MCS MIDI
Artikelnummer 722-735/031-000
THT female steker; recht; Rastermaat 7,5 mm; 5-polig; 100% beveiligd tegen verkeerd insteken; Bevestigingsflens; Soldeerpen 0,6 x 1,0 mm; lichtgrijs
Afmetingen in mm
L = (aantal polen – 1) x rastermaat + 5 mm
L1 = L + 3 mm
L2 = L + 8,8 mm
L3 = L + 14,8 mm
2-polige female stekers - slechts 1 vergrendelingsclip
L = (aantal polen – 1) x rastermaat + 5 mm
L1 = L + 3 mm
L2 = L + 8,8 mm
L3 = L + 14,8 mm
2-polige female stekers - slechts 1 vergrendelingsclip