MCS MIDI
Artikelnummer 723-603/018-000
1-draads male steker; CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rastermaat 7,5 mm; 3-polig; 100% beveiligd tegen verkeerd insteken; TS 35/oppervlaktemontage; Klikvoetjes; 2,50 mm²; lichtgrijs
Afmetingen in mm
L1 = (aantal polen – 1) x rastermaat + 8,2 mm
L2 = L1 – 1,7 mm
L3 = L1 – 1,2 mm
L1 = (aantal polen – 1) x rastermaat + 8,2 mm
L2 = L1 – 1,7 mm
L3 = L1 – 1,2 mm