Artikelnummer 741-330
Printklem; Drukknop; 2,5 mm²; Rastermaat 7,5 mm; 10-polig; CAGE CLAMP®; Bevestigingsflens; grijs
Afmetingen in mm
L = (aantal polen - 1) x rastermaat + 6,5 mm + 1,5 mm
L1 = L + 5,8 mm
L2 = L1 + 6 mm
L = (aantal polen - 1) x rastermaat + 6,5 mm + 1,5 mm
L1 = L + 5,8 mm
L2 = L1 + 6 mm