Het mobiele markeringssysteem

De ideale begeleider voor de markering ter plaatse

Op de bouw- of in de werkplaats komt het vaak voor dat klemmen, geleiders en apparaten snel gemarkeerd moeten worden om het overzicht en de toewijzing te behouden.

Met ons nieuwe mobiele etiketteersysteem - bestaande uit onze thermotransferprinter WAGO Smart Printer, een gratis markeringsapp en een bijpassende tas - kan het matriaal voor de schakelkast nu overal worden uitgevoerd. Zo kunnen ook kortstondige aanpassingen direct ter plaatse worden uitgevoerd. Hiervoor hoeft u de afdrukopdracht alleen maar via de intuïtieve markeringsapp aan te maken – de schildjes kunnen vervolgens direct ter plaatse via Bluetooth® worden afgedrukt. Indien gewenst kan ook een powerbank voor het mobiele markeringsapparaat worden besteld.

Eenvoudige en flexibele markering in de schakelkast

Ons mobiele markeringssysteem in een oogopslag

Smart Printer mobiel

Naast de bekende features hebben we de thermotransferprinter Smart Printer van WAGO ook in een nieuw jasje gestoken. Deze kan worden aangestuurd via een Bluetooth®-dongle. Dankzij een groter geheugen is er bovendien geen beperking met betrekking tot de lengte van de markeringsmaterialen. Dankzij een geregelde sensorinstelling met een rolmaat kunnen gebruikers de sensoren nog nauwkeuriger instellen. Alle bekende materialen kunnen worden gebruikt – hierdoor kunnen gebruikers de schakelkast ook op de bouwplaats volledig markeren.

Artikelnummer: 258-5107

Markeringsapp

De thermotransferprinter Smart Printer van WAGO wordt bediend via een intuïtief te gebruiken markeringsapp die de gebruikers via smartphone of tablet offline of desgewenst ook als desktop-app kunnen gebruiken. Door de automatisch gegenereerde inhoud en de automatische herkenning van artikelen met de camera zorgt de app voor een aanzienlijke tijdbesparing: gewoon de barcode van de gewenste markeringsmaterialen scannen, teksten in de editor invoegen - en daarbij gebruik maken van de automatische tekstsuggesties – en vervolgens de afdrukopdracht starten.

Transport- en gereedschapstas

Met de bijbehorende tas zijn de printer, het markeringsmateriaal en de werktuigen perfect opgeborgen en op de bouwplaats snel bij de hand. De tas zorgt voor maximale mobiliteit en flexibiliteit, aangezien de gebruikers alle benodigdheden voor een snelle vervanging van de markering direct bij de hand hebben.

Artikelnummer: 206-3010

Stap voor stap afdrukken

1. Materiaal selecteren.

2. Markering aanmaken.

3. Markering afwerken.

4. Markering via de Smart Printer afdrukken.

5. Afdruk controleren en aanbrengen.

De 750-872 in detail:

StarterKit

Artikelnummer: 258-5107

De thermotransferprinter Smart Printer van WAGO voor de volledige markering van de schakelkast met markeringsmateriaal

Inhoud

1 x markering WMB Inline

Art.nr. 2009-115

1 x thermotransferlint

Art.nr. 2009-100

1 x thermotransferlint

Art.nr. 258-5005

1 x wals voor markeringsstroken

Art.nr. 258-5006

1 x wals voor WMB-Inline

Art.nr. 258-5007

Basiskit

Artikelnummer: 258-5108

De thermotransferprinter Smart Printer van WAGO voor de volledige markering van de schakelkast zonder markeringsmateriaal

Inhoud

1 x markeringsstrook

Art.nr. 2009-100

1 x thermotransferlint

Art.nr. 258-5005

1 x wals voor markeringsstroken

Art.nr. 258-5006

1 x wals voor WMB-Inline

Art.nr. 258-5007

NIEUW: mobiele starterkit

Artikelnummer: 258-5100

De thermotransferprinter Smart Printer van WAGO voor de volledige markering van de schakelkast zonder markeringsmateriaal, Bluetooth®-dongle en printertas

Inhoud

1 x thermotransferlint

Art.nr. 258-5005

1 x wals voor markeringsstroken

Art.nr. 258-5006

1 x wals voor WMB-Inline

Art.nr. 258-5007

1 x Bluetooth®-dongle

Art.nr. 258-5102

1 x printertas

Art.nr. 206-3010