WAGO Building Ecosystem

Modulair totaalsysteem voor de integrale gebouwautomatisering

Het gebouw- en vastgoedbeheer heeft zich de afgelopen jaren sterk ontwikkeld en wordt door de gebouwautomatisering steeds intelligenter en efficiënter. Gebruikerscomfort, efficiëntie en veiligheid zijn aspecten die hierbij niet uit het oog mogen worden verloren. WAGO Building Ecosystem als geïntegreerd systeemlandschap voor gebouwautomatisering, -beheer en -rapportage biedt hiervoor de perfecte basis.

  • Verhoging van de efficiëntie: door processen zoals verlichting, verwarming, ventilatie en airconditioning te automatiseren, kunnen de energiekosten verlaagd en de efficiëntie verhoogd worden.

  • Lagere onderhoudskosten: door de bewaking van systemen en apparaten kunnen afwijkingen vroegtijdig herkend en verholpen worden, hetgeen tot een verlaging van de onderhoudskosten leidt.

  • Hogere flexibiliteit: gebouwautomatiseringssystemen kunnen zodanig worden geconfigureerd dat deze optimaal op de behoeften van de gebruikers en van het gebouw zijn afgestemd, hetgeen tot een hogere mate van flexibiliteit leidt.

  • Betere analyse van gegevens: door de integratie van management- en bedieningsinrichtingen kunnen waardevolle gegevens verzameld en geanalyseerd worden om beslissingen te nemen en processen te optimaliseren.

WAGO Building Ecosystem

Het systeemlandschap voor gebouwautomatisering, management en rapportage

Het WAGO Building Ecosystem bestaat uit de reeds beproefde componenten van ons gebouwautomatiseringssysteem zoals de engineering software, applicatieoplossingen en automatiseringshardware, en biedt bovendien een complete management- en bedieningsinrichting (MBE).

Everything is connected. Green and smart.

Een systeem dat alles samenbrengt: WAGO Building Ecosystem vertrouwt bij de nieuwe functies op moderne technologieën die de installatie van extra software overbodig maken. Gegevens kunnen op ieder gewenst moment en overal beschikbaar worden gesteld – hetzij op smartphone, tablet of PC. De juiste informatie is hierdoor altijd op het juiste moment en met de juiste details beschikbaar en zorgt zo voor een hoge mate van transparantie en overzichtelijkheid.

WAGO Building Cloud Services

Als essentieel onderdeel van het WAGO Building Ecosystem bundelen de WAGO Building Cloud Services management- en reportingfuncties, die voor een efficiënte en storingsvrije exploitatie van gebouwen en decentrale vastgoedobjecten van essentieel belang zijn, in een schaalbaar en performant systeem. Hierbij wordt aan de wettelijke bepalingen met betrekking tot energiemanagement en ESG Reporting voldaan. Dankzij de meest moderne webtechnologieën hoeft geen extra software geïnstalleerd te worden.

WAGO Building Cloud Services

Toekomstbestendig met een cloudgebaseerd systeem

Uw voordelen:

  • Configuratie: via webbrowser

  • Alle cloud software-updates inbegrepen

  • Geïntegreerd Document Management

  • Centrale toegang tot decentrale objecten

  • Baserend op een schaalbaar licentiemodel

WAGO Application Solutions

Verhoog de energie-efficiëntie van uw gebouw en transformeer het tot een onafhankelijke energiegenerator – met WAGO Application Solutions. De controllers breiden het WAGO Building Ecosystem met een aantal voorgeprogrammeerde toepassingen voor de gebouwautomatisering uit.

In der Vergangenheit hat jedes Gewerk für sich selber Daten gespeichert.WAGO Building Cloud Services ist in der Lage, diese gespeicherten Daten zusammenzuführen und gemeinsam sichtbar zu machen.

Rainer Knodel, Systemspezialist für BACnet® und Building Management Systeme (BMS) bei WAGO

Voordelen van WAGO Building Ecosystems

Bereik uw CO2-doelstellingen, bedien uw gebouwen zo energie- en kostenefficiënt mogelijk en minimaliseer het risico op systeemuitval met een modulair totaalsysteem voor integrale gebouwautomatisering.

Maximale flexibiliteit

Dankzij de modulariteit en de schaalbaarheid van het hele systeem kunnen installaties tijdens de levenscyclus van het gebouw flexibel toegevoegd en uitgebreid worden. Het is bijvoorbeeld ook mogelijk om extra gebouwbeheer- en rapportagefuncties te integreren tijdens de werking.

Geoptimaliseerd gebruik van hulpbronnen

WAGO Building Ecosystem ondersteunt alle functies conform ISO 52120. Met de geïntegreerde beheerfuncties kunnen afwijkingen worden gedetecteerd en overeenkomstige optimalisatiestappen worden gepland.

Maximale transparantie

De management- en reportingfuncties zorgen voor transparantie en overzicht in gebouwtechnische installaties en zodoende voor een efficiënte en storingsvrije exploitatie van het gebouw.

Intuïtieve hantering

De automatiseringscomponenten kunnen eenvoudig worden geïnstalleerd en in bedrijf gesteld, waardoor een efficiënte engineering van het totale systeem mogelijk is.

Maximale veiligheid

De integrale engineeringtool (WAGO Solution Builder) maakt een eenvoudige en snelle basisbeveiliging van de automatiseringscomponenten mogelijk. De Industrial Managed Switches zorgen voor een gecodeerde netwerkcommunicatie.

WAGO Solution Builder

Met de engineeringsoftware op maat van de gebouwautomatisering creëert u integrale en efficiënte oplossingen voor de volledige levenscyclus van uw gebouw. U kunt al uw projecten organiseren via een webinterface.

Uw contactpersoon bij WAGO

Nützliche Links