Met SFP-modules hogere flexibiliteit gebruiken
De optionele authenticatie van de andere deelnemers in het netwerk gebeurt poortspecifiek volgens IEEE 802.1X en RADIUS-server. Dankzij de compacte bouwwijze (45 x 90 x 110 mm) kunt u de nieuwe 8-poorts Gigabit-switchen makkelijk achteraf in de schakelkast plaatsen. Bij de Industrial Managed Switch (852-1328) worden SFP-modules gebruikt voor de veilige communicatie. Zo kunt u met behulp van lichtgolfgeleiders ook een stabiel netwerk vormen tussen ver van elkaar gelegen gebouwen. Configuratie en diagnose van de Industrial Managed Switches gebeuren eveneens veilig via webbrowser of SNMPv3.