Om een energiecentrale en een boorputsysteem beter te kunnen monitoren, worden de gegevens in Saarlouis voor storingsmelding en monitoring naar de cloud gestuurd. Het succes van de maatregel heeft de stad er al toe aangezet om over volgende cloud-projecten na te denken.
Toen de Pruisen in Saarlouis tussen 1824 en 1829 delen van de oude vestingwerken uit de Dertigjarige Oorlog uitbreidden tot commandoposten, maar ook tot onderkomen voor soldaten, paarden en proviand, creëerden ze een bomveilig project. Tot op de dag van vandaag kenmerken de historische stadswallen, de zogenaamde Kazematten, het stadsbeeld van Saarlouis. Het gebruik ervan is echter fundamenteel veranderd. De horecazaken hebben zich in de gewelven gevestigd en trekken als langste toog van het Saarland gasten van heinde en verre aan. De Kazematten zijn echter net zo makkelijk vanuit het centrum te bereiken als ze veraf liggen van het telecommunicatienetwerk. Een gegevensverbinding is daarom moeilijk tot stand te brengen, maar belangrijk om een moderne plaatselijke warmtevoorziening voor de tien cafés en restaurants te garanderen. De energiecentrale met twee pompen, die het warme water in de horecagelegenheden verdelen, is aan de kop van de Kazematten geïnstalleerd. Als ze uitvallen, moeten de gasten zich op koude voeten voorbereiden - er kan immers heel wat tijd verstrijken voordat de schade wordt gemeld, een stadsmedewerker ter plaatse is en het probleem wordt verholpen.
Referentie
Cloudgebaseerd assetmanagement van gedecentraliseerde systemen
Mit dem PFC200 kommt in den Kasematten und im Stadtgarten eine leistungsstarke SPS zum Einsatz, die auch noch frei programmierbar ist – das eröffnet viele Möglichkeiten.