Nieuws

Bewaking vanop afstand via GPRS en sms: controller PFC200 met 3G-modem

Bedien machines en installaties draadloos over grote afstanden. Features als OpenVPN en IPsec zorgen daarbij voor een veilige verbinding.

Bij moeilijk toegankelijke machines of installaties, zoals bijvoorbeeld in het bereik van duurzame energie of bij mobiele toepassingen, wordt voor de communicatie gebruikgemaakt van draadloze verbindingen voor de gegevensoverdracht. Een van de mogelijkheden voor de telecontroletechniek is het gebruik van het wereldwijd beschikbare netwerk voor mobiele communicatie. En precies daarvoor staat bij WAGO de telecontroller PFC200 met 3G-modem in de startblokken.

Kosten besparen

Met de PFC200-controller met 3G-modem regelt, controleert, onderhoudt en diagnosticeert u wereldwijd uw gespreide systemen en installaties. Door het wegvallen van kabelgebonden oplossingen heeft u via het internet toegang tot de controller vanuit om het even welke locatie. Dat spaart tijd en kosten: moderne datanetwerken nemen daarbij het routen, switchen en leveren van de datapakketten voor hun rekening.

Eenvoudig besturing op afstand: de 3G-modem

De nieuwste PFC200 uit het WAGO-I/O-SYSTEM 750 is uitgerust met een 3G-modem met micro simkaart. Voor de mobiele functie heeft u gewoon een gsm-contract met een simkaart nodig. Via deze weg is communicatie via GPRS mogelijk met het internet, alsook bidirectionele sms-communicatie. De instellingen voor het mobiele netwerk kunnen direct worden geconfigureerd via het Web Based Management van de controller.

Beveiligde verbinding via OpenVPN en IPsec

Storingsvrij onderhoud op afstand en beveiligde overdracht van gegevens zijn slechts twee van de sterke punten van de PFC200 met 3G-modem: voor toegang via het mobiele netwerk maakt de controller gebruik van codering via "Virtual Private Network" (VPN). Hierbij hebt u de keuze tussen de protocollen: OpenVPN en IPsec. Een VPN-tunnel verbindt de controller via GPRS met het netwerk en verzendt alle gegevens gecodeerd via SSL en TLS. Dit beschermt de gegevens perfect tegen toegang door derden. VPN kan door middel van Web Based Management van de controller geconfigureerd worden.

Voorbereid op alle situaties: de telecontroleprotocollen

Naast de standaarduitvoering is de PFC200 ook verkrijgbaar voor een breed temperatuurbereik van -20 °C tot +60 °C (750-8207/025-000) alsook als telecontrolevariant (750-8207/025-001). De telecontroller ondersteunt behalve de telecontroleprotocollen IEC 60870-5-101, -103 en -104, IEC 61850, IEC 61400-25 ook DNP3.

Alles inbegrepen: de topuitrusting

De PFC200 (750-8207) beschikt over twee ETHERNET-aansluitingen en een RS-232-/RS-485-interface. De geïntegreerde netwerk-switch maakt de eenvoudige opbouw van een lijntopologie mogelijk. Een eveneens geïntegreerde webserver voorziet de gebruiker van configuratiemogelijkheden en statusinformatie. Dankzij de doordachte constructie (zonder ventilator en batterij) met SDHC-geheugen is de controller onderhoudsvrij en uitermate robuust.


Hier vindt u meer informatie over Embedded Linux.