Nieuws

Hoge ventielcompatibiliteit: de proportionele ventielmodule (750-632)

Voor het besturen en regelen van een- en tweespoelse hydraulische en pneumatische proportionele ventielen

Op de compacte module kunnen op de twee 24V-uitgangen tweespoelse ventielen van max. 1,6 A of een één- of tweespoels ventiel van 2 A worden aangesloten. Een nieuwigheid is ook de flexibelere aansluitwijze: 2-, 3- of 4-draadse ventielen kunnen nu snel worden aangesloten. De handbediening in geval van storingen en de configureerbare functies van de ingangen voor eind- en grenswaardeschakelaars zijn een bijkomende meerwaarde.

Dankzij de verschillende configuratiemogelijkheden biedt de proportionele ventielmodule de mogelijkheid om verschillende ventieltypes aan te sluiten - zonder de besturingsapplicatie te beïnvloeden.