De Compact-voeding (787-2850) in een behuizing voor kastmontage biedt veel vermogen op 35,5 mm. Door het slanke ontwerp is er 33% minder ruimte nodig in de schakelkast en de installatieverdeler in vergelijking met standaard voedingen.
Bij een uitgangsspanning van DC 24V is 1,25 A beschikbaar. Dankzij de hoge efficiëntie tot 88% overtuigt de nieuwe netvoeding met een laag vermogensverlies.
Bovendient kunt u ze met in achtneming van de derating ook boven het hoofd of liggend monteren – een voordeel in systeemverdelers in gebouwen en in de industrie.
Geplande beschikbaarheid vanaf januari 2019.