Nieuws

WAGO veldvoedingsfilters en netvoedingsfilters met geïntegreerde aardlekcontrole voor isolatiebewaakte installaties en systemen

  • 10/16/2018
  • Veldbuseilanden veilig van spanning voorzien, dat was tot nu toe de enige taak van de WAGO veldvoedingsfilters en netvoedingsfilters. Twee nieuwe varianten bieden nu ook een geïntegreerde aardlekdetectie aan. Niet alleen beschermen ze het systeem tegen hoogenergetische storingen op de DC-voedingsleidingen, zoals die veroorzaakt door het schakelen van overspanningen of inductieve belastingen, en de veldtoevoer tegen transiënte overspanningen.

    De nieuwe filters, die als I/O-modules van het WAGO-I/O-SYSTEM 750 zijn ontworpen, werden ook geoptimaliseerd voor het gebruik in systemen met isolatiebewaking en maken bovendien de detectie van ongebalanceerde aardfouten in een 24V DC voedingssegment mogelijk. De aardlekdetectie is daarbij in eerste instantie ontwikkeld voor inbedrijfstellings- of onderhoudsfasen van een installatie en moet op voorhand door de gebruiker worden geactiveerd.

    Het WAGO-I/O-SYSTEM 750 is ook toegelaten voor inbouw in de scheepsbouw resp. in de on- en offshoresector (bijv. platforms, laad- en losinstallaties). Dit wordt aangetoond door de certificaten van invloedrijke classificatiebureau's zoals DNV GL en Lloyd's Register. Het gebruik van deze modules is hierbij voorwaarde voor een correct en gecertificeerd bedrijf.

    Voor de toepassing van het WAGO I/O-SYSTEM 750 in de scheepvaart is dan ook minstens een netvoedingsfilter 750-626/020-002 nodig. Zodra in een veldbuseiland een bijkomende 24V DC-veldvoeding vereist is, is de WAGO veldvoedingsfilter 750-624/020-002 extra nodig.