Aansluitprocessen met professioneel gereedschap optimaliseren

Gedigitaliseerde en geautomatiseerde processen drukken in toenemende mate hun stempel op de schakelkastbouw. Desalniettemin maakt het echte "handwerk" nog steeds een groot deel uit van de schakelkastbouw, ongeacht de toenemende digitalisering! Meer dan 70 % van de installatietijd wordt besteed aan "handwerk" - het is dus van groot belang dat processen bij de mechanische uitrusting en bedrading geoptimaliseerd worden. Wie gebruik maakt van hoogwaardig gereedschap, kan aanzienlijk op tijd besparen en processen efficiënter vormgeven.

Uw voordelen:

  • Eenvoudige, nauwkeurige en veilige bediening

  • Tijdbesparing en procesveiligheid

  • Economisch en ecologisch

Gereedschap voor alle toepassingen

De gereedschapstas van WAGO: alles perfect opgeborgen en snel bij de hand!

Of het nu om de gebouwinstallatie, de machine- en installatiebouw of om onderhouds- en onderhoudswerkzaamheden gaat - de praktische gereedschapstas van WAGO zorgt voor maximale mobiliteit en flexibiliteit, aangezien alle benodigde gereedschappen altijd binnen handbereik zijn. Bovendien kan de tas met een klik eenvoudig met een L-Boxx Micro of Mini worden verbonden, zodat de juiste verbindingsklemmen en adereindhulzen voor de geleideraansluiting altijd bij de hand zijn.

Schroevendraaier met VDE-certificering

  • VDE-gecertificeerde schroevendraaiers: getest tot 1000 V volgens IEC 60900

  • Met praktische antislipbescherming

  • Tweecomponenten rubberen handgreep voor ergonomisch en veilig gebruik

VDE-schroevendraaiers zijn verkrijgbaar in de volgende versies:

  • VlakKruisvormig (PH en PZ)Torx® (platkopschroeven)

  • Combinatie vlak en kruisvormig

Huls afstrippen

Het snel en veilig strippen van kabels en leidingen is een van de belangrijkste taken bij de installatie van een schakelkast. Het assortiment van WAGO omvat professioneel gereedschap voor het strippen van mantels, dat onder andere een lage slijtage biedt dankzij het gebruik van messen met een coating van titaniumnitride of een stevige grip dankzij antislipzones.

Ontmanteltang voor besturings- en sensorkabels

  • Snel ontmantelen van sensor-/besturingskabels zonder beschadiging van afzonderlijke aders

  • Geen instelling van de kabeldiameter noodzakelijk

  • Eenvoudig ontmantelen, ook over grotere afstanden

  • Lange levensduur dankzij vervangbare bladen

  • Voor sensor-/actuatorkabels, zeer flexibele TPE U-kabels, PUR-kabels, PUR/PVC-kabels, PCV-kabels, afgeschermd en niet afgeschermd, meeraderige kabels

Kabelmes

  • 5 vervangbare wisselbeugels: gereedschap voor een groot diameterbereik (Ø 4 … 70 mm)

  • Nauwkeurige (ronde) snede dankzij klembeugel en kijkvenster

  • Ergonomisch in gebruik dankzij de 2-componenten greep

  • Hoge mate van veiligheid tijdens én na de werkzaamheden (broekzak / gereedschapskist), aangezien geen messen blootliggen

  • Variabele instelling van de snijdiepte van kabelmes en haakmes voor verschillende kabelsoorten

Kabelstripper voor contactdozen

  • Het extra lange design en een verbeterde krachtoverbrenging vereenvoudigen het ontmantelen in diepe verdeel- en apparaatdozen en minimaliseren het gevaar voor letsel.

  • Voor het ontmantelen van alle gangbare ronde kabels: Ø 8 …13 mm, bijv.: NYM 3 x 1,5 tot NYM 5 x 2,5 (PVC- en halogeenvrij), aardingskabels tot 5 x 1,5

  • Met minder kracht en moeite een nauwkeurige (ronde) snede dankzij de 4 bladen

  • Geïntegreerde lengteschaalverdeling (binnen) -> nauwkeurig ontmantelen

  • Geen instelling van de snijdiepte noodzakelijk (hierdoor geen schade aan de geleiders!)

Universele kabelstripper

  • Eenvoudige kabelgeleiding voor een snelle en soepele langssnede, handig bij halogeenvrije kabels

  • Contourblad voor het afstrippen van afzonderlijke aders van 0,2 mm² tot 4,0 mm²

  • Veilig werken met het universele mes dankzij de schuif met vergrendeling

  • Voor het ontmantelen van alle gangbare ronde kabels: Ø 8 …13 mm, bijv.: NYM 3 x 1,5 tot NYM 5 x 2,5 (PVC- en halogeenvrij), aardingskabels tot 5 x 1,5

  • Met minder kracht en moeite een nauwkeurige (ronde) snede dankzij de 4 bladen

Datakabelstripper

  • Snel en eenvoudig ontmantelen en afstrippen van PVC-geïsoleerde datakabels met een dunne buitenisolatie (bijv. Cat. 5, 6, 7, 8, Twisted Pair-kabel)

  • Kant 1 voor het ontmantelen van de buitenmantel, kant 2 voor het afstrippen van de folieafscherming

  • Geïntegreerde lengteschaalverdeling aan de binnenkant maakt nauwkeurig afstrippen mogelijk

  • Met minder kracht en moeite een nauwkeurige (ronde) snede dankzij de 2 bladen

  • Geen aanpassing van de snijdiepte aan de diameter noodzakelijk, aangezien de speciale stand van de bladen de buitenisolatie perfect verwijdert, zodat de folieafscherming vervolgens eenvoudig ingesneden en verwijderd kan worden.

Afstrippen

De striptang Quickstrip Vario (artikelnummer 206-1125) is geschikt voor het afstrippen van geleiders met een doorsnede van 0,03 tot 16 mm².

  • De automatische striptang met geïntegreerde snijfunctie maakt een snelle en eenvoudige behandeling van de uiteinden van geleiders met een groot doorsnedebereik van 0,03 … 16 mm² mogelijk.

  • Instelbare afstripdiepte – geen extra maatregelen ter bescherming van de verbinding noodzakelijk, aangezien de isolatie gedeeltelijk op het uiteinde van de geleider blijft zitten – en vlak vóór het aansluiten eenvoudig verwijderd kan worden.

  • Geen adereindhuls vereist als de geleider in een rijgklem van WAGO met veeraansluittechniek wordt aangesloten.

  • Fijnafstelling voor het verwijderen van dunne én dikke isolatielagen

  • Reservemes (standaard-/V-/ovaal mes) kan in het geïntegreerde messenvak in de greep worden ondergebracht.

Krimpen

Krimptangen zoals de Variocrimp 4 en 16 vormen een perfecte aanvulling op het gereedschapsassortiment van WAGO. (Artikelnummers 206-1204 en 206-1216).

  • Automatische instelling van de geleiderdoorsnede

  • In de praktijk: snel aansluiten en loskoppelen van kabels dankzij de vierkante krimpvorm, aangezien geen positiegerichte invoer in de klempositie nodig is

  • De tang wordt na het krimpen automatisch geopend.

  • Invoer in het krimpstation vanaf beide kanten mogelijk (voor links- en rechtshandige gebruikers).

  • Gasdichte krimping voor een veilige aansluiting.

Meetpennen conform de norm – veilig, flexibel, nauwkeurig!

Door de aangebrachte isolatie kunnen gangbare meetpennen niet altijd in de testopening van rijgklemmen worden ingevoerd. Bij de meting van stroom en spanning in klemmenblokken moesten installateurs en elektriciens tot dusverre vaak geschikte adapters gebruiken om de vrij smalle testopeningen met de meetapparaten te kunnen bereiken. WAGO biedt hiervoor nu een passende oplossing: geoptimaliseerde meetpennen met een diameter van 2 mm maken de directe meting in CAT III- en IV-toepassingen volgens de norm mogelijk - en dat zonder extra adapter.

  • Meting van stroom en spanning zonder adapter - dankzij de speciaal ontwikkelde meetpen is een testadapter overbodig.

  • De zeer kleine en verwijderbare meetpennen meten stromen tot 10 A.

Hierbij past ook ...

Kabelkniptang; voor Cu- en Al-kabels tot 35 mm²/AWG 2
Artikelnr. 206-118

Kabelkniptang; voor Cu- en Al-kabels tot 35 mm²/AWG 2

Krimptang Variocrimp 4; voor adereindhulzen met en zonder kunststof kraag; Krimpbereik 0,25mm² tot 4,0 mm²
Artikelnr. 206-1204

Krimptang Variocrimp 4; voor adereindhulzen met en zonder kunststof kraag; Krimpbereik 0,25mm² tot 4,0 mm²

Krimptang Variocrimp 16; voor adereindhulzen met en zonder kunststof kraag; Krimpbereik 6mm², 10mm², 16mm²
Artikelnr. 206-1216

Krimptang Variocrimp 16; voor adereindhulzen met en zonder kunststof kraag; Krimpbereik 6mm², 10mm², 16mm²

Striptang Quickstrip Vario; Standaard, 0,03 mm² … 16 mm²; met draadsnijtang
Artikelnr. 206-1125

Striptang Quickstrip Vario; Standaard, 0,03 mm² … 16 mm²; met draadsnijtang

Krimptang 25; voor adereindhulzen met en zonder kunststof kraag; Krimpbereik 10 ; 16 en 25 mm²
Artikelnr. 206-1225

Krimptang 25; voor adereindhulzen met en zonder kunststof kraag; Krimpbereik 10 ; 16 en 25 mm²

Messenset; Standaard, 0,03 mm² … 16 mm²; voor 206-1125
Artikelnr. 206-1126

Messenset; Standaard, 0,03 mm² … 16 mm²; voor 206-1125

Messenset; Ovaal mes, 10 mm² … 16 mm²; voor 206-1125
Artikelnr. 206-1128

Messenset; Ovaal mes, 10 mm² … 16 mm²; voor 206-1125

Striptang Quickstrip 16; 4 mm² - 16 mm²; met draadsnijtang 0,02 mm² - 10 mm² f (1,5 mm² e)
Artikelnr. 206-125

Striptang Quickstrip 16; 4 mm² - 16 mm²; met draadsnijtang 0,02 mm² - 10 mm² f (1,5 mm² e)

Inzet gereedschapskoffer voor afstripgereedschap

Inzet gereedschapskoffer voor schroevendraaier

Inzet gereedschapskoffer voor krimpgereedschap

Een antwoord op al uw vragen

Uw contactpersoon bij WAGO

Nützliche Links