Alles voor de elektro installateur

Onze innovatieve oplossingen voor uw elektrische installaties

WAGO ondersteunt u bij elk project met betrouwbare, innovatieve en tijdbesparende installatietechniek.
Of u nu elektricien, installateur of studiebureau bent, in ons assortiment vindt u gereedschapsloze verbindingsklemmen, modulaire installatiesystemen en producten die zorgen voor efficiënte en veilige installatie. Onze oplossingen – zoals de populaire WAGO 221 verbindingsklem – zijn ideaal voor residentiële, tertiaire en industriële toepassingen.

Voor de professionele gebruiker

NIEUW - Infoblad voor de elektro installateur 2025-2026

In deze folder hebben we alle nuttige referenties voor elektriciens en installateurs samengebracht. Download hem nu gratis en ontdek alle nieuwe WAGO producten.

Ons team blijft er zoals steeds voor zorgen dat u, bij uw favoriete groothandel, zowel de beste technische als logistieke ondersteuning voor de WAGO-producten kan bekomen.





Let's Connect with WAGO!

WAGO Voedingen

COMPACT voedingen van de 787-12xx serie

De compacte en krachtige WAGO-voedingen zijn beschikbaar met uitgangsspanningen van 12, 18 en 24 VDC met nominale uitgangsstromen tot 6,5A. De voedingen hebben een modulaire bouwvorm voor montage in standaard verdeelkasten en montagevoeten voor vrije montage.
De WAGO Compact voedingen zijn een ruimte- en tijdbesparend dankzij hun compacte bouwvorm en push-in CAGE CLAMP® technologie die maakt dat u geen gereedschapnodig hebt voor het aansluiten van de draden.

Uitgangsspanning 24 V DC

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 0,5 A; DC-OK LED
Artikelnr. 787-1200

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 0,5 A; DC-OK LED

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 1,3 A; DC-OK LED
Artikelnr. 787-1202

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 1,3 A; DC-OK LED

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 2,5 A; DC-OK LED
Artikelnr. 787-1212

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 2,5 A; DC-OK LED

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 4,2 A; DC-OK LED
Artikelnr. 787-1216

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 4,2 A; DC-OK LED

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 6 A; DC-OK LED
Artikelnr. 787-1226

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 6 A; DC-OK LED

Uitgangsspanning 12 V DC

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 12 V; Uitgangsstroom 2,5 A; DC-OK LED
Artikelnr. 787-1201

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 12 V; Uitgangsstroom 2,5 A; DC-OK LED

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 12 V; Uitgangsstroom 5 A; DC-OK LED
Artikelnr. 787-1211

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 12 V; Uitgangsstroom 5 A; DC-OK LED

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 12 V; Uitgangsstroom 8 A; DC-OK LED
Artikelnr. 787-1221

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 12 V; Uitgangsstroom 8 A; DC-OK LED

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 12 V; Uitgangsstroom 8 A; DC-OK LED
Artikelnr. 787-1221

Primair geschakelde voeding; Compact; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 12 V; Uitgangsstroom 8 A; DC-OK LED

Inline Connectors

2773 Inline Connector



Moet je kabelbreuken repareren of kabels eenvoudig verlengen? Dat kan met de nieuwe 2773 Inline connector.

Hiermee kunnen massieve geleiders van 0,75 tot 4 mm² snel en zonder gereedschap in de kleinste ruimtes worden aangesloten. Heel eenvoudig de isolatie van de geleider strippen en zonder gereedschap insteken. Zo is het klempunt veilig en tijdbesparend bekabeld.



221 Inline connector

Een doordachte en geavanceerde aansluiting voor alle soorten geleiders van 0,2 tot 4 mm² – ongekend eenvoudig, snel én veilig. Daarvoor staat de nieuwe inline connector van de serie 221 met bedieningshendel.

Hierbij bundelt de inline connector alle bekende voordelen van de verbindingsklemmen van de serie 221 in een slanke vormgeving: een universele geleideraansluiting, die dankzij de hendel zonder gereedschap bediend kan worden en een veilige aansluiting garandeert.

Snelklemmen van de 221 serie 

Vereenvoudig uw verbindingen met klemmen van de serie 221 van WAGO! Voor massieve, soepele of meeraderige geleiders kunnen ze snel, veilig en zonder gereedschap worden geïnstalleerd. Ze zijn compact en transparant en kunnen onmiddellijk visueel worden gecontroleerd. De slimme keuze voor al uw elektrische verbindingen.

Geef uw verbindingen een duurzame touch

De Green Range snelklemmen van WAGO zijn een innovatieve, duurzame en milieuvriendelijke oplossing.

Gemaakt van gerecycleerde materialen en ontworpen voor optimale prestaties, bieden ze betrouwbaarheid, veiligheid en een sterk ecologisch engagement. Maak een verantwoorde keuze zonder in te boeten op kwaliteit.

Ø 4 mm²

Doorverbindingsklemmen met hendel; voor alle soorten geleiders; max. 4 mm²; 2-draads; Behuizingskleur transparant; Afdekkingskleur transparant; Omgevingstemperatuur max. 85 °C (T85); transparant
Artikelnr. 221-2431

Doorverbindingsklemmen met hendel; voor alle soorten geleiders; max. 4 mm²; 2-draads; Behuizingskleur transparant; Afdekkingskleur transparant; Omgevingstemperatuur max. 85 °C (T85); transparant

Verbindingsklem met hendels; voor alle soorten geleiders; max. 4 mm²; 2-draads; Behuizingskleur transparant; Omgevingstemperatuur max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparant
Artikelnr. 221-422

Verbindingsklem met hendels; voor alle soorten geleiders; max. 4 mm²; 2-draads; Behuizingskleur transparant; Omgevingstemperatuur max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparant

Verbindingsklem met hendels; voor alle soorten geleiders; max. 4 mm²; 3-draads; Behuizingskleur transparant; Omgevingstemperatuur max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparant
Artikelnr. 221-423

Verbindingsklem met hendels; voor alle soorten geleiders; max. 4 mm²; 3-draads; Behuizingskleur transparant; Omgevingstemperatuur max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparant

Verbindingsklem met hendels; voor alle soorten geleiders; max. 4 mm²; 5-draads; Behuizingskleur transparant; Omgevingstemperatuur max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparant
Artikelnr. 221-425

Verbindingsklem met hendels; voor alle soorten geleiders; max. 4 mm²; 5-draads; Behuizingskleur transparant; Omgevingstemperatuur max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparant

Green Range verbindingsklem met hendels van WAGO; voor alle soorten geleiders; max. 4 mm²; 10-draads; Behuizingskleur transparant; Omgevingstemperatuur max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparant
Artikelnr. 221-430

Green Range verbindingsklem met hendels van WAGO; voor alle soorten geleiders; max. 4 mm²; 10-draads; Behuizingskleur transparant; Omgevingstemperatuur max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparant

Doorverbindingsklemmen met hendel; voor alle soorten geleiders; max. 4 mm²; 2-draads; Behuizingskleur transparant; Afdekkingskleur transparant; Omgevingstemperatuur max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparant
Artikelnr. 221-2411

Doorverbindingsklemmen met hendel; voor alle soorten geleiders; max. 4 mm²; 2-draads; Behuizingskleur transparant; Afdekkingskleur transparant; Omgevingstemperatuur max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparant

Verbindingsklem met hendels; voor alle soorten geleiders; max. 4 mm²; 2-draads; Behuizingskleur transparant; Omgevingstemperatuur max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparant
Artikelnr. 221-412

Verbindingsklem met hendels; voor alle soorten geleiders; max. 4 mm²; 2-draads; Behuizingskleur transparant; Omgevingstemperatuur max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparant

Verbindingsklem met hendels; voor alle soorten geleiders; max. 4 mm²; 3-draads; Behuizingskleur transparant; Omgevingstemperatuur max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparant
Artikelnr. 221-413

Verbindingsklem met hendels; voor alle soorten geleiders; max. 4 mm²; 3-draads; Behuizingskleur transparant; Omgevingstemperatuur max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparant

Verbindingsklem met hendels; voor alle soorten geleiders; max. 4 mm²; 5-draads; Behuizingskleur transparant; Omgevingstemperatuur max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparant
Artikelnr. 221-415

Verbindingsklem met hendels; voor alle soorten geleiders; max. 4 mm²; 5-draads; Behuizingskleur transparant; Omgevingstemperatuur max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparant

Verbindingsklem met hendels; voor alle soorten geleiders; max. 4 mm²; 10-draads; Behuizingskleur transparant; Omgevingstemperatuur max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparant
Artikelnr. 221-420

Verbindingsklem met hendels; voor alle soorten geleiders; max. 4 mm²; 10-draads; Behuizingskleur transparant; Omgevingstemperatuur max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparant

Verbindingsklem met hendels; voor alle soorten geleiders; voor Ex e-toepassingen; max. 4 mm²; 2-draads; Behuizingskleur transparant; Bedrijfstemperatuur max. 105 °C; 4,00 mm²; transparant
Artikelnr. 221-482

Verbindingsklem met hendels; voor alle soorten geleiders; voor Ex e-toepassingen; max. 4 mm²; 2-draads; Behuizingskleur transparant; Bedrijfstemperatuur max. 105 °C; 4,00 mm²; transparant

Verbindingsklem met hendels; voor alle soorten geleiders; voor Ex e-toepassingen; max. 4 mm²; 3-draads; Behuizingskleur transparant; Bedrijfstemperatuur max. 105 °C; 4,00 mm²; transparant
Artikelnr. 221-483

Verbindingsklem met hendels; voor alle soorten geleiders; voor Ex e-toepassingen; max. 4 mm²; 3-draads; Behuizingskleur transparant; Bedrijfstemperatuur max. 105 °C; 4,00 mm²; transparant

Verbindingsklem met hendels; voor alle soorten geleiders; voor Ex e-toepassingen; max. 4 mm²; 5-draads; Behuizingskleur transparant; Bedrijfstemperatuur max. 105 °C; 4,00 mm²; transparant
Artikelnr. 221-485

Verbindingsklem met hendels; voor alle soorten geleiders; voor Ex e-toepassingen; max. 4 mm²; 5-draads; Behuizingskleur transparant; Bedrijfstemperatuur max. 105 °C; 4,00 mm²; transparant

Verbindingsklem met hendels; voor alle soorten geleiders; voor Ex e-toepassingen; max. 4 mm²; 10-draads; Behuizingskleur transparant; Bedrijfstemperatuur max. 105 °C; 4,00 mm²; transparant
Artikelnr. 221-490

Verbindingsklem met hendels; voor alle soorten geleiders; voor Ex e-toepassingen; max. 4 mm²; 10-draads; Behuizingskleur transparant; Bedrijfstemperatuur max. 105 °C; 4,00 mm²; transparant

Ø 6 mm²

Verbindingsklem met hendels; voor alle soorten geleiders; max. 6 mm²; 3-draads; Behuizingskleur transparant; Omgevingstemperatuur max. 85 °C (T85); 6,00 mm²; transparant
Artikelnr. 221-623

Verbindingsklem met hendels; voor alle soorten geleiders; max. 6 mm²; 3-draads; Behuizingskleur transparant; Omgevingstemperatuur max. 85 °C (T85); 6,00 mm²; transparant

Verbindingsklem met hendels; voor alle soorten geleiders; max. 6 mm²; 5-draads; Behuizingskleur transparant; Omgevingstemperatuur max. 85 °C (T85); 6,00 mm²; transparant
Artikelnr. 221-625

Verbindingsklem met hendels; voor alle soorten geleiders; max. 6 mm²; 5-draads; Behuizingskleur transparant; Omgevingstemperatuur max. 85 °C (T85); 6,00 mm²; transparant

Verbindingsklem met hendels; voor alle soorten geleiders; max. 6 mm²; 2-draads; Behuizingskleur transparant; Omgevingstemperatuur max. 85 °C (T85); 6,00 mm²; transparant
Artikelnr. 221-612

Verbindingsklem met hendels; voor alle soorten geleiders; max. 6 mm²; 2-draads; Behuizingskleur transparant; Omgevingstemperatuur max. 85 °C (T85); 6,00 mm²; transparant

Verbindingsklem met hendels; voor alle soorten geleiders; max. 6 mm²; 3-draads; Behuizingskleur transparant; Omgevingstemperatuur max. 85 °C (T85); 6,00 mm²; transparant
Artikelnr. 221-613

Verbindingsklem met hendels; voor alle soorten geleiders; max. 6 mm²; 3-draads; Behuizingskleur transparant; Omgevingstemperatuur max. 85 °C (T85); 6,00 mm²; transparant

Verbindingsklem met hendels; voor alle soorten geleiders; max. 6 mm²; 5-draads; Behuizingskleur transparant; Omgevingstemperatuur max. 85 °C (T85); 6,00 mm²; transparant
Artikelnr. 221-615

Verbindingsklem met hendels; voor alle soorten geleiders; max. 6 mm²; 5-draads; Behuizingskleur transparant; Omgevingstemperatuur max. 85 °C (T85); 6,00 mm²; transparant

Verbindingsklem met hendels; voor alle soorten geleiders; voor Ex e-toepassingen; max. 6 mm²; 2-draads; Behuizingskleur transparant; Bedrijfstemperatuur max. 105 °C; 6,00 mm²; transparant
Artikelnr. 221-682

Verbindingsklem met hendels; voor alle soorten geleiders; voor Ex e-toepassingen; max. 6 mm²; 2-draads; Behuizingskleur transparant; Bedrijfstemperatuur max. 105 °C; 6,00 mm²; transparant

Verbindingsklem met hendels; voor alle soorten geleiders; voor Ex e-toepassingen; max. 6 mm²; 3-draads; Behuizingskleur transparant; Bedrijfstemperatuur max. 105 °C; 6,00 mm²; transparant
Artikelnr. 221-683

Verbindingsklem met hendels; voor alle soorten geleiders; voor Ex e-toepassingen; max. 6 mm²; 3-draads; Behuizingskleur transparant; Bedrijfstemperatuur max. 105 °C; 6,00 mm²; transparant

Verbindingsklem met hendels; voor alle soorten geleiders; voor Ex e-toepassingen; max. 6 mm²; 5-draads; Behuizingskleur transparant; Bedrijfstemperatuur max. 105 °C; 6,00 mm²; transparant
Artikelnr. 221-685

Verbindingsklem met hendels; voor alle soorten geleiders; voor Ex e-toepassingen; max. 6 mm²; 5-draads; Behuizingskleur transparant; Bedrijfstemperatuur max. 105 °C; 6,00 mm²; transparant

Snelklemmen serie 2273

Bespaar tijd en ruimte met de WAGO 2273 klemmen! Ze zijn compact, snel te installeren en ideaal voor massieve geleiders. Ze garanderen een betrouwbare verbinding in één handomdraai. De perfecte oplossing voor uw aftakdozen.

Verbindingsklem insteekbaar; voor massieve geleiders; max. 2,5 mm²; 2-draads; Behuizingskleur transparant; Afdekkingskleur wit; Omgevingstemperatuur max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; transparant
Artikelnr. 2273-202

Verbindingsklem insteekbaar; voor massieve geleiders; max. 2,5 mm²; 2-draads; Behuizingskleur transparant; Afdekkingskleur wit; Omgevingstemperatuur max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; transparant

Verbindingsklem insteekbaar; voor massieve geleiders; max. 2,5 mm²; 3-draads; Behuizingskleur transparant; Kleur afdekking oranje; Omgevingstemperatuur max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; transparant
Artikelnr. 2273-203

Verbindingsklem insteekbaar; voor massieve geleiders; max. 2,5 mm²; 3-draads; Behuizingskleur transparant; Kleur afdekking oranje; Omgevingstemperatuur max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; transparant

Verbindingsklem insteekbaar; voor massieve geleiders; max. 2,5 mm²; 4-draads; Behuizingskleur transparant; Kleur afdekking rood; Omgevingstemperatuur max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; transparant
Artikelnr. 2273-204

Verbindingsklem insteekbaar; voor massieve geleiders; max. 2,5 mm²; 4-draads; Behuizingskleur transparant; Kleur afdekking rood; Omgevingstemperatuur max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; transparant

Verbindingsklem insteekbaar; voor massieve geleiders; max. 2,5 mm²; 5-draads; Behuizingskleur transparant; Kleur afdekking geel; Omgevingstemperatuur max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; transparant
Artikelnr. 2273-205

Verbindingsklem insteekbaar; voor massieve geleiders; max. 2,5 mm²; 5-draads; Behuizingskleur transparant; Kleur afdekking geel; Omgevingstemperatuur max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; transparant

Verbindingsklem insteekbaar; voor massieve geleiders; max. 2,5 mm²; 8-draads; Behuizingskleur transparant; Kleur afdekking lichtgrijs; Omgevingstemperatuur max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; transparant
Artikelnr. 2273-208

Verbindingsklem insteekbaar; voor massieve geleiders; max. 2,5 mm²; 8-draads; Behuizingskleur transparant; Kleur afdekking lichtgrijs; Omgevingstemperatuur max. 60 °C (T60); 2,50 mm²; transparant

Toebehoren en bevestigingsadapters, serie 221 & 2273

Bescherm uw WAGO snelklemmen tegen vocht

De Gelbox werd ontworpen voor het gebruik van WAGO serie 2273 en 221 klemmen. Deze bestaat uit een robuuste behuizing en is onmiddelijk klaar voor gebruik.

De box bestaat uit twee die scharnierend met elkaar verbonden zijn. Beide delen zijn voorzien van een silicone vrije gel. Na het inbrengen van de bekabelde klem sluit men de box. Twee flexibele lippen zorgen er voor dat de geleiders niet beschadigd worden. Na het samendrukken van beide delen bekomt men een voctwerende verbinding. Deze biedt bescheming tegen vocht en spattend water volgens IPx8.

Aftakdoos

Of het nu gaat om het aansluiten van een verwarmingssysteem of een verlichtingsinstallatie de verbindingen kunnen snel verwarrend worden wanneer verschillende kabels elkaar kruisen.


Met de WAGO Wiring box voor serie 221 kunt u uw aansluitingen organiseren en snel tot 60 geleiders aansluiten met de WAGO klemmen serie 221 4mm² en dit alles in één doos. Hierdoor ontstaat er een vaste en duidelijke markering van de aansluitingen op een enkel vlak.

Bevestigingsadapter; Serie 221 - 4 mm²; voor montage op TS 35/schroefmontage; oranje
Artikelnr. 221-500

Bevestigingsadapter; Serie 221 - 4 mm²; voor montage op TS 35/schroefmontage; oranje

Bevestigingsadapter; Serie 221 - 6 mm²; voor montage op TS 35/schroefmontage; oranje
Artikelnr. 221-510

Bevestigingsadapter; Serie 221 - 6 mm²; voor montage op TS 35/schroefmontage; oranje

Trekontlastingsplaat; voor bevestigingsadapter; Serie 221 of 222, opklikbaar
Artikelnr. 222-505

Trekontlastingsplaat; voor bevestigingsadapter; Serie 221 of 222, opklikbaar

Universele hoekadapter; in combinatie met bevestigingsadapter; 221-500 of 222-500; voor montage op draagrail DIN 35; grijs
Artikelnr. 222-510

Universele hoekadapter; in combinatie met bevestigingsadapter; 221-500 of 222-500; voor montage op draagrail DIN 35; grijs

Bevestigingsadapter; voor 10-draads klemmen; Serie 221 - 4 mm²; Voor draagrail 35; donkergrijs/geel
Artikelnr. 221-549/002-053

Bevestigingsadapter; voor 10-draads klemmen; Serie 221 - 4 mm²; Voor draagrail 35; donkergrijs/geel

Bevestigingsadapter; voor 10-draads klemmen; Serie 221 - 4 mm²; Voor draagrail 35; blauw
Artikelnr. 221-549/002-006

Bevestigingsadapter; voor 10-draads klemmen; Serie 221 - 4 mm²; Voor draagrail 35; blauw

Bevestigingsadapter; voor 10-draads klemmen; Serie 221 - 4 mm²; Voor draagrail 35; wit
Artikelnr. 221-549/002-000

Bevestigingsadapter; voor 10-draads klemmen; Serie 221 - 4 mm²; Voor draagrail 35; wit

Bevestigingsadapter met trekontlasting; voor 10-draads klemmen; Serie 221 - 4 mm²; Voor draagrail 35; donkergrijs/geel
Artikelnr. 221-549/000-053

Bevestigingsadapter met trekontlasting; voor 10-draads klemmen; Serie 221 - 4 mm²; Voor draagrail 35; donkergrijs/geel

Bevestigingsadapter met trekontlasting; voor 10-draads klemmen; Serie 221 - 4 mm²; Voor draagrail 35; blauw
Artikelnr. 221-549/000-006

Bevestigingsadapter met trekontlasting; voor 10-draads klemmen; Serie 221 - 4 mm²; Voor draagrail 35; blauw

Bevestigingsadapter met trekontlasting; voor 10-draads klemmen; Serie 221 - 4 mm²; Voor draagrail 35; wit
Artikelnr. 221-549

Bevestigingsadapter met trekontlasting; voor 10-draads klemmen; Serie 221 - 4 mm²; Voor draagrail 35; wit

Bevestigingsadapter; voor klemmen met één en twee rijen; Serie 2273; voor montage op TS 35/schroefmontage; oranje
Artikelnr. 2273-500

Bevestigingsadapter; voor klemmen met één en twee rijen; Serie 2273; voor montage op TS 35/schroefmontage; oranje

TOPJOB® S Domotica kableerkit

De TOPJOB S rijgklemmen zorgen voor een professionele, flexibele en overzichtelijke afwerking van uw elektrische installaties.

Met hun compacte ontwerp en snelle montage zonder gereedschap bieden ze optimale veiligheid en flexibiliteit. Ze zijn ideaal voor al uw projecten en garanderen duurzame prestaties en lagere onderhoudskosten.

3 fasen stoom aansluitkit

Inhoud:

  • 3 x klem - ref: 2116-1201

  • 1 x klem - ref: 2116-1207

  • 1 x klem - ref: 2116-1204

  • 1 x afsluitplaat - ref: 2116-1292

Kit domoticaklem met drukknop

Inhoud:

  • 30 x Klemmen L/N/PE

  • 6 x Eindklemmen

  • 12 x Afsluitplaten

  • 36 x Eindeloze bruggen

  • 1 x Blanco markeringen

  • 1 x Markering 1-50

Kit domoticaklem met bedieningsopening

Inhoud:

  • 30 x klemmen N/L/PE

  • 6 x eindklemmen

  • 6 x afsluitplaten

  • 3 x bruggen 12p.

  • 2 x blanco markering





Kit domoticaklem & aardingsklem met bedieningsopening

Uitvoering met aardingsklem 6 mm², eindeloze bruggen en markering via inline strip.

Inhoud:

  • 30 x Klemmen L/N/PE

  • 6 x Eindklemmen

  • 12 x Afsluitplaten

  • 36 x Bruggen

  • 1m x Blanco markeerstrook / inline

  • 1 x Aardingsklem 6 mm²

  • 1 x Afsluitplaat



Stopcontacten voor de verdeelkast

Het is soms erg handig om een of meerdere stopcontacten direct vanuit de schakelkast te kunnen bereiken. WAGO biedt zijn stopcontacten voor schakelkasten aan in 4 kleuren: wit, geel, rood en oranje.

Contactdoos schakelkast; voor draagrail- en schroefmontage; voor steker type E, CEE 7/5; gebruikelijk in FR, BE, PL; met LED-statusindicatie; met dubbele push-in CAGE CLAMP®-aansluiting; lichtgrijs
Artikelnr. 709-571

Contactdoos schakelkast; voor draagrail- en schroefmontage; voor steker type E, CEE 7/5; gebruikelijk in FR, BE, PL; met LED-statusindicatie; met dubbele push-in CAGE CLAMP®-aansluiting; lichtgrijs

Contactdoos schakelkast; voor draagrail- en schroefmontage; voor steker type E, CEE 7/5; gebruikelijk in FR, BE, PL; met LED-statusindicatie; met dubbele push-in CAGE CLAMP®-aansluiting; signaalgeel
Artikelnr. 709-572

Contactdoos schakelkast; voor draagrail- en schroefmontage; voor steker type E, CEE 7/5; gebruikelijk in FR, BE, PL; met LED-statusindicatie; met dubbele push-in CAGE CLAMP®-aansluiting; signaalgeel

Contactdoos schakelkast; voor draagrail- en schroefmontage; voor steker type E, CEE 7/5; gebruikelijk in FR, BE, PL; met LED-statusindicatie; met dubbele push-in CAGE CLAMP®-aansluiting; rood
Artikelnr. 709-573

Contactdoos schakelkast; voor draagrail- en schroefmontage; voor steker type E, CEE 7/5; gebruikelijk in FR, BE, PL; met LED-statusindicatie; met dubbele push-in CAGE CLAMP®-aansluiting; rood

Contactdoos schakelkast; voor draagrail- en schroefmontage; voor steker type F, CEE 7/4 (SCHUKO®); gebruikelijk in DE, NL, AT; met LED-statusindicatie; met dubbele push-in CAGE CLAMP®-aansluiting; lichtgrijs
Artikelnr. 709-581

Contactdoos schakelkast; voor draagrail- en schroefmontage; voor steker type F, CEE 7/4 (SCHUKO®); gebruikelijk in DE, NL, AT; met LED-statusindicatie; met dubbele push-in CAGE CLAMP®-aansluiting; lichtgrijs

Contactdoos schakelkast; voor draagrail- en schroefmontage; voor steker type F, CEE 7/4 (SCHUKO®); gebruikelijk in DE, NL, AT; met LED-statusindicatie; met dubbele push-in CAGE CLAMP®-aansluiting; signaalgeel
Artikelnr. 709-582

Contactdoos schakelkast; voor draagrail- en schroefmontage; voor steker type F, CEE 7/4 (SCHUKO®); gebruikelijk in DE, NL, AT; met LED-statusindicatie; met dubbele push-in CAGE CLAMP®-aansluiting; signaalgeel

Contactdoos schakelkast; voor draagrail- en schroefmontage; voor steker type F, CEE 7/4 (SCHUKO®); gebruikelijk in DE, NL, AT; met LED-statusindicatie; met dubbele push-in CAGE CLAMP®-aansluiting; rood
Artikelnr. 709-583

Contactdoos schakelkast; voor draagrail- en schroefmontage; voor steker type F, CEE 7/4 (SCHUKO®); gebruikelijk in DE, NL, AT; met LED-statusindicatie; met dubbele push-in CAGE CLAMP®-aansluiting; rood

Toekomstbestendige schakelkastoplossingen met WAGO

Modulaire, flexibele en open oplossingen voor uw eisen in de schakelkastbouw

Nu een groothandel vinden

U wilt uzelf overtuigen van de voordelen van de verbindingsklem van de serie 221? Altijd bij u in de buurt, altijd competent: met onze zoekfunctie voor het vinden van groothandels vindt u de juiste contactpersoon voor uw WAGO-producten - inclusief vakkundig advies.