ArticleTopic

Vier neue Produkte für die unterbrechungsfreie Stromversorgung

  • 5/9/2020
  • Verwandte Produkte

    Capacitieve buffermodule; Ingangsspanning DC 24 V; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 40 A; Buffertijd 0,3 … 6,6 s
    Artikelnr. 787-916

    Capacitieve buffermodule; Ingangsspanning DC 24 V; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 40 A; Buffertijd 0,3 … 6,6 s

    Capacitieve buffermodule; Ingangsspanning DC 24 V; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 20 A; Buffertijd 0,17 … 16,5 s; communicatief; 10,00 mm²
    Artikelnr. 787-881

    Capacitieve buffermodule; Ingangsspanning DC 24 V; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 20 A; Buffertijd 0,17 … 16,5 s; communicatief; 10,00 mm²

    Capacitieve buffermodule; Ingangsspanning DC 24 V; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 10 A; Buffertijd 0,06 … 7,2 s; communicatief; 2,50 mm²
    Artikelnr. 787-880

    Capacitieve buffermodule; Ingangsspanning DC 24 V; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 10 A; Buffertijd 0,06 … 7,2 s; communicatief; 2,50 mm²

    Loodvlies accumodule; Ingangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 20 A; Capaciteit 3,2 Ah; met Battery Control
    Artikelnr. 787-871

    Loodvlies accumodule; Ingangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 20 A; Capaciteit 3,2 Ah; met Battery Control

    Loodvlies accumodule; Ingangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 40 A; Capaciteit 12 Ah; met Battery Control
    Artikelnr. 787-873

    Loodvlies accumodule; Ingangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 40 A; Capaciteit 12 Ah; met Battery Control

    Loodvlies accumodule; Ingangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 7,5 A; Capaciteit 1,2 Ah; met Battery Control
    Artikelnr. 787-876

    Loodvlies accumodule; Ingangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 7,5 A; Capaciteit 1,2 Ah; met Battery Control

    Loodvlies accumodule; Ingangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 40 A; Capaciteit 7 Ah; met Battery Control
    Artikelnr. 787-872

    Loodvlies accumodule; Ingangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 40 A; Capaciteit 7 Ah; met Battery Control

    Loodvlies accumodule; Ingangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 5 A; Capaciteit 0,8Ah; met Battery Control
    Artikelnr. 787-1671

    Loodvlies accumodule; Ingangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 5 A; Capaciteit 0,8Ah; met Battery Control