Nieuws

Voor economische voeding: EPSITRON® ECO Power

Met de nieuwe EPSITRON® ECO Power-apparaten (787-2742 en 787-2744) biedt WAGO een serie economische voedingen voor standaard DC 24V-toepassingen voor de montage op draagrails.

Uw voordelen in een oogopslag:

  • Smalle vorm

  • Hoog rendement

  • Snelle aansluiting zonder gereedschap dankzij de hendelaansluiting met Push-in

  • Goede prijs/kwaliteitsverhouding

Productoverzicht

De apparaten van de EPSITRON®ECO Power serie, met hun Push-in aansluittechnologie en de eenvoudig te bedienen hendels, overtuigen niet alleen met een snelle en onderhoudsvrije aansluiting zonder gereedschap, maar ook met de mogelijkheid om grotere geleiderdoorsnedes aan te sluiten – zelfs met adereindhuls. Bovendien beschikken de voedingen over een 3-fase ingang AC 400 V … AC 480 V en stellen aan de uitgang een spanning van DC 24 V bij 20 A (787-2742) en 40 A (787-2744) ter beschikking, waarbij de uitgangsspanning tot DC 28 V ingesteld kan worden. Bovendien is een DC O.K.-contact beschikbaar waarmee de uitgang kan worden bewaakt.

Efficiënte voeding

Te allen tijde een constante voedingsspanning - en dat wereldwijd en in een breed scala aan toepassingen. Dit maakt de WAGO-voedingen zo succesvol!