Energiemeettechniek

Energiemonitoring is dé basis voor een verhoging van de efficiëntie van uw verdeling en processen. Onze op elkaar afgestemde energiemeetproducten besparen u veel tijd en moeite bij de registratie van energiegegevens. Stroomomvormers van WAGO zijn de eerste keuze op locaties waar hoge stromen gedetecteerd en verder verwerkt moeten worden. Op factureringsrelevante meetpunten bieden de energiemeters uitkomst.

Uw voordelen:

  • Uitgebreid assortiment, zowel voor nieuwe installaties als voor het ombouwen van bestaande installaties

  • Op elkaar afgestemde componenten voor uw energiemanagement

  • Snelle en veilige aansluiting dankzij de CAGE CLAMP®-aansluittechniek

  • Verschillende varianten om normale marktsignalen te bedienen

Onze producten op het gebied van energiemeettechniek

WAGO energiemeter (MID)

Om het energieverbruik te optimaliseren is een uitgebreide energiemeting nodig. Tot het productassortiment van WAGO behoren energiemeters die tal van voordelen bieden.Uw voordelen:Door het naleven van de MID-richtlijn 2014/32/EU zijn toepassingen met een facturering van het verbruik mogelijk.M-Bus- en Modbus-RTU-interface en twee S0-impulsuitgangenTijdsbesparingen op ieder niveau dankzij Push-in CAGE CLAMP® met hendelRuimtebesparend met 2 VE: 35 mm (2PUCT) en 4 VE: 72 mm (4 PU en 4 PS)Volledige transparantie met verlichte weergave op volledig formaatIntuïtieve configuratie door gevoelige bedieningselementen en configuratieapp via Bluetooth®

3-fasen modules voor de vermogensmeting

De vermogensmeetmodules in de behuizing voor DIN-railmontage bieden de mogelijkheid om stromen en spanningen in een driefasig voedingsnetwerk afzonderlijk van het besturingsniveau te meten.

Uw voordelen:

  • Verschillende varianten voor de optionele aansluiting van stroomomvormers of Rogowski-spoelen

  • Slot voor microSD-kaarten voor de opslag van meetgegevens

  • Compacte behuizing voor seriemontage op DIN-rails

  • Communicatie met Modbus RTU en impulsuitgang

Stroom-, spanning- en vermogensomvormers

Naast stroom- en spanningsmeetomvormers die gelijk- en wisselstromen, respectievelijk spanningen, detecteren, maakt het productgamma ook indruk met zijn vermogensomvormer, die parallel stroom en spanning meet, omzet in vermogen en deze uitvoert als een analoog standaardsignaal.

Uw voordelen:

  • Registratie van gelijkstroom- en wisselspanningen tot 300 V op een inbouwbreedte van slechts 6 mm

  • Overkoepelend bruggen van de voedingsspanning

  • Veelzijdige configuratiemogelijkheden

Plug-in stroomomvormers voor factureringsdoeleinden

Plug-in stroomomvormers voor factureringsmetingen zijn inductieve, 1-draads stroomomvormers die volgens het transformatorprincipe functioneren. Vanwege het toegepaste meetprincipe zijn deze stroomomvormers uitsluitend geschikt voor de toepassing in wisselstroomnetten.

De plug-in stroomomvormers komen overeen met module D van de conformiteitsbeoordelingsprocedure en kunnen voor compensatiedoeleinden worden gebruikt.


Uw voordelen:

  • Ideaal te combineren met de energiemeter met omvormeraansluitingen

  • Schroefloze bedrading met CAGE-CLAMP®-aansluittechniek

  • Inzetbaar voor factureringsdoeleinden

Plug-in stroomomvormer met CAGE CLAMP®-aansluittechniek

Plug-in stroomomvormers van WAGO zijn zowel geschikt voor ronde geleiders als voor stroomrails. Deze zijn verkrijgbaar voor primaire stromen van 50 tot 2500 A.

Uw voordelen:

  • Schroefloze bedrading met CAGE-CLAMP®-aansluittechniek

  • Eenvoudige en voordelige bevestiging met behulp van de adpater voor snelbevestiging

  • Hoge flexibiliteit dankzij de veelzijdige montagemogelijkheden

  • Eenvoudig kortsluiten van de omvormer dankzij redundante secundaire aansluitingen S1 en S2

  • UL-toelating

Plug-in stroomomvormer met picoMAX®-aansluittechniek

De plug-in stroomomvormers van WAGO zijn verkrijgbaar in 2 formaten met een primaire toegekende stroom van maximaal 64 A en de beproefde picoMAX®-aansluittechniek.


Uw voordelen:

  • Eenvoudige installatie van de secundaire leidingen dankzij de insteekbare picoMAX®-aansluittechniek

  • Ruimtebesparend te gebruiken boven de leidingbeveiligingsschakelaar

  • UL-toelating

  • Transformatie van 64 A of 35 A naar 1 A

  • Flexibele montagemogelijkheden door afzonderlijk verkrijgbare bevestigingsadapter

Stroomtransformator met gesplitste kern

Kabelombouw stroomomvormers van WAGO zijn bijzonder geschikt voor het achteraf uitrusten van reeds bestaande installaties en hebben het grote voordeel dat deze zonder onderbreking van de meetkabel gemonteerd kunnen worden.

Uw voordelen:

  • De deelbare meetkern maakt de montage zonder onderbreking van de primaire geleider mogelijk.

  • Vooraf geconfectioneerde secundaire kabel

  • Eenvoudige en voordelige bevestiging met de meegeleverde kabelbinders

Rogowski-spoelen

De Rogowski-spoelen zijn gesloten luchtspoelen met een deelbaar spoellichaam en een niet magnetische kern, die het omzetten van wisselstromen betrouwbaar voor hun rekening nemen.

Uw voordelen:

  • Ruimtebesparing, met name bij de meting van hoge stromen door deelbare spoellichamen

  • Eenvoudig te gebruiken door de bajonetsluiting en de bevestigingsclips voor kabelbinders

  • Meer veiligheid dankzij verzegelbare bajonetsluiting

  • Wereldwijd inzetbaar in diverse sectoren dankzij de UL- en GL-toelating

  • Geen begrenzing van de primaire stroom, aangezien geen verzadigingseffecten optreden

Stroom- en spanningsaftakking

De stroom- en spanningsaftakking is een combinatie van stroomomvormer en spanningsaftakking. De connector kan eenvoudig en snel in de brugschacht van de hogestroom rijgklemmen gemonteerd worden.


Uw voordelen:

  • Aftakking van energiegegevens direct bij de voeding

  • Exacte meetresultaten door naleving van de nauwkeurigheidsklasse 0,5

  • Bescherming van de nageschakelde meetapparaten door afgezekerd spanningspad

  • Geïntegreerde kortsluitmogelijkheid

Potentiaalaftakkingen voor geïsoleerde geleiders en stroomrails

De potentiaalaftakkingen maken bovendien een comfortabele en veilige aftakking van de meetspanning in reeds aanwezige installaties mogelijk. Het contact wordt tot stand gebracht via een snijklemaansluiting. Hierdoor is een veilige aftakking van de spanning gegarandeerd.

Uw voordelen:

  • Geïntegreerde zekering ter bescherming van nageschakelde meetapparaten

  • Geschikt voor geïsoleerde geleiders met een doorsnede van maximaal 16 mm²

  • Snelle en eenvoudige montage op stroomrails door klembevestiging of met M6-/M8-bevestiging

Dit zou u ook kunnen interesseren

Goed contact met hoge stromen

Voor het ontwerp, de installatie en de inrichting van de nieuwe testruimte voor hoogspannings- en sterkstroomtests in het wereldwijde technologiecentrum van Hitachi Energy vertrouwt het ingenieursbureau IDEAS op stroom- en spanningsaftakkingen en sterkstroom rijgklemmen van WAGO.

Alle producten

Ontdek het uitgebreide assortiment stroomomvormers en spanningsaftakkingen van WAGO.

Klemmenblokken voor omvormers

De eenvoudige oplossing om stroomomvormers veilig kort te sluiten die niet rechtstreeks op een verbruiker zijn aangesloten; ook voor 3-fasige netten beschikbaar.

Uw contactpersoon bij WAGO

Uw contactpersoon bij WAGO

Nützliche Links