WAGO Compact Electronic Circuit Breakers

Smalste meerkanaals beveiligingsschakelaar op de markt voor een hogere contactdichtheid

  • 6/19/2025
  • Meerkanaals ECB's van WAGO voor DC 24V met 4 en 8 kanalen

    Maximum safety, efficiency and reliability

    • Just 32mm wide – smallest on the market

    • Overload warning threshold enables preventative maintenance

    • Remote monitoring and reset enable easy diagnostics and maintenance

    • Removable connections – Push in solid or ferruled cable

    • QR Code – Fast access to product information

    • Individual channel adjustment – Enables easy setting of current

    • Multicolour LEDs green/red/yellow for signalling the operating state of each channel – Easy diagnostics

    • 16A rating by parallel operation of 2 channels

    Maximum safety, efficiency and reliability

    • Push-in’ connections – fast, reliable connections

    • Just 6mm width – saves panel space

    • Multicolour LEDs green/red/yellow for signalling the operating state of each channel – Easy diagnostics

    • Potential distribution modules – enables easy wiring and modular solution

    • Jumper bars slot for every terminal – Easily combine ECBs to create a modular array

    • *NEC Class 2 versions available US markets (<100W 24Vdc)

    WAGO electronic fuse maximum safety, efficiency and reliability

    Discover our ECBs today

    Waarom secundaire bescherming?

    Schakelende voedingen leveren aan de secundaire zijde een gelijkspanning, waarmee de verbruikers worden gevoed in regelcircuits zoals bedieningssystemen, bedienings- en weergaveapparatuur, hulprelais enz. Ook in deze regelcircuits is er vraag naar een lijnbeveiliging en mogelijk ook een apparaatbeveiliging, als de consument zijn eigen beveiligingsapparaat niet heeft geïntegreerd. Bovendien is er de eis van de machinebouwrichtlijn EN 60204, om gevaarlijke aardfouten in regelcircuits te detecteren en deze binnen 5 seconden uit te schakelen.

    De overstroombeveiliging in primaire geschakelde voedingen reageert zeer snel op overstromen die aan de uitgangszijde optreden. Als er een selectieve bescherming van afzonderlijke stroompaden aan de secundaire zijde moet plaatsvinden, blijken zekeringen of conventionele aardlekschakelaars vaak niet effectief te zijn, tenzij de voedingsmodule tijdelijk een hoge overstroom kan leveren.

    Welke soorten bescherming zijn er?

    Thermisch

    Toepassingsmogelijkheden:

    • Bijvoorbeeld in NH-zekeringen (Niederspannung Hochleistung) te vinden, GS-zekering (Ganzbereichs-Schutz)

    • Hoge overstromen nodig voor snelle activatie

    Verklaring:

    • Afbeeldingsvoorbeeld: 10-voudige overstroom (op basis van de nominale waarde van de zekering): activatie in het bereik van 30 ms (best case) of 200 ms (worst case)

    • Slechts 2-voudige overstroom: activatie in het bereik 2 s (best case) of > 100 s (worst case).

    Thermisch en magnetisch

    Toepassingsmogelijkheden:

    • Te vinden in stroomonderbrekers of motorbeveiligingsschakelaars

    • Hoge overstromen nodig voor snelle activatie

    Verklaring:

    • Afbeeldingsvoorbeeld: 3 tot 5-voudige overstroom met B-karakteristiek en AC-werking, extra veiligheidsfactor: 1,2 of 1,5

    • In het slechtste geval is een uitschakelstroom van 7,5 keer de nominale stroom nodig.

    Elektronisch

    Toepassingsmogelijkheden:

    • Fijne instelmogelijkheden

    • Reactie al bij lage overstromen in korte tijd

    • Bescherming van lange kabellengtes en kleine doorsneden mogelijk

    Verklaring:

    • Elektronische zekeringen zorgen voor betrouwbare bescherming, zelfs bij lage overstromen en lange kabellengten.

    Hoe werkt een elektronische beveiliging?

    De elektronische veiligheidsschakelaar controleert of de uitgangsstroom groter is dan de nominale stroom. Zodra de uitgangsstroom de nominale stroom overschrijdt, wordt de uitgang elektronisch uitgeschakeld, d.w.z. via een halfgeleiderschakelaar. De uitschakeltijd is afhankelijk van de grootte van de overstroom. De meting van de uitgangsstroom, de verwerking en berekening van de uitschakeltijd evenals de regeling van de halfgeleiderschakelaar gebeurt met behulp van een microprocessor, die één of meer uitgaande kanalen bewaakt. De bijbehorende uitschakeltijden kunnen uit de afbeelding hiernaast worden afgeleid.

    Voordelen van de elektronische beveiliging

    • Nauwkeurige, snelle en herhaalbare uitschakeling van secundaire overstromen en kortsluitingen, zelfs met lange kabels en kleine kabeldoorsneden

    • Selectiviteit, vooral voor elektronische zekeringen met actieve stroombegrenzing

    • Bediening vanop afstand via digitale ingang of uitgang

    • Snelle en betrouwbare communicatie via IO-Linkprotocol, signaalcontact, potentiaalvrij signaal of Manchester-protocol

    • Grootte of breedte, vb. 8 uitgangskanalen op slechts 42 mm (ruimtebesparing in de breedte van meer dan 70% in vergelijking met stroomonderbrekers)

    • Aanpassingsvermogen door kanaal-specifieke vooraf bepaalbare nominale stroom

    • Voldoen aan de eis van EN 60204-1 voor een betrouwbare ontkoppeling van aardfouten na 5 seconden

    Communicatie

    Communicatie 1.0

    Digitale signalering (S/P)

    • Digitale ingang S1 als remote ingang voor het gemeenschappelijk terugzetten van alle geactiveerde kanalen

    • Digitale uitgang S3 als groepsmelding of als een van de kanalen vanwege overstroom geactiveerd is

    • Optioneel potentiaalvrij meldcontact 13/14 als groepsmelding

    Elektronische beveiligingsschakelaar; 8-kanaals; Ingangsspanning DC 24 V; instelbaar 1 … 10 A; Meldcontact
    Artikelnr. 787-3668

    Elektronische beveiligingsschakelaar; 8-kanaals; Ingangsspanning DC 24 V; instelbaar 1 … 10 A; Meldcontact

    Elektronische beveiligingsschakelaar; 4-kanaals; Ingangsspanning DC 24 V; instelbaar 1 … 10 A; Meldcontact
    Artikelnr. 787-3664

    Elektronische beveiligingsschakelaar; 4-kanaals; Ingangsspanning DC 24 V; instelbaar 1 … 10 A; Meldcontact

    Potentiaalverdeelmodule; 2 potentialen; met elk 4 klemposities (0V / 24V); Geleiderdoorsnede tot 2,5 mm²
    Artikelnr. 787-3861/000-3000

    Potentiaalverdeelmodule; 2 potentialen; met elk 4 klemposities (0V / 24V); Geleiderdoorsnede tot 2,5 mm²

    Potentiaalverdeelmodule; 1 potentiaal; met 8 klemposities 24V; Geleiderdoorsnede tot 2,5 mm²
    Artikelnr. 787-3861/000-2000

    Potentiaalverdeelmodule; 1 potentiaal; met 8 klemposities 24V; Geleiderdoorsnede tot 2,5 mm²

    Potentiaalverdeelmodule; 1 potentiaal; met 8 klemposities 0V; Geleiderdoorsnede tot 2,5 mm²
    Artikelnr. 787-3861/000-1000

    Potentiaalverdeelmodule; 1 potentiaal; met 8 klemposities 0V; Geleiderdoorsnede tot 2,5 mm²

    Elektronische beveiligingsschakelaar; 1-kanaals; Ingangsspanning DC 24 V; 6 A; Meldcontact
    Artikelnr. 787-3861/600-000

    Elektronische beveiligingsschakelaar; 1-kanaals; Ingangsspanning DC 24 V; 6 A; Meldcontact

    Elektronische beveiligingsschakelaar; 1-kanaals; Ingangsspanning DC 24 V; 2 A; Meldcontact
    Artikelnr. 787-3861/200-000

    Elektronische beveiligingsschakelaar; 1-kanaals; Ingangsspanning DC 24 V; 2 A; Meldcontact

    Elektronische beveiligingsschakelaar; 1-kanaals; Ingangsspanning DC 24 V; 4 A; Meldcontact
    Artikelnr. 787-3861/400-000

    Elektronische beveiligingsschakelaar; 1-kanaals; Ingangsspanning DC 24 V; 4 A; Meldcontact

    Elektronische beveiligingsschakelaar; 1-kanaals; Ingangsspanning DC 24 V; 2 A; NEC Class 2; Meldcontact
    Artikelnr. 787-3861/200-1000

    Elektronische beveiligingsschakelaar; 1-kanaals; Ingangsspanning DC 24 V; 2 A; NEC Class 2; Meldcontact

    Elektronische beveiligingsschakelaar; 1-kanaals; Ingangsspanning DC 24 V; instelbaar 0,5 … 4 A; NEC Class 2; Meldcontact
    Artikelnr. 787-3861/004-1020

    Elektronische beveiligingsschakelaar; 1-kanaals; Ingangsspanning DC 24 V; instelbaar 0,5 … 4 A; NEC Class 2; Meldcontact

    Elektronische beveiligingsschakelaar; 1-kanaals; Ingangsspanning DC 24 V; instelbaar 0,5 … 4 A; Meldcontact
    Artikelnr. 787-3861/004-020

    Elektronische beveiligingsschakelaar; 1-kanaals; Ingangsspanning DC 24 V; instelbaar 0,5 … 4 A; Meldcontact

    Elektronische beveiligingsschakelaar; 1-kanaals; Ingangsspanning DC 24 V; 4 A; NEC Class 2; Meldcontact
    Artikelnr. 787-3861/400-1000

    Elektronische beveiligingsschakelaar; 1-kanaals; Ingangsspanning DC 24 V; 4 A; NEC Class 2; Meldcontact

    Elektronische beveiligingsschakelaar; 1-kanaals; Ingangsspanning DC 24 V; instelbaar 1 … 8 A; Meldcontact
    Artikelnr. 787-3861/108-020

    Elektronische beveiligingsschakelaar; 1-kanaals; Ingangsspanning DC 24 V; instelbaar 1 … 8 A; Meldcontact

    Elektronische beveiligingsschakelaar; 1-kanaals; Ingangsspanning DC 24 V; 1 A; Meldcontact
    Artikelnr. 787-3861/100-000

    Elektronische beveiligingsschakelaar; 1-kanaals; Ingangsspanning DC 24 V; 1 A; Meldcontact

    Elektronische beveiligingsschakelaar; 1-kanaals; Ingangsspanning DC 24 V; 0,5 A; NEC Class 2; Meldcontact
    Artikelnr. 787-3861/050-1000

    Elektronische beveiligingsschakelaar; 1-kanaals; Ingangsspanning DC 24 V; 0,5 A; NEC Class 2; Meldcontact

    Elektronische beveiligingsschakelaar; 1-kanaals; Ingangsspanning DC 24 V; 1 A; NEC Class 2; Meldcontact
    Artikelnr. 787-3861/100-1000

    Elektronische beveiligingsschakelaar; 1-kanaals; Ingangsspanning DC 24 V; 1 A; NEC Class 2; Meldcontact

    Elektronische beveiligingsschakelaar; 1-kanaals; Ingangsspanning DC 24 V; 8 A; Meldcontact
    Artikelnr. 787-3861/800-000

    Elektronische beveiligingsschakelaar; 1-kanaals; Ingangsspanning DC 24 V; 8 A; Meldcontact