Nieuws

Configuratie, besturing en monitoring bij hoge kanaalaantallen

Meerkanaals elektronische beveiligingsschakelaars van WAGO (Engels: Electronic Circuit Breakers, afgekort ECB) nu met communicatie-interface

De elektronische beveiligingsschakelaars (ECB's) van WAGO worden uitgebreid met 6 nieuwe producten. In de toekomst zullen onze 4- en 8-kanaals elektronische beveiligingsschakelaars zijn uitgerust met een communicatie-interface. Optioneel kunnen de apparaten via IO-Link, Modbus RTU of het Manchester-protocol geconfigureerd, aangestuurd en gemonitord worden. Aangesloten op een besturingseenheid kunnen stroomwaarden worden uitgelezen, triggerdrempels worden gewijzigd, het gedrag in limietbereiken en een individuele waarschuwing vooraf worden ingesteld en kunnen de kanalen afzonderlijk worden geschakeld en gereset. Als bijvoorbeeld een vooraf geconfigureerde drempelwaarde wordt bereikt, signaleert de elektronische zekering de grensbelasting en maakt zo een gecontroleerde reductie van het stroomverbruik op tijd mogelijk. In geval van overbelasting of kortsluiting worden de desbetreffende stroomcircuits betrouwbaar en snel onderbroken. Het actieve gebruik van de elektronische beveiligingsschakelaars verhoogt de beschikbaarheid van de installatie aanzienlijk. De elektronische stroomonderbrekers van de reeksen 3861, 3664 en 3668 worden gebruikt in alle sectoren van de machinebouw, de proces- en productie-industrie, in gebouwen en in liften en liften. De compacte inbouwbreedte van 32 mm, zowel bij de 4- als bij de 8-kanaals variant, maakt een eenvoudige vervanging zonder extra benodigde ruimte mogelijk en zorgt hierdoor voor een hoge mate van flexibiliteit voor de toepassing. Bovendien maken de tegen verkeerd insteken beveiligde connectoren een voorafgaande bedrading mogelijk, waardoor de installatietijd aanzienlijk wordt ingekort.





Artikelnummers:

  • 2596-3664/0000-0080 4CH IO-Link 

  • 2596-3668/0000-0080 8CH IO-Link

  • 2596-3664/0000-0060 4CH Modbus RTU

  • 2596-3668/0000-0060 8CH Modbus RTU

  • 2596-3664/0000-0050 4CH Manchester

  • 2596-3668/0000-0050 8CH Manchester





Beschikbaarheid:

Vanaf kwartaal 3/2025