Onderbrekingsvrije stroomvoorziening van WAGO

In geval van een kortstondige stroomuitval overbruggen de onderbrekingsvrije stroomvoorzieningen (afgekort UPS) van WAGO de instabiliteit en houden uw installatie veilig in bedrijf. Bij langdurige stroomuitvallen kunnen potentieel kritische processen door het gebruik van onze UPS-oplossingen in een veilige toestand worden gebracht om ongewenste effecten en gegevensverlies uit te sluiten. De benodigde buffer- of overbruggingstijd en zodoende de configuratie van de onderbrekingsvrije stroomvoorzieningen is afhankelijk van de aangesloten last en wordt vóór de installatie bepaald. Type en grootte van het energieopslagsysteem zijn hierop afgestemd.

Ontdek onze onderbrekingsvrije stroomvoorzieningen

UPS met capacitief geheugen (supercaps)

De capacitieve en onderbrekingsvrije stroomvoorzieningen zijn uitermate geschikt als basisapparaten voor kritische applicaties met een hoge beschikbaarheid van de installatie, bijvoorbeeld voor gekoppelde industriële installaties in de automobielindustrie of in de intralogistiek alsook voor hogestroomtoepassingen met kleine buffertijden.

Uw voordelen:

  • Hoge levensduur en onderhoudsvrijheid, zelfs in hoge en lage temperatuurbereiken

  • Ideaal voor korte en gemiddelde overbruggingstijden tot 10,04 Wh

  • Geregelde uitgangsspanning in backup bedrijf en korte laadcyclus

UPS met LiFePO4-geheugen

UPS met LiFePO4-geheugen zijn geschikt voor langere buffertijden van maximaal 33 Wh, hebben een hoge energie- en vermogensdichtheid en scoren door het lagere gewicht. Een bijzonderheid is de hoge cyclusvastheid: geen ingreep in het apparaat en geen vroegtijdige vervanging van het opslagsysteem noodzakelijk. De voor het onderhoud benodigde tijd en moeite reduceren de bedrijfskosten tot een minimum.

Uw voordelen:

  • Langere buffertijden voor een langere voedingsperiode dankzij de grote energieopslag (tot wel 33 Wh)

  • Aanzienlijke ruimte- en gewichtsbesparing ten opzichte van andere opslagtechnologieën

  • Dankzij de robuuste chemie van de accu is een levensduur van minimaal tien jaar en meer dan 6000 volledige laad- en ontlaadcycli mogelijk – bij uitstek geschikt voor veiligheidsrelevante toepassingen

UPS met laad- en controleunit voor loodaccu's

Onze UPS met laad- en controleunit overtuigt met een intelligent en temperatuurgestuurd accumanagement, dat de permanente bewaking van de accu's en een vroegtijdige waarschuwing via LED of USB-C-uitlezing al vóór het einde van de levensduur van de accu mogelijk maakt. Het krachtige en efficiënte accumanagement zorgt voor korte laadtijden, zelfs bij grote accucapaciteiten, en zorgt voor een nog langere levensduur.

Uw voordelen:

  • Permanente bewaking van de accu's incl. vroegtijdige waarschuwing via LED

  • Korte laadtijden, ook bij grote accucapaciteit

  • Langere levensduur door temperatuurgestuurd accumanagement

Accumodules

De accumodules als energieopslagsysteem completeren het UPS-systeem voor een veilig en betrouwbaar bedrijf van de machine of installatie in geval van een stroomuitval of onregelmatigheden. Als accutechnologieën worden loodaccumodules en loodvlies accumodules met een intelligent accubeheer gebruikt.

Uw voordelen:

  • Parallel schakelbaar voor een verhoging van de buffertijd

  • Geïntegreerde temperatuursensor

  • Battery Control-technologie voor de detectie van de resterende levensduur

Uw contactpersoon bij WAGO

Nützliche Links