ECO voedingen van WAGO

De Eco voedingen van WAGO zijn ideaal voor diverse standaard toepassingen. De netvoedingen overtuigen met een geoptimaliseerd design, een geringe benodigde ruimte en een hoge efficiëntie.

De verschillende apparaattypes beschikken over diverse toelatingen voor de meest uiteenlopende toepassingsbereiken, bijv. in huishoudelijke apparaten en automaten of voor gebruik in explosiegevaarlijke omgevingen. Hierdoor is een geschikt apparaat voor iedere toepassing beschikbaar.

Eco - serie 787-17xx

Bij een groot aantal basistoepassingen is een gelijkspanning van slechts 24 V benodigd. Hier zijn de Eco-voedingen de economisch ideale oplossing. De Eco-apparaten kunnen zowel flexibel op de draagrail als via bevestigingsclips direct vastgeschroefd worden en zijn daarom in combinatie met de norm EN 60335-1 ideaal voor gebruik in (huis)apparaten en automaten.

Primair geschakelde voeding; Eco; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 5 A; DC-OK LED
Artikelnr. 787-1722

Primair geschakelde voeding; Eco; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 5 A; DC-OK LED

Primair geschakelde voeding; Eco; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 2,5 A; DC-OK LED
Artikelnr. 787-1712

Primair geschakelde voeding; Eco; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 2,5 A; DC-OK LED

Primair geschakelde voeding; Eco; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 10 A; DC-OK LED
Artikelnr. 787-1732

Primair geschakelde voeding; Eco; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 10 A; DC-OK LED

Primair geschakelde voeding; Eco; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 1,25 A; DC-OK LED
Artikelnr. 787-1702

Primair geschakelde voeding; Eco; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 1,25 A; DC-OK LED

Primair geschakelde voeding; Eco; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 12 V; Uitgangsstroom 4 A; DC-OK LED
Artikelnr. 787-1711

Primair geschakelde voeding; Eco; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 12 V; Uitgangsstroom 4 A; DC-OK LED

Primair geschakelde voeding; Eco; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 12 V; Uitgangsstroom 2 A; DC-OK LED
Artikelnr. 787-1701

Primair geschakelde voeding; Eco; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 12 V; Uitgangsstroom 2 A; DC-OK LED

Primair geschakelde voeding; Eco; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 12 V; Uitgangsstroom 8 A; DC-OK LED
Artikelnr. 787-1721

Primair geschakelde voeding; Eco; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 12 V; Uitgangsstroom 8 A; DC-OK LED

Primair geschakelde voeding; Eco; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 1,25 A
Artikelnr. 787-1702/1110-725

Primair geschakelde voeding; Eco; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 1,25 A

Eco - serie 787-7xx & 787-27xx

De WAGO ECO voedingen (artikelnummers 787-7xx en 787-27xx) beschikken over een ruime keuze aan 1- en 3-fasige apparaten met een bijzondere focus op de rentabiliteit binnen standaard toepassingen en applicaties. Bovendien beschikken enkele varianten over de toelatingen HazLoc en ATEX IECEx voor explosiegevaarlijke omgevingen.

Stroomvoorziening; Eco; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 10 A; DC-OK LED; 4,00 mm²
Artikelnr. 787-732

Stroomvoorziening; Eco; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 10 A; DC-OK LED; 4,00 mm²

Stroomvoorziening; Eco; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 5 A; DC-OK LED; 4,00 mm²
Artikelnr. 787-722

Stroomvoorziening; Eco; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 5 A; DC-OK LED; 4,00 mm²

Primair geschakelde voeding; Eco; 3-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 6,25 A; DC O.K.-contact
Artikelnr. 787-738

Primair geschakelde voeding; Eco; 3-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 6,25 A; DC O.K.-contact

Primair geschakelde voeding; Eco; 3-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 20 A; DC O.K.-contact
Artikelnr. 787-742

Primair geschakelde voeding; Eco; 3-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 20 A; DC O.K.-contact

Stroomvoorziening; Eco; 3-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 40 A; DC O.K.-contact
Artikelnr. 787-2744

Stroomvoorziening; Eco; 3-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 40 A; DC O.K.-contact

Primair geschakelde voeding; Eco; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 20 A; DC O.K.-contact; 6,00 mm²
Artikelnr. 787-734

Primair geschakelde voeding; Eco; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 20 A; DC O.K.-contact; 6,00 mm²

Stroomvoorziening; Eco; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 2,5 A; DC-OK LED; 4,00 mm²
Artikelnr. 787-712

Stroomvoorziening; Eco; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 2,5 A; DC-OK LED; 4,00 mm²

Primair geschakelde voeding; Eco; 3-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 10 A; DC O.K.-contact
Artikelnr. 787-740

Primair geschakelde voeding; Eco; 3-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 10 A; DC O.K.-contact

Stroomvoorziening; Eco; 3-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 20 A; DC O.K.-contact
Artikelnr. 787-2742

Stroomvoorziening; Eco; 3-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 20 A; DC O.K.-contact

Primair geschakelde voeding; Eco; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 40 A; DC O.K.-contact; 6,00 mm²
Artikelnr. 787-736

Primair geschakelde voeding; Eco; 1-fasig; Uitgangsspanning DC 24 V; Uitgangsstroom 40 A; DC O.K.-contact; 6,00 mm²