MM-492615-3d-group-picture-2587-01-01-C1-2000x1125

WAGO voedingsmodules Base

De nieuwe voeding Base van WAGO zorgt dankzij het compacte design voor meer ruimte in de schakelkast en maakt dankzij de beproefde push-in CAGE CLAMP®-aansluittechniek een eenvoudige bedrading zonder gereedschap aan de voorkant mogelijk. Deze wordt gekenmerkt door lage kosten bij de aanschaf en basisfunctionaliteit tijdens bedrijf - en dat tot de vertrouwde kwaliteit en betrouwbaarheid van WAGO.

Productoverzicht

Producteigenschappen van de WAGO Power Supply Base

  • Betrouwbare veerklemverbindingen: dankzij de push-in CAGE CLAMP®-aansluittechniek blijven de in- en uitgangsverbindingen ook bij trillingen stabiel. Installatie en onderhoud zonder gereedschap vereenvoudigen het bedrijf.

  • Hoge efficiëntie: met een efficiëntie van tot wel 94% (bij 20A) verlaagt de Base-serie de bedrijfskosten op lange termijn.

  • Robuust en duurzaam: ontwikkeld voor continu bedrijf onder extreme omstandigheden in de schakelkast. Temperatuurbereik: -30° C tot 70° C

  • Betrouwbaar bedrijf: de gemiddelde bedrijfsduur tussen storingen (MTBF) bedraagt meer dan 1.000.000 uren, wat voor een langere levensduur zorgt en de bedrijfskosten aanzienlijk verlaagt. Bovendien maakt de DC-OK LED de eenvoudige bewaking van de bedrijfstoestand mogelijk.

  • Compact design: met een breedte van slechts 56 mm bij het 20A-model bespaart het systeem kostbare ruimte in de schakelkast.