Initiator- en actuatorklemmen uit het TOPJOB®S-assortiment
Met een benodigde ruimte van slechts 3,5 mm per aangesloten sensor bieden de nieuwe TOPJOB®S initiator-/actuatorklemmen een uitstekende mogelijkheid om een groot aantal sensoren op een zeer kleine ruimte aan te sluiten. De klemmen zijn bij uitstek geschikt voor geleiderdoorsnedes van 0,34 tot 0,75 mm² die bij deze toepassingen gebruikt worden. De nieuwe initiator- en actuatorklemmen maken deel uit van het rijgklemmenprogramma TOPJOB® S en bieden dan ook tal van voordelen: de geïntegreerde push-in CAGE CLAMP®maakt een snelle aansluiting mogelijk en garandeert een veilige verbinding – zelfs onder extreme omgevingsomstandigheden. Het multifunctionele assortiment aan bruggen legt de grondslag voor de hoge mate van flexibiliteit, en biedt voor alle brugtaken de juiste oplossing. Met de kambrug kan bijvoorbeeld een onbeperkt aantal klemmen worden aangesloten. Alle TOPJOB®S-rijgklemmen kunnen dankzij de doorlopende markeringsstroken met meerdere regels in een mum van tijd worden gemarkeerd.