Snelklem met hendels van de 221 serie

Nieuwe WAGO snelklem voor 10 geleiders

  • 4/28/2025
  • Hendel openen - geleider plaatsen - hendel sluiten - klaar! De bedrading is zo eenvoudig dankzij de snelklemmen van de WAGO 221 familie. En nu wordt de familie nog groter! Met de nieuwe snelklem van de serie 221 kunnen installateurs intuïtief en zonder gereedschap tot tien geleiders met hetzelfde potentiaal aansluiten. Hij beschikt over dezelfde technische eigenschappen en certificeringen als de snelklemmen van de serie 221 met 2, 3 en 5 geleiders.

    Productfamilie van de serie 221 wordt uitgebreid

    Een klem – drie varianten

    Deze verbindingsklem met hendels van de serie 221 is verkrijgbaar in de klassieke variant met oranje hendels. De klem is echter ook beschikbaar met Ex-certificering – deze kan worden herkend aan de lichtgrijze hendels. Deze klem weet ook bijzondere omstandigheden in explosiegevaarlijke omgevingen het hoofd te bieden. Wie duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan, kiest voor de Green Range-uitvoering van de verbindingsklem (verkrijgbaar vanaf het einde van kwartaal 1/2025).

    Voor elke toepassing de juiste adapter

    Op de draagrail, met klikvoetjes, trekontlasting of in zwaluwstaartkoppeling: voor de 10-connector verbindingsklem met hendels van de serie 221 is een groot assortiment aan toebehoren voor de bevestiging beschikbaar. De adapters zijn individueel aan de bouwvorm van de verbindingsklem aangepast. Hierdoor zit de klem optimaal in de adapter en kan eenvoudig worden vastgeklikt. In combinatie met de adapters is de bedrading bijzonder comfortabel mogelijk. Het toebehoren is verkrijgbaar in de kleuren wit, blauw en grijs-geel.

    Nieuwe WAGO adaptervarianten voor de 10-connector klem

    Verbindingsklem met hendels; voor alle soorten geleiders; max. 4 mm²; 10-draads; Behuizingskleur transparant; Omgevingstemperatuur max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparant
    Artikelnr. 221-420

    Verbindingsklem met hendels; voor alle soorten geleiders; max. 4 mm²; 10-draads; Behuizingskleur transparant; Omgevingstemperatuur max. 85 °C (T85); 4,00 mm²; transparant

    Bevestigingsadapter met trekontlasting; voor 10-draads klemmen; Serie 221 - 4 mm²; Voor draagrail 15; blauw
    Artikelnr. 221-539/000-006

    Bevestigingsadapter met trekontlasting; voor 10-draads klemmen; Serie 221 - 4 mm²; Voor draagrail 15; blauw

    Bevestigingsadapter met trekontlasting; voor 10-draads klemmen; Serie 221 - 4 mm²; Voor draagrail 15; donkergrijs/geel
    Artikelnr. 221-539/000-053

    Bevestigingsadapter met trekontlasting; voor 10-draads klemmen; Serie 221 - 4 mm²; Voor draagrail 15; donkergrijs/geel

    Bevestigingsadapter; voor 10-draads klemmen; Serie 221 - 4 mm²; Voor draagrail 15; blauw
    Artikelnr. 221-539/002-006

    Bevestigingsadapter; voor 10-draads klemmen; Serie 221 - 4 mm²; Voor draagrail 15; blauw

    Bevestigingsadapter; voor 10-draads klemmen; Serie 221 - 4 mm²; Voor draagrail 15; donkergrijs/geel
    Artikelnr. 221-539/002-053

    Bevestigingsadapter; voor 10-draads klemmen; Serie 221 - 4 mm²; Voor draagrail 15; donkergrijs/geel

    Bevestigingsadapter met trekontlasting; voor 10-draads klemmen; Serie 221 - 4 mm²; Voor draagrail 15; voor Ex-toepassingen; lichtgrijs
    Artikelnr. 221-539/1000-000

    Bevestigingsadapter met trekontlasting; voor 10-draads klemmen; Serie 221 - 4 mm²; Voor draagrail 15; voor Ex-toepassingen; lichtgrijs

    Bevestigingsadapter; voor 10-draads klemmen; Serie 221 - 4 mm²; Voor draagrail 15; voor Ex-toepassingen; lichtgrijs
    Artikelnr. 221-539/1002-000

    Bevestigingsadapter; voor 10-draads klemmen; Serie 221 - 4 mm²; Voor draagrail 15; voor Ex-toepassingen; lichtgrijs

    Bevestigingsadapter met trekontlasting; voor 10-draads klemmen; Serie 221 - 4 mm²; Voor draagrail 35; blauw
    Artikelnr. 221-549/000-006

    Bevestigingsadapter met trekontlasting; voor 10-draads klemmen; Serie 221 - 4 mm²; Voor draagrail 35; blauw

    Bevestigingsadapter met trekontlasting; voor 10-draads klemmen; Serie 221 - 4 mm²; Voor draagrail 35; donkergrijs/geel
    Artikelnr. 221-549/000-053

    Bevestigingsadapter met trekontlasting; voor 10-draads klemmen; Serie 221 - 4 mm²; Voor draagrail 35; donkergrijs/geel

    Bevestigingsadapter; voor 10-draads klemmen; Serie 221 - 4 mm²; Voor draagrail 35; blauw
    Artikelnr. 221-549/002-006

    Bevestigingsadapter; voor 10-draads klemmen; Serie 221 - 4 mm²; Voor draagrail 35; blauw

    Bevestigingsadapter; voor 10-draads klemmen; Serie 221 - 4 mm²; Voor draagrail 35; donkergrijs/geel
    Artikelnr. 221-549/002-053

    Bevestigingsadapter; voor 10-draads klemmen; Serie 221 - 4 mm²; Voor draagrail 35; donkergrijs/geel

    Bevestigingsadapter met trekontlasting; voor 10-draads klemmen; Serie 221 - 4 mm²; Voor draagrail 35; voor Ex-toepassingen; lichtgrijs
    Artikelnr. 221-549/1000-000

    Bevestigingsadapter met trekontlasting; voor 10-draads klemmen; Serie 221 - 4 mm²; Voor draagrail 35; voor Ex-toepassingen; lichtgrijs

    Bevestigingsadapter; voor 10-draads klemmen; Serie 221 - 4 mm²; Voor draagrail 35; voor Ex-toepassingen; lichtgrijs
    Artikelnr. 221-549/1002-000

    Bevestigingsadapter; voor 10-draads klemmen; Serie 221 - 4 mm²; Voor draagrail 35; voor Ex-toepassingen; lichtgrijs

    Bevestigingsadapter met trekontlasting; voor 10-draads klemmen; Serie 221 - 4 mm²; met klikvoetje; blauw
    Artikelnr. 221-529/000-006

    Bevestigingsadapter met trekontlasting; voor 10-draads klemmen; Serie 221 - 4 mm²; met klikvoetje; blauw

    Bevestigingsadapter met trekontlasting; voor 10-draads klemmen; Serie 221 - 4 mm²; met klikvoetje; donkergrijs/geel
    Artikelnr. 221-529/000-053

    Bevestigingsadapter met trekontlasting; voor 10-draads klemmen; Serie 221 - 4 mm²; met klikvoetje; donkergrijs/geel

    Bevestigingsadapter; voor 10-draads klemmen; Serie 221 - 4 mm²; met klikvoetje; donkergrijs/geel
    Artikelnr. 221-529/002-053

    Bevestigingsadapter; voor 10-draads klemmen; Serie 221 - 4 mm²; met klikvoetje; donkergrijs/geel

    Bevestigingsadapter; voor 10-draads klemmen; Serie 221 - 4 mm²; met klikvoetje; blauw
    Artikelnr. 221-529/002-006

    Bevestigingsadapter; voor 10-draads klemmen; Serie 221 - 4 mm²; met klikvoetje; blauw

    Bevestigingsadapter met trekontlasting; voor 10-draads klemmen; Serie 221 - 4 mm²; voor schroefbevestiging; blauw
    Artikelnr. 221-509/000-006

    Bevestigingsadapter met trekontlasting; voor 10-draads klemmen; Serie 221 - 4 mm²; voor schroefbevestiging; blauw

    Bevestigingsadapter; voor 10-draads klemmen; Serie 221 - 4 mm²; voor schroefbevestiging; blauw
    Artikelnr. 221-509/002-006

    Bevestigingsadapter; voor 10-draads klemmen; Serie 221 - 4 mm²; voor schroefbevestiging; blauw

    De 10-connector verbindingsklem in de praktijk

    Tutorial: gebruik van de 10-connector

    In deze video leggen onze experts uit hoe u de connector met 10 geleiders gebruikt en benadrukken de belangrijkste kenmerken. Ze geven ook een gedetailleerd overzicht van de veelzijdige dragers en beschrijven verschillende toepassingsscenario's.

    Veelzijdige toepassingsmogelijkheden

    De nieuwe WAGO verbindingsklem met hendels van de serie 221 hoort in elke gereedschapskist thuis. De klem is ideaal voor de bedrading van verdelers, bijvoorbeeld in de gebouwinstallatie voor de aansturing van rolluiken, verdelers in verwarmingscircuits, in plafonds, voor de veiligheidstechniek of voor verlichtingsgroepen.

    Het grote voordeel van de klem is dat geen bruggen meer nodig zijn om tien geleiders van een potentiaal aan te sluiten. Hierdoor gaan geen geleideraansluitingen verloren. De klem kan spontaan ter plaatse bedraad of vooraf bedraad geïnstalleerd worden. De 2-etage verbindingsklem met hendels van de serie 221 is niet alleen ideaal bij de installatie van verdelers, maar ook bij de bedrading in apparaten.