ArticleTopic

Verbindungstechnik für Gerätehersteller

  • 9/20/2020
  • Die Verbindungsklemme der Serie 221 in der Anwendung

    Aansluiten van verlichtingszuilen - snel, eenvoudig en comfortabel

    In samenwerking met de verbindingsspecialist WAGO heeft de armatuurfabrikant BEGA een nieuwe aansluitdoos ontwikkeld waarmee de aansluiting op de armatuur veel sneller, eenvoudiger en veiliger kan gebeuren.

    De WAGO klem 221 zorgt wereldwijd voor koeling

    Als een kleine verbindingsklem tot de juiste koeling kan bijdragen, dan is de WAGO 221 niet veraf. Zijn eenvoudige, ergonomische bediening en wereldwijde certificatie hebben de Amerikaanse koeltechniekfabrikant True Manufacturing overtuigd, om de klem in hun apparatuur in te bouwen.

    Die Verbindungsklemme der Serie 221 in unterschiedlichen Einsatzgebieten

    In de gebouwinstallatie

    Van de bedrading van de intercom tot de aansluiting van een elektrisch fornuis: de verbinding van verschillende soorten geleiders neemt de compacte verbindingsklem van de serie 221 snel en veilig voor zijn rekening.