Gebruik van verbindingsklemmen in ontoegankelijke bereiken
De moderne gebouwtechniek stelt hoge eisen aan elektrische verbindingen - in het bijzonder als het om een comfortabele bediening, veiligheid, betrouwbaarheid en flexibiliteit gaat. Dit stelt de installateur vaak voor uitdagingen als de bedrading in niet toegankelijke locaties, bijvoorbeeld in inbouwdozen, is uitgevoerd. Periodieke controles, onderhoud of reparaties zijn dan niet mogelijk. Om deze reden moest lange tijd alles wat niet toegankelijk is, stevig verbonden en dus niet los te koppelen zijn. Tot dusverre waren in deze ontoegankelijke bereiken alleen soldeer- en krimpverbindingen, resp. speciale moffen toegestaan, waarvan de installatie ingewikkeld, foutgevoelig en tijdrovend was.
Dankzij de norm DIN VDE 0100-520:2013-06 kunnen sinds 2013 aansluitcomponenten die volgens de relevante productnormen zijn getest, ook worden gebruikt op locaties die na installatie niet meer toegankelijk zijn voor mensen. Alle verbindingsklemmen van WAGO zijn overeenkomstig deze productnorm gecertificeerd - ook de inline connectoren van de serie 2773.