Nieuws

LED-modules aan de achterzijde aansluiten

De nieuwe Through-Board SMD-printklemmen van de serie 2070 van WAGO maken de aansluiting van LED-modules aan de achterzijde mogelijk. Hierdoor wordt ongewenste schaduwvorming verminderd en de bedrading vereenvoudigd.

Met de serie 2070 brengt WAGO nieuwe SMD-printklemmen voor massieve en fijnaderige geleiders met een doorsnede van 0,2 tot 0,75 mm2 (AWG 24 tot AWG 18) op de markt. Opmerkelijk: de nieuwe klemmen zijn ontworpen om LED-modules achteraan aan te sluiten.

De nieuwe Through Board SMD-printklemmen van de serie 2070 zijn hierdoor bijzonder geschikt voor lineaire LED-modules en voor zeer vlak geconstrueerde verlichtingsarmaturen.

Eenvoudige bediening

De beproefde push-in CAGE CLAMP®-aansluiting maakt de directe aansluiting van massieve geleiders mogelijk. Voor de aansluiting van fijnaderige geleiders, evenals om alle geleiders los te maken, wordt de klempositie comfortabel met bedieningsgereedschap geopend.

Optioneel biedt WAGO varianten met een afdekking aan, die de klempositie aan de voorkant van de module afdekt en zodoende voor een homogeen wit uiterlijk zorgt. De afdekking biedt tegelijk een centraal aanzuigvlak voor een optimaal automatisch montageproces.

In een oogopslag

  • Vereenvoudigde productie van verlichtingsarmaturen door bedrading aan de achterkant van de LED-module

  • Push-in CAGE CLAMP® voor de directe aansluiting van massieve geleiders

  • Bedieningsopening voor het eenvoudig aansluiten en losmaken van alle soorten geleiders met bedieningsgereedschap

  • Voor de handmatige en automatische bedrading

  • Zuigvlak in het midden voor een optimale automatische bestukking.

  • Optionele markering van de klempositie om een foutieve aansluiting te vermijden

  • Voor toepassingen tot maximaal 500 V conform EN 60598-1

SMD-printklemmen