Wereldwijd inzetbaar: lichtaansluitklemmen

In Europa, in de VS of in Azië – lichtaansluitklemmen van WAGO voldoen aan de meest uiteenlopende nationale eisen en maken wereldwijd een veilige en eenvoudige aansluiting van verlichtingsarmaturen en apparaten mogelijk.

Uw voordelen:

  • Uitgebreid programma voor netaansluiting

  • Groot doorsnedebereik van 0,5 mm2 tot 4 mm2/AWG 12

  • Voor massieve, fijnaderige of meeraderige geleiders

  • Verschillende bevestigingsmogelijkheden

Productoverzicht

Onze producten op het vlak van lichtaansluitklemmen

Serie 294

De serie 294 is ontwikkeld voor alle soorten geleiders met een maximale aansluitdoorsnede van 2,5 mm2 en is bij uitstek geschikt voor het gebruik in verwarming, airconditioning en pompen. Voor de universele aansluiting van verlichtingsarmaturen is de speciale Linect®-lichtaansluitklem ideaal.

Voordelen:

  • Max. aansluitdoorsnede: 2,5 mm2

  • Massieve, meeraderige en fijnaderige geleiders

  • Drukknoppen: aan één zijde

  • PSE-Jet gecertificeerd

Serie 272

De serie 272 is speciaal geschikt voor het aansluiten van massieve geleiders met een doorsnede tot 2,5 mm2.

Voordelen:

  • Max. aansluitdoorsnede: 2,5 mm2

  • Massieve geleiders

  • Drukknoppen: aan één zijde, op beide zijden of zonder drukknop

  • UL-gecertificeerd

Serie 862

De 862-serie is ideaal voor aansluiting van maximaal vier geleiders per potentiaal met een aansluitdoorsnede van 0,5 tot 4 mm2.

Voordelen:

  • Max. aansluitdoorsnede: 4 mm2

  • Massieve, meeraderige en fijnaderige geleiders

  • Drukknoppen: aan beide zijden

  • PSE-Jet gecertificeerd

  • UL-gecertificeerd

Alle producten

Ontdek de gehele productdiversiteit van WAGO op het gebied van lichtaansluitklemmen

Uw contactpersoon bij WAGO

Uw contactpersoon bij WAGO

Nützliche Links