Nieuws

Bijzonder handig: printconnector met hendel

Absolute wereldprimeur: connectoren voor de vermogenselektronica met hendel. Gebruikers kunnen hiermee dwarsdoorsneden tot 25 mm2 direct met de hand aansluiten. De nieuwe connectorfamilie MCS MAXI 16 breidt het MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS) van WAGO uit.

De nieuwe connectoren zijn in twee varianten (Wire-to-Wire en Wire-to-Board), elk 2- tot 6-polig, beschikbaar en bestemd voor een nominale doorsnede van 16 mm2, bij nominale waarden tot 1.000 V en tot 76 A (IEC). De aansluiting met Push-in CAGE CLAMP® is geschikt voor alle soorten geleiders en maakt het direct insteken van massieve geleiders en fijnaderige geleiders met adereindhuls mogelijk. Omdat dankzij de nominale doorsnede ook massieve en fijnaderige geleiders met de grootste doorsnede (25 mm2) aangesloten kunnen worden, zorgen de nieuwe connectoren MCS MAXI 16 voor een aanzienlijke plaatsbesparing.

Zo eenvoudig is het

De bedieningshendel is zeer gebruiksvriendelijk, aangezien de vergrendelingsstanden (open/gesloten) duidelijk herkenbaar zijn. Bij het sluiten van de klempositie zorgt de kracht van de geopende veer er bovendien voor dat de hendel met weinig moeite gesloten kan worden. Hierdoor is altijd een betrouwbaar contact op de klempositie gegarandeerd.

Dat zijn de grootste voordelen van de nieuwe connectoren in één overzicht

  • wereldwijd de eerste printconnectoren voor vermogenelektronica met hendel om te openen en te sluiten

  • eenvoudig met de hand aansluiten

  • bestemd voor spanningen tot 1.000 V en stromen tot 76 A

  • geïntegreerde contactbeschermkappen voor maximale veiligheid van de gebruiker

Productoverzicht

1-draads female steker; Hendel; Push-in CAGE CLAMP®; 16 mm²; Rastermaat 10,16 mm; 4-polig; 100% beveiligd tegen verkeerd insteken; Vergrendelpallen aan zijkant; verzilverde contacten; 16,00 mm²; lichtgrijs
Artikelnr. 832-1104/037-000

1-draads female steker; Hendel; Push-in CAGE CLAMP®; 16 mm²; Rastermaat 10,16 mm; 4-polig; 100% beveiligd tegen verkeerd insteken; Vergrendelpallen aan zijkant; verzilverde contacten; 16,00 mm²; lichtgrijs

THT male steker; Soldeerpen 1,2 x 1,2 mm; haaks; 100% beveiligd tegen verkeerd insteken; verzilverde contacten; Rastermaat 10,16 mm; 3-polig; lichtgrijs
Artikelnr. 832-3623

THT male steker; Soldeerpen 1,2 x 1,2 mm; haaks; 100% beveiligd tegen verkeerd insteken; verzilverde contacten; Rastermaat 10,16 mm; 3-polig; lichtgrijs

THT male steker; Soldeerpen 1,2 x 1,2 mm; haaks; 100% beveiligd tegen verkeerd insteken; verzilverde contacten; Rastermaat 10,16 mm; 6-polig; lichtgrijs
Artikelnr. 832-3646

THT male steker; Soldeerpen 1,2 x 1,2 mm; haaks; 100% beveiligd tegen verkeerd insteken; verzilverde contacten; Rastermaat 10,16 mm; 6-polig; lichtgrijs

THT male steker; Soldeerpen 1,2 x 1,2 mm; haaks; 100% beveiligd tegen verkeerd insteken; verzilverde contacten; Rastermaat 10,16 mm; 5-polig; lichtgrijs
Artikelnr. 832-3625

THT male steker; Soldeerpen 1,2 x 1,2 mm; haaks; 100% beveiligd tegen verkeerd insteken; verzilverde contacten; Rastermaat 10,16 mm; 5-polig; lichtgrijs

THT male steker; Soldeerpen 1,2 x 1,2 mm; haaks; 100% beveiligd tegen verkeerd insteken; verzilverde contacten; Rastermaat 10,16 mm; 4-polig; lichtgrijs
Artikelnr. 832-3644

THT male steker; Soldeerpen 1,2 x 1,2 mm; haaks; 100% beveiligd tegen verkeerd insteken; verzilverde contacten; Rastermaat 10,16 mm; 4-polig; lichtgrijs

1-draads male steker; Hendel; Push-in CAGE CLAMP®; 16 mm²; Rastermaat 10,16 mm; 4-polig; 100% beveiligd tegen verkeerd insteken; verzilverde contacten; 16,00 mm²; lichtgrijs
Artikelnr. 832-1204

1-draads male steker; Hendel; Push-in CAGE CLAMP®; 16 mm²; Rastermaat 10,16 mm; 4-polig; 100% beveiligd tegen verkeerd insteken; verzilverde contacten; 16,00 mm²; lichtgrijs

Producten voor de vermogenselectronica

Met de compacte en betrouwbare WAGO-klemmen en -connectoren van WAGO is uw aansluittechniek klaar voor de uitdagingen van deze tijd.

Printklemmen en -connectoren met hendel

Ontdek de voordelen en toepassingsmogelijkheden!