MM-2311_WAGO_direct_Special_AA9A7445_iso_2000x2000.jpg

Ontwerp van de schakelkast: 5 tips om kostbare ruimte te sparen

De constructie van een schakelkast gaat vaak gepaard met de uitdaging om de beschikbare ruimte optimaal te benutten. Fouten in het ontwerp leiden niet alleen tot een inefficiënt gebruik van de ruimte, maar kunnen ook tot veiligheidsrisico's en dure problemen leiden. In de focus staan de vijf meest voorkomende fouten die kostbare ruimte verspillen en hoe u deze met de innovatieve oplossingen van WAGO kunt verhelpen.

Voordelen van een doordachte vormgeving van de schakelkast:

✔ Ruimtebesparing

✔ Kostenbesparing

✔ Verhoogde veiligheid

✔ Eenvoudig te onderhouden en veilig te werken

✔ Hoge mate van flexibiliteit en schaalbaarheid

1. Organisatie van de bekabeling

Onoverzichtelijke en ongeorganiseerde kabelinstallatie kan veel ruimte in beslag nemen en onderhoudswerkzaamheden bemoeilijken. Als kabels niet correct worden geleid, kan dit tot een kabelsalade leiden, waardoor het identificeren van afzonderlijke verbindingen moeilijk wordt en het risico op fouten toeneemt.

Onze oplossing:

Met de nieuwe verdeelklem TOPJOB® S van WAGO kunnen potentiaalverdelingen in de schakelkast georganiseerd, netjes en efficiënt met slechts één klem gerealiseerd worden. De verdeelklem maakt een voeding tot een nominale doorsnede van 6 mm² of 16 mm² mogelijk en beschikt in totaal over 6 uitgangen à 1,5 mm² c.q. 6 uitgangen à 4 mm². Dankzij de compacte constructie kan aanzienlijk op ruimte in de schakelkast worden bespaard.

2. Grootte van de componenten

Bij de vormgeving van de schakelkast zijn omvangrijke componenten vaak plaatsvreters, die kostbare ruimte in beslag nemen en de integratie van andere belangrijke onderdelen bemoeilijken. Grote gedimensioneerde producten en een groot aantal losse componenten leiden tot een inefficiënt gebruik van de beschikbare ruimte. Dit kan de algehele structuur van de schakelkast beïnvloeden, het onderhoud bemoeilijken en de flexibiliteit bij uitbreidingen en aanpassingen beperken.

Onze oplossing:

Met onze compacte componenten zoals onze ruimtebesparende rijgklemmen, ons WAGO I/O-SYSTEM 750 en onze interfaceproducten zoals de meerkanaals ECB of de intelligente voeding Pro 2 van WAGO, die meerdere functies compact combineren, kunt u optimaal gebruik maken van de beschikbare ruimte in de schakelkast. Onze oplossingen maken niet alleen een efficiënt gebruik van de beschikbare ruimte mogelijk, maar bieden ook tal van flexibele aansluitmogelijkheden. Zo helpen wij u uw schakelkasten optimaal vorm te geven!

3. Voor modulariteit en flexibiliteit kiezen

Starre en onflexibele systemen maken aanpassingen en uitbreidingen moeilijk, waardoor meer ruimte nodig is. Systemen die niet modulair zijn, hebben meer ruimte voor de uitbreiding nodig, aangezien extra kabels en componenten toegevoegd moeten worden.

Onze oplossing:

Het WAGO I/O-SYSTEM 750/753 maakt een eenvoudige en flexibele uitbreiding van systemen mogelijk. De modulaire componenten kunnen eenvoudig aan verschillende eisen worden aangepast, zodat minder ruimte voor extra bedradingsopties nodig is en een eenvoudige implementatie gegarandeerd is.

4. Rekening houden van de warmteafvoer

Te hoge temperaturen door opwarmende apparaten leiden tot extra koelmaatregelen die duur zijn en kostbare ruimte in beslag nemen. Bovendien kunnen componenten oververhit raken of beschadigd raken als de temperatuur in de schakelkast niet effectief gecontroleerd wordt.

Onze oplossing:

De voedingen van WAGO blinken uit met een hoog rendement. Dit betekent dat de voedingen niet alleen profiteren van een laag energieverbruik, maar ook van een gering warmteverlies en een gereduceerde CO2-uitstoot. De compacte en ruimtebesparende constructie vereenvoudigt de extra warmteafvoer.

5. Slimme planning tijdens de ontwerpfase

Een niet-geoptimaliseerde planning kan leiden tot een inefficiënt gebruik van de beschikbare ruimte. Slechte planning leidt er vaak toe dat schakelkasten overbelast en onoverzichtelijk worden, wat onderhoudswerkzaamheden en uitbreidingen bemoeilijkt.

Onze oplossing:

Door het gebruik van de configurator Smart Designer van WAGO kunnen schakelkasten efficiënt en omvangrijk worden gepland. Met de gratis online tool is het mogelijk om een planning vanuit het CAE-systeem over te dragen, toebehoren en markeringen aan te vullen en direct af te drukken. Vervolgens kunnen ook montagedocumenten opgesteld en afgedrukt worden die een optimale basis voor de bouw van de schakelkast vormen.

Een antwoord op al uw vragen

Nuttige links