Toegevoegde waarde via de cloud
"Als we weten welke temperaturen effectief in het elektriciteitsnet aanwezig zijn, kunnen we de blokverwarmingscentrales efficiënter aansturen", licht directeur Andreas Klesse toe. Daarom koppelt Avacon Natur de temperatuurgegevens van het netwerk aan de voorspelde belastingsprocessen en de gegevens van de verwarmingscentrale. Hier verzamelt de systeemverdeler van WAGO alle belangrijke waarden zoals warmtehoeveelheden, debieten, aanvoer- en retourtemperaturen. Bovendien zijn er motorgegevens van de blokverwarmingscentrales.
Een centraal onderdeel van de gespecificeerde systeemverdeler van WAGO is de controller PFC200. De controller bevat een netvoeding, een kabelbeveiliging, 16 digitale ingangen, 4 analoge ingangen, een M-bus-mastermodule en een klemmenstrook voor de overdracht van sensoren en actuatoren. Er is ook een SD-kaarthouder aanwezig, waarmee bijvoorbeeld een software update heel eenvoudig uitgevoerd kan worden.
Met deze configuratie van de systeemverdeler is gewaarborgd dat aan alle eisen van de verschillende Avacon-energiesystemen met één hardware wordt voldaan. "De door ons gespecificeerde WAGO systeemverdeler, de Avacon-Natur-Cloud Box, biedt een op maat gesneden oplossing die desondanks schaalbaar is", aldus Lars Baumann, teamleider Asset Management van Avacon Natur.
Naast de gespecificeerde hardware is op basis van de specificaties van Avacon Natur door WAGO een CoDeSys-applicatie ontwikkeld. Zo kan via de webinterface van de PFC200 de aansluiting van M-bus-counters worden geconfigureerd en kunnen de digitale ingangen als ingang voor de impulsteller of als ingang voor de storingsmelding worden geparametreerd. De installatie en inbedrijfstelling wordt uitgevoerd door het competentieteam voor meet- en regelingstechniek van de Avacon Natur. Jörn von Hörsten, lid van dit team, vult aan: "De webinterface is bijzonder praktisch bij de inbedrijfstelling. Je krijgt direct een overzicht van hoe de energiegegevens naar de cloudomgeving worden verstuurd."