Retail header website

Rendement in de retail begint bij WAGO

In de retail telt elke minuut en elke marge. Installaties moeten snel, foutloos en toekomstbestendig zijn om verbouwingen en winkelomzetten soepel te laten verlopen. Met WAGO maak je gebouwen slimmer en duurzamer: van stekerbaar installeren en building control tot energie- en lichtmanagement die voldoen aan ESG en GACS. Zo verlaag je faalkosten, win je tijd en haal je meer waarde uit elke vierkante meter. Retail draait om winst bij de kassa, WAGO zorgt voor winst achter de schermen.

Retail in beweging, WAGO verbindt winkeltechniek en energiebeheer

Retail energy

Retail klaar voor de BACS-verplichting met WAGO

Vanaf 2026 moeten retailgebouwen met grote installaties voldoen aan de BACS-verplichting. Met WAGO’s EDM, Lichtmanagement en WINSTA®-bekabeling krijgen winkels realtime grip op hun energieverbruik, besparen ze kosten en verhogen ze het comfort voor klanten en medewerkers.

WINSTA_Website_Images_2000x1125pxModular_Prefab_Banner_2000x1125

Snel, uniform en circulair: prefab installaties in de retail

In de retail draait het om snelheid en uniformiteit. Met prefab en herbruikbare installaties openen en verbouwen winkels sneller, met minder fouten. Het resultaat is een voorspelbaar, circulair proces dat kosten verlaagt en laat zien dat duurzaam bouwen ook in de praktijk werkt.

MM-445720_landingpage_ESG-report_teil-2_2000x1125

ESG & dataprestatie als strategisch voordeel voor Nederlandse retail

Vanaf 2027 moeten retailketens hun ESG-prestaties aantoonbaar maken. Met WAGO’s EDM, WINSTA® en Lichtmanagement verzamelen winkels realtime data voor CSRD-rapportages, besparen ze energie en versterken ze transparantie richting investeerders.

Retail energy

Energiebeheer maakt retail duurzamer en concurrerender

In de retail drukken energiekosten zwaar op de marges en groeit de druk om ESG-prestaties inzichtelijk te maken. Slim energiebeheer verlaagt het verbruik van verlichting, koeling en klimaatinstallaties, bespaart direct kosten en versterkt het duurzame imago richting investeerders en consumenten.

Slimme installaties zonder uitverkoop: ontdek hoe WAGO retail ontzorgt

Klik op het + icoontje voor meer informatie over de desbetreffende solution

Retail interactieve afbeelding

Waarom retailers kiezen voor oplossingen van WAGO

Icoon 2 (580 x 326 px)

WINSTA®: zekerheid voor elke winkel

In retail telt elke minuut. Met WAGO’s WINSTA® kies je voor het enige stekerbare systeem met Maintenance Free-certificaat en IEC 61535-keuring. Installaties zijn razendsnel, foutloos en onderhoudsvrij. Van verlichting tot kassa’s en noodvoorzieningen: alles werkt direct en blijft betrouwbaar. Zo garandeer je continuïteit op de winkelvloer en beperk je storingen en faalkosten tot een minimum

Icoon 2 (580 x 326 px) (3)

Circolektra: duurzaam en voordelig

Met Circolektra biedt WAGO retailers gecertificeerde refurbished WINSTA®-kabels. Net zo veilig en betrouwbaar als nieuw, maar met tot 30% kostenbesparing en een lagere CO₂-footprint. Ideaal voor ketens die vaak verbouwen: herbruikbare kabels dragen bij aan een lagere MPG-score en BREEAM-certificering. Zo maak je verduurzaming praktisch, betaalbaar en direct uitvoerbaar in de retail.

Icoon 2 (580 x 326 px) (4)

Slim energiebeheer met GACS

Nieuwe regelgeving vraagt om grip op energie en duidelijke rapportages. Met WAGO’s Energy Data Management en lichtmanagementsystemen voldoen retailers eenvoudig aan EPBD en GACS. Slimme sturing van verlichting en klimaat bespaart tot 15% energie en maakt rapportages direct beschikbaar. Gecombineerd met WINSTA® blijf je flexibel bij verbouwingen en altijd compliant. Zo wordt retail energiezuiniger, slimmer en klaar voor de toekomst.

Van koelcel tot kassa: WAGO-producten die jouw winkel draaiende houden

elektrische-Planung-800x800

Smart Designer Configurator

Met de gratis Smart Designer Configurator ontwerp je eenvoudig je eigen klemmenstroken. De actuele artikeldatabase en slimme helpfunctie zorgen voor foutloze ontwerpen. Ideaal voor retailprojecten: seriematig ontwerpen, direct prijzen aanvragen en efficiënt bestellen.

WAGO 221-serie

De WAGO 221-serie biedt snelle, foutloze bedrading in winkels en retailomgevingen. Perfect voor aanpassingen van verlichting of kassasystemen, met minimale downtime en maximale flexibiliteit, zelfs tijdens openingstijden.

buehne_steckverbinder_ad_2000x2000_1

WINSTA® voor lichtlijnen

Met WINSTA® installeer je lichtlijnen razendsnel en onderhoudsvrij. Prefab kabelsets en mechanische codering zorgen voor foutloze montage, ideaal voor retailomgevingen waar snelheid telt. Verlichting kan eenvoudig worden aangepast bij winkelombouw of uitbreiding, zonder ingrijpende werkzaamheden. WINSTA® voldoet aan IEC 61535 en garandeert veilige, betrouwbare verbindingen.

1024-MM-569251-3d-group-picture-Stromversorgungssysteme-2000x1125

WAGO ECO Voedingen

Retailomgevingen vragen om voedingen die snel installatie en flexibele aanpassingen ondersteunen. WAGO’s ECO‑voedingen (24 V DC, tot 10 A), gecombineerd met redundantie‑ en bufferopties, garanderen bedrijfszekerheid tijdens winkelombouw of seizoenswisselingen. Compact, snel inzetbaar en robuust – ideaal voor omnichannel winkels en pop‑up concepten.

CC100

De Compact Controller 100

De Compact Controller 100 (751‑9301) ondersteunt retailprojecten waar flexibiliteit en snelle aanpassingen cruciaal zijn. Dankzij onboard I/O en realtime Linux‑platform is de controller inzetbaar voor verlichting, klimaatbeheersing en POS‑integratie. Met geavanceerde communicatie via Ethernet of CANopen en programmeerbaar via CODESYS V3 of Python is de controller volledig schaalbaar. Ideaal voor winkels met frequente lay‑outwijzigingen, pop‑ups of flexibele gevelinstallaties.

MM-42958_LIM Zuschnitt Websiteformate_2000x1125

Lichtmanagement

Voor winkels en showrooms biedt WAGO Lighting Management een modulair en intelligent lichtsysteem dat reageert op beweging en omgevingslicht. DALI‑sturing zorgt voor consistente sfeer en beleving; sensoren besparen tot 70 procent op energieverbruik. Dankzij plug‑and‑play WINSTA® installaties gaat verbouwing snel met betrouwbare, foutloze aansluiting.

Winkelketens verduurzamen sneller met slimme, stekerbare techniek van WAGO

Ontwerp zonder titel - 2025-09-10T151622.748

Duurzaam schakelen met WAGO

Winkelketens en formules staan voor een dubbele uitdaging: energie besparen én snel kunnen schakelen. WAGO helpt daarbij met stekerbare, onderhoudsvrije installaties en slimme automatisering die energieverbruik meet, monitort en verlaagt. Ons WINSTA®-systeem is herbruikbaar, foutloos en snel te installeren. De 221 Green serie wordt gemaakt van meer dan 77% gerecycled materiaal en met Circolektra zijn onze oplossingen getoetst op circulariteit.

Verduurzamen zonder stilstand? Het kan. Kies voor installaties die toekomstbestendig en winkelklaar zijn.

Hotels

Hotels

Benieuwd hoe WAGO hotelomgevingen helpt verduurzamen zonder in te leveren op gastbeleving? Ontdek het hier.

Education

Het onderwijs

Hoe creëer je een slimme, veilige en energiezuinige leeromgeving? Lees meer over WAGO’s oplossingen voor onderwijs.

Kantoor

Kantoren

Ontdek hoe WAGO slimme oplossingen biedt voor duurzame, efficiënte en comfortabele kantoorgebouwen.

Zorg

De zorg

WAGO ondersteunt zorginstellingen met slimme automatisering, veilige energieverdeling en intuïtieve systemen die bijdragen aan comfort en continuïteit. Ontdek hier meer.

Persoonlijk contact voor de juiste oplossing

retail voor website

Samen naar de juiste oplossing

We komen graag met je in contact. Klik op de groene knop hieronder, vul het formulier in en wij zorgen dat je bij de juiste specialist terechtkomt.