Thema's

WAGO Application Weather Station

Perfecte temperatuur – bij elk weer

De WAGO Weather Station applicatie stelt alle relevante sensorgegevens zoals temperatuur, neerslag, windsnelheid en helderheid voor de verwerking en de weergave op een visualisatie- of een managementsysteem ter beschikking.

Om aan de toenemende eisen aan de regeling van de zonwering tegemoet te kunnen komen, biedt de WAGO Weather Station applicatie twee functies: de schaduwcorrectie zorgt voor een optimalisering van de hoeveelheid daglicht. Hierbij wordt aan de hand van een schaduwanalyse rekening gehouden met de schaduwvorming door objecten en gebouwen in de omgeving. Dit betekent bijvoorbeeld dat alleen die jaloezieën worden geregeld die echt in de zon liggen. De dynamische windbewaking maakt een selectieve weersbescherming mogelijk. Bij krachtige wind worden alleen de jaloezieën beschermd die op basis van de windanalyse beschadigd zouden kunnen raken.

Bovendien is de oplossing verantwoordelijk voor centrale functies zoals weersbescherming, automatische verblindingsbescherming en tijdschakelprogramma's. Een maximale hoeveelheid daglicht in de ruimten kan probleemloos worden gecombineerd met een effectieve verblindingsbescherming dankzij de zongerichte aanpassing van de lamellen. Hiervoor berekent het weerstation de exacte positie van de zon, registreert de intensiteit met behulp van de aangesloten helderheidssensoren en past de stand van de jaloezieën cyclisch aan. De schaduwcorrectie zorgt voor een extra optimalisering van de hoeveelheid daglicht.

Aansluitende thema's en producten

Meer informatie uit het bereik ruimteautomatisering

Hoog rendement dankzij een intelligente ruimteautomatisering

Met de oplossingen van WAGO voor de ruimteautomatisering kunnen de disciplines verlichting, zonwering en ruimteklimaat integraal worden beschouwd, kunnen synergieën worden benut én ontvangt u gegevens over aangevraagde verwarmings- en koellasten. De perfecte basis dus voor uw gebouw.

WAGO Room Automation Macro

De basisapplicatie werkt met ruimtelijke segmenten. Hierbij kunnen sensoren en actuatoren uit de bereiken zonwering, verlichting en ruimtetemperatuurregeling individueel worden toegewezen.

Eenvoudiger automatiseren met flexROOM®

Maakt de integrale ruimteautomatisering voor verlichting, zonwering en ruimteklimaat zonder programmering mogelijk.