Praktische tips

WAGO relais en optocouplers: schakel hoge stroombelastingen met overzicht en veiligheid

  • 2/14/2022
  • Sluit lasten veilig en foutloos aan met relais in de schakelkast.

    Ze worden gebruikt wanneer signalen worden verzonden tussen procesrandapparatuur en besturingssystemen: relais- en optocouplermodules vormen het middelpunt van elk circuit in de schakelkast. Een van hun kerntaken is het veilig en potentiaalvrij overbrengen van besturingscommando's naar een hoogspanningslijn zonder de besturingselektronica of de gebruiker in gevaar te brengen. De veelzijdige uitvoeringen van de relais en optocouplers van WAGO bieden voor iedere uitdaging een oplossing en kunnen in alle domeinen van de industrie, de proces- en energietechniek, in spoorwegtoepassingen, in de scheepsbouw alsmede in de algemene bouw van schakelkasten worden gebruikt - ruimtebesparend, modulair, eenvoudig en veilig.

    De relais van de serie 788 van WAGO bieden voor schakeltoepassingen in de industriële automatisering en de procesautomatisering naast tal van functionaliteiten een cruciaal voordeel: dankzij een intelligente signalering kunnen schakelkasten snel en overzichtelijk met de relais worden uitgerust. Na de aansluiting zorgt de markering ervoor dat een storing van de relais wordt vermeden.

    WAGO relais, serie 788: veilig schakelen dankzij de gecodeerde signaalkleur!

    De relaisserie 788 van WAGO met insteekbaar schakelrelais bevat een groot aantal verschillende relais c.q. elementaire relais/solid state relais (SSR), die in één voet geleverd kunnen worden.

    De modules kunnen 2-kanaals of voor het veilig schakelen van hoge lasten tot 16 A (vb. bij lamplasten) gebruikt worden. Het is dus mogelijk om lasten met meerdere kW-vermogens te schakelen.

    Spanningsvarianten: DC 24 V

    Voordelen van de relaisserie 788

    Duidelijke markering voor meer veiligheid en een beter overzicht

    • Met kleur gecodeerde signalering voor een eenvoudige markering van verschillende spanningsniveaus

    • Relais met een rood-transparante behuizing kunnen met AC 115 V of AC 230 V worden gebruikt. Signalering in het wit voor toepassingen met een lagere spanning

    • Signalering bevindt zich altijd op dezelfde positie en is altijd even groot over de gehele serie sokkels

    • Signalering beschermt gebruikers, aangezien direct duidelijk is waar eventueel gevaarlijke spanningen in de schakelkast aanwezig zijn

    • Voorkoming van brandgevaar of vernietiging van de modules

    Eenvoudige aansluiting van geleiders (0,34 ... 2,5 mm) 2) zonder voorbehandeling

    • De aansluitingen worden met maximaal 2.5 mm² gerealiseerd, zodat ook 16 A probleemloos aangesloten kan worden

    • Brugmogelijkheden aan de besturings- en belastingszijde

    • Verbinding met meerdere "2"-bruggen mogelijk; slechts één standaardonderdeel hoeft op voorraad geplaatst te worden

    • Push-in CAGE CLAMP®: rechtstreeks insteken zonder extra gereedschap

    • Markeringsstroken van WAGO voor nog meer overzicht

    Eenvoudige en voordelige vervanging

    • Eenvoudige vervanging van het elementaire relais mogelijk in geval van een storing dankzij de signalering

    • De montage van een relais van andere fabrikanten of van een andere serie van WAGO is op een later tijdstip probleemloos mogelijk, zonder het voordeel van de uniforme signalering te verliezen

    • Kortere montagetijd en vermijding van storingen

    Ruimtebesparende opbouw van de behuizing

    • Compacte breedte van 15 mm

    • De voet kan met een wisselrelais of met twee wisselrelais worden uitgerust.

    Relais eenvoudig markeren en bruggen - zo werkt het

    De markeringsstrook met meerdere bedrukbare regels kan via de thermotransferprinter Smart Printer van WAGO afgedrukt en eenvoudig vastgeklikt worden. Na het insteken kan de uitwerper met een cuttermes aan de zwarte scheidingslijnen worden ingesneden om de bediening van de uitwerper te waarborgen. Het resultaat: een overzichtelijke en snelle markering!

    Een gemeenschappelijke GND-kabel en een speciale besturingskabel vormen de aansturing voor de spoel. Dit zorgt voor meer overzichtelijkheid en een besparing van bijna 50% op de draden.

    De gemeenschappelijke kant kan met behulp van insteekbare bruggen elegant worden verbonden. Dit zorgt, vergeleken met het gebruik van draadbruggen of afzonderlijke kabels, voor meer overzichtelijkheid.