Nieuw: meetpennen conform de norm - PRAKTISCHE TIPS SCHAKELKASTBOUW

Minder tijd en moeite, meer vermogen voor de schakelkastbouw

  • 10/26/2020
  • Hoe kunnen processen in de schakelkastbouw door het gebruik van professioneel gereedschap geoptimaliseerd worden?

    Gedigitaliseerde en geautomatiseerde processen drukken in toenemende mate hun stempel op de schakelkastbouw. Alle stappen zijn gericht op een verhoging van de efficiëntie en een optimalisering van de processen. Desalniettemin maakt het echte "handwerk" nog steeds een groot deel uit van de schakelkastbouw, ongeacht de toenemende digitalisering! Meer dan 70 % van de installatietijd wordt besteed aan "handwerk" - het is dus van groot belang dat processen bij de mechanische uitrusting en bedrading geoptimaliseerd worden. Wie tijdens het ontmantelen, afstrippen, krimpen en meten gebruik maakt van hoogwaardig gereedschap, kan aanzienlijk op tijd besparen en processen efficiënter vormgeven. Professioneel gereedschap van WAGO zorgt niet alleen voor een lager foutpercentage, maar ook voor een snellere en eenvoudigere uitvoering van de werkzaamheden!

    Professioneel gereedschap voor alle toepassingen

    Gereedschap van WAGO overtuigt met gecertificeerde kwaliteit (overeenkomstig de DIN-norm) en met functionele en ergonomisch doordachte eigenschappen. Daarop kunnen installateurs en schakelkastbouwers te allen tijde vertrouwen!

    Voordelen van het gereedschap van WAGO

    • Eenvoudige, nauwkeurige en veilige bediening

    • Tijdbesparing en procesveiligheid

    • Economisch en ecologisch

    Huls afstrippen

    Het snel en veilig strippen van kabels en leidingen is een van de belangrijkste taken bij de installatie van een schakelkast. Het assortiment van WAGO omvat professioneel gereedschap voor het strippen van mantels, dat onder andere een lage slijtage biedt dankzij het gebruik van messen met een coating van titaniumnitride of een stevige grip dankzij antislipzones.

    Ontmanteltang voor besturings- en sensorkabels

    • Snel ontmantelen van sensor-/besturingskabels zonder beschadiging van afzonderlijke aders

    • Geen instelling van de kabeldiameter noodzakelijk

    • Eenvoudig ontmantelen, ook over grotere afstanden

    • Lange levensduur dankzij vervangbare bladen

    • Voor sensor-/actuatorkabels, zeer flexibele TPE U-kabels, PUR-kabels, PUR/PVC-kabels, PCV-kabels, afgeschermd en niet afgeschermd, meeraderige kabels

    Kabelmes

    • 5 vervangbare wisselbeugels: gereedschap voor een groot diameterbereik (Ø 4 … 70 mm)

    • Nauwkeurige (ronde) snede dankzij klembeugel en kijkvenster

    • Ergonomisch in gebruik dankzij de 2-componenten greep

    • Hoge mate van veiligheid tijdens én na de werkzaamheden (broekzak / gereedschapskist), aangezien geen messen blootliggen

    • Variabele instelling van de snijdiepte van kabelmes en haakmes voor verschillende kabelsoorten

    Kabelstripper voor contactdozen

    • Het extra lange design en een verbeterde krachtoverbrenging vereenvoudigen het ontmantelen in diepe verdeel- en apparaatdozen en minimaliseren het gevaar voor letsel.

    • Voor het ontmantelen van alle gangbare ronde kabels: Ø 8 …13 mm, bijv.: NYM 3 x 1,5 tot NYM 5 x 2,5 (PVC- en halogeenvrij), aardingskabels tot 5 x 1,5

    • Met minder kracht en moeite een nauwkeurige (ronde) snede dankzij de 4 bladen

    • Geïntegreerde lengteschaalverdeling (binnen) -> nauwkeurig ontmantelen

    • Geen instelling van de snijdiepte noodzakelijk (hierdoor geen schade aan de geleiders!)

    Universele kabelstripper

    • Eenvoudige kabelgeleiding voor een snelle en soepele langssnede, handig bij halogeenvrije kabels

    • Contourblad voor het afstrippen van afzonderlijke aders van 0,2 mm² tot 4,0 mm²

    • Veilig werken met het universele mes dankzij de schuif met vergrendeling

    • Voor het ontmantelen van alle gangbare ronde kabels: Ø 8 …13 mm, bijv.: NYM 3 x 1,5 tot NYM 5 x 2,5 (PVC- en halogeenvrij), aardingskabels tot 5 x 1,5

    • Met minder kracht en moeite een nauwkeurige (ronde) snede dankzij de 4 bladen

    Datakabelstripper

    • Snel en eenvoudig ontmantelen en afstrippen van PVC-geïsoleerde datakabels met een dunne buitenisolatie (bijv. Cat. 5, 6, 7, 8, Twisted Pair-kabel)

    • Kant 1 voor het ontmantelen van de buitenmantel, kant 2 voor het afstrippen van de folieafscherming

    • Geïntegreerde lengteschaalverdeling aan de binnenkant maakt nauwkeurig afstrippen mogelijk

    • Met minder kracht en moeite een nauwkeurige (ronde) snede dankzij de 2 bladen

    • Geen aanpassing van de snijdiepte aan de diameter noodzakelijk, aangezien de speciale stand van de bladen de buitenisolatie perfect verwijdert, zodat de folieafscherming vervolgens eenvoudig ingesneden en verwijderd kan worden.

    Afstrippen

    De striptang Quickstrip Vario (artikelnummer 206-1125) is geschikt voor het afstrippen van geleiders met een doorsnede van 0,03 tot 16 mm².

    • De automatische striptang met geïntegreerde snijfunctie maakt een snelle en eenvoudige behandeling van de uiteinden van geleiders met een groot doorsnedebereik van 0,03 … 16 mm² mogelijk.

    • Instelbare afstripdiepte – geen extra maatregelen ter bescherming van de verbinding noodzakelijk, aangezien de isolatie gedeeltelijk op het uiteinde van de geleider blijft zitten – en vlak vóór het aansluiten eenvoudig verwijderd kan worden.

    • Geen adereindhuls vereist als de geleider in een rijgklem van WAGO met veeraansluittechniek wordt aangesloten.

    • Fijnafstelling voor het verwijderen van dunne én dikke isolatielagen

    • Reservemes (standaard-/V-/ovaal mes) kan in het geïntegreerde messenvak in de greep worden ondergebracht.

    Krimpen

    Krimptangen zoals de Variocrimp 4 en 16 vormen een perfecte aanvulling op het gereedschapsassortiment van WAGO. (Artikelnummers 206-1204 en 206-1216).

    • Automatische instelling van de geleiderdoorsnede

    • In de praktijk: snel aansluiten en loskoppelen van kabels dankzij de vierkante krimpvorm, aangezien geen positiegerichte invoer in de klempositie nodig is

    • De tang wordt na het krimpen automatisch geopend.

    • Invoer in het krimpstation vanaf beide kanten mogelijk (voor links- en rechtshandige gebruikers).

    • Gasdichte krimping voor een veilige aansluiting.

    Meetpennen conform de norm – veilig, flexibel, nauwkeurig!

    Door de aangebrachte isolatie kunnen gangbare meetpennen niet altijd in de testopening van rijgklemmen worden ingevoerd. Bij de meting van stroom en spanning in klemmenblokken moesten installateurs en elektriciens tot dusverre vaak geschikte adapters gebruiken om de vrij smalle testopeningen met de meetapparaten te kunnen bereiken. WAGO biedt hiervoor nu een passende oplossing: geoptimaliseerde meetpennen met een diameter van 2 mm maken de directe meting in CAT III- en IV-toepassingen volgens de norm mogelijk - en dat zonder extra adapter.

    • Meting van stroom en spanning zonder adapter - dankzij de speciaal ontwikkelde meetpen is een testadapter overbodig.

    • De zeer kleine en verwijderbare meetpennen meten stromen tot 10 A.