Modulaire automatisering met Module Type Package

Modulaire automatisering wordt steeds meer de bepalende trend - want met systemen die bestaan uit meerdere zelfstandige systeemmodules kunnen bedrijven, ongeacht of ze modulefabrikant of systeembeheerder zijn, veel flexibeler en sneller handelen dan met conventioneel ontworpen systemen die uit afzonderlijke onderdelen bestaan.

Ontdek wat de modulaire automatisering voor uw bedrijf betekenen kan

Nieuw rapport: een modulair toekomstconcept voor verschillende branches

U vraagt zich af of u het "Module Type Package" (MTP) ook buiten de procesindustrie voor taken in uw branche kunt gebruiken? In ons gratis rapport bieden vier experts waardevolle inspiratie voor andere toepassingsgebieden, bijvoorbeeld in de scheepsbouw, de gebouwautomatisering en het energiemanagement.

Module Type Package (MTP) –
de weg naar de modulaire installatie

Hoe flexibel is uw installatie?

Adaptieve processen bieden grote mogelijkheden – dat geldt ook voor de productie. Wisselende aantallen en de toenemende individuele productbehoeften vragen om een efficiënte productie en een eenvoudige integratie in bovengeschikte systemen. Hiervoor heeft WAGO samen met NAMUR en ZVEI het pad geëffend voor het "Module Type Package" (MTP). Met zijn MTP-oplossingen kan WAGO u helpen om deze mogelijkheden te benutten en om uw processen of die van uw klanten flexibel en adaptief vorm te geven. Met MTP kunt u ook de inbedrijfstellingstijden van uw systemen verkorten - en eerder dan uw concurrenten live gaan. Geïnteresseerd? Kom dan meer te weten over onze flexibele module-engineering in de video "Module Type Package".

Oplossing MTP

Met het “Module Type Package” (MTP) worden eigenschappen en procesmodules functioneel beschreven - en wel producent- en technologieonfhankelijk. De autonome modules, die van verschillende fabrikanten kunnen zijn, kunnen eenvoudig hergebruikt en met weinig moeite tot complexe installaties gebundeld worden. De onafhankelijke functies in de modules reduceren de onderlinge afhankelijkheid en garanderen op deze manier een vrijwel terugkoppelingsvrij gedrag van de installatie.

Wat is MTP en wat kan MTP?

Een MTP bevat volgende informatie:

  • Beschrijving van de gegevensobjecten

  • Beschrijving van het bedieningsscherm

  • In de toekomst: beschrijving van de services etc.

Dit beschrijvingsbestand kan worden gelezen en verwerkt door overkoepelende systemen zoals visualisatie- of procescontrolesystemen, hieronder "Process Orchestration Layer" (POL) genoemd. MTP kan vanuit zijn basisbedoeling en werkwijze zeer goed worden vergeleken met een printerstuurprogramma. Ook hier is het de bedoeling om subsystemen - in dit geval een printer, ongeacht de fabrikant - aan te sluiten op een centrale computer. Aansluiten, inschakelen - printen. „Plug and Produce“ heet dit in de fabrieksautomatisering en procestechniek.

Flexibele installaties door modulaire automatisering

Individualisering en steeds veranderende markten eisen een hoge mate aan flexibiliteit. De modularisering voor productie en automatisering is de sleutel. Ontdek hier welke voordelen de modularisering u biedt.

  1. 00:07

    Flexibele installaties door modulaire automatisering

  2. 00:04

    Module Type Package - in een notendop

Op welke branches is het MTP van invloed?

Procesindustrie

De modulair opgebouwde procestechniek in de chemische en farmaceutische industrie biedt de mogelijkheid om productievoorzieningen om te bouwen, de capaciteit ervan aan te passen aan de actuele verkoopsituatie of om sneller op de markt te zijn met nieuwe ontwikkelingen.

Scheepvaart en offshore

Er zijn steeds grotere schepen die in steeds kortere tijd worden gebouwd. Moderne containerreuzen en cruiseschepen worden in technisch opzicht steeds complexer. MTP opent de weg om machine- en systeemonderdelen foutloos en snel met elkaar te verbinden en ze in het scheepsautomatiseringssysteem te integreren zonder tijdrovende interfacediscussies.

Machine- en installatiebouw

De machine- en systeembouw staat voor nieuwe vereisten en uitdagingen: kostenbesparing met gelijktijdige prestatieverhoging, Industrie 4.0 en flexibelere productie. In tijden van verandering is WAGO uw competente partner en ondersteunt u met innovatieve oplossingen en betrouwbare producten - in alle productiegebieden.

Kom meer te weten

Nu contact opnemen!

Uw contactpersoon bij WAGO

Nützliche Links