Digitale engineering

WAGO stelt alle gegevens, softwaretools en interfaces ter beschikking, die u tijdens uw processen nodig heeft – van de elektrische en mechanische planning, de bestelling en productie van geconfigureerde producten tot afzonderlijke producten. Of het om de bouw van schakelsystemen, de planning van gebouwen of het ontwerp van printplaten gaat: WAGO biedt op maat gemaakte oplossingen die uw processen optimaliseren.

Overzicht

CAD/CAE-gegevens

Efficiënt gegevensbeheer met meer dan 18.000 Asset Administration Shells

Naast de klassieke gegevensformaten zijn per direct ook Asset Administration Shells (administratieconcepten) beschikbaar die het kosten- en tijdsintensieve aanschaffen en beheren van gegevens permanent vereenvoudigen. De Asset Administration Shells (afkorting: AAS) bieden gebruikers de mogelijkheid om met slechts één gegevensformaat diverse informatie en gegevens te downloaden en efficiënt te beheren. WAGO stelt momenteel meer dan 18.000 Asset Administration Shells voor het rijgklemmenportfolio ter beschikking. Deze kunnen eenvoudig gedownload worden.

Gegevens, softwaretools en interfaces

Via onze CAE-interfaces met onze partners EPLAN, WSCAD en ZUKEN digitaliseert u heel eenvoudig uw engineeringproces in de schakelkast.

Luister nu naar de podcast over digitalisering in de elektrotechniek

Wat houdt digitalisering in de elektrotechnische engineering precies in, waarom is deze noodzakelijk en wat zijn de voordelen? Deze vragen - en nog veel meer - beantwoorden Sven Rasser, onze expert voor digitale tweelingen, en Monika Zwettler, redacteur bij de constructiepraktijk, in de podcast voor constructeurs en ontwikkelaars.

Engineeringprocessen

Overzicht van onze diensten

Gegevens voor de digitale engineering

Onze productgegevens staan voor u klaar in alle belangrijke engineeringsystemen en formaten. Zo kunt u met onze producten snel en probleemloos bouwen.

Bent u op zoek naar de gegevens voor een speciaal product? U vindt deze direct op de productdetailpagina in het downloadbereik.

2. Projecteren met de Smart Designer

Met de Smart Designer van WAGO, de configuratiesoftware voor producten van WAGO op het gebied van de elektrische verbindings- en automatiseringstechniek, bieden wij u te allen tijde toegang tot projecten, wereldwijd en zonder installatie.

3. Constructie (CAD)

WAGO biedt een uitgebreid productportfolio met onderdelen van WAGO die als download beschikbaar zijn. De CAD-productgegevens van WAGO worden van hieruit snel en gemakkelijk in de constructie van de klant overgenomen. Of het nu gaat om 2D- of 3D-gegevens, in een neutraal of in CAD-formaat van de gebruiker - het onlineportaal voldoet aan deze vereisten.

4. Markering

Met perfect op elkaar afgestemde hard- en software biedt WAGO performante en individuele markeringsoplossingen.
Voor alle markeringstaken in de schakelkast biedt WAGO de thermotransferprinter Smart Printer: afhankelijk van de werkwijze heeft u de mogelijkheid om markeringen vanuit verschillende systemen af te drukken.

5. Classificatie

WAGO ondersteunt uw digitale bedrijfsprocessen met technische en commerciële artikelgegevens die machineleesbaar en systeemcompatibel zijn. De basis wordt gevormd door normen als eCl@ss (Basic/Advanced) of ETIM.

Vraag nu uw individuele oplossing aan!

Behalve het verstrekken van advies en de gereedschappen voor het optimaliseren van uw eigen processen, plannen wij samen met u een individuele oplossing op een controller of een Edge Device. Neem voor meer informatie contact met ons op!

of het nu om een individuele schakelkast of om een softwareoplossing voor de energie-, bouw- en industriesector gaat.

• Praktijkgerichte solution provider
• Integrale oplossingen uit één hand
• Schaalbaarheid – meegroeiende standaard- en speciale oplossingen met hard- en software

Waarom u bij de bouw van schakelkasten voor WAGO moet kiezen

Als fabrikant van schakelkasten staat u voor de uitdaging om uw werkprocessen permanent te optimaliseren. Tegelijkertijd moet aan steeds meer eisen met betrekking tot in netwerken geïntegreerde systemen worden voldaan. Hoe concurrerend en rendabel u bent of blijft, is niet alleen afhankelijk van uw deskundigheid, maar ook en met name van de efficiëntie van uw productieproces.

Wij bieden u efficiënte en intelligente producten en oplossingen, bijv. voedingen, PLC's, rijgklemmen en meer, die u bij alle werkprocessen – van planning en projectering via de productie tot controle en inbedrijfstelling – ondersteunen.

Referenties van WAGO

Digitale engineering in de toepassing

Van de ontwerptafel tot het voltooide product

Datatransparantie langs de hele waardeketen verlaagt de kosten. Voor de horizontale integratie biedt WAGO "digitale engineering".

Uw contactpersoon bij WAGO

Uw contactpersoon bij WAGO

Nützliche Links