Explosiebeveiliging



Explosiebeveiliging is een essentieel onderdeel van de industriële veiligheid en gaat veel verder dan het nemen van een aantal eenvoudige maatregelen. Het is het resultaat van geavanceerde technologie en continue innovatie om werkomgevingen veiliger vorm te geven en ongevallen te voorkomen.



In onze brochure over explosiebeveiliging komt u meer te weten over de volgende onderwerpen

  • Basisprincipes van de explosiebeveiliging

  • Apparaatcategorieën en explosieveiligheidsklassen

  • Productportfolio van WAGO

  • Normen, richtlijnen en bepalingen

Explosies veilig vermijden

Hoe kunnen explosies worden vermeden, welke Ex-zones bestaan er en welke producten kunnen in welke zone veilig worden gebruikt? In onze video legt Benjamin Böhm, Global Industry Manager Mechanical Engineering bij WAGO, de basisprincipes van de explosiebeveiliging uit.

Indeling van Ex-zones (EN/IEC/UL 60079-0 e.a.)

In het zonemodel worden installatiebereiken afhankelijk van hun gevaar ingedeeld in de Ex-zones 0, 1 en 2 voor gasatmosferen, 20, 21 en 22 voor stofatmosferen en M1 en M2 voor mijnstructuren met risico op mijngas (mijnbouw).

Als onderdeel van een risicoanalyse beoordeelt de exploitant van het systeem hoe vaak en hoe lang in de verschillende gebieden van het systeem een explosieve atmosfeer kan voorkomen. Dienovereenkomstig moet de installatie in een van deze Ex-zones worden ingedeeld. De zones 0 en 20 zijn hierbij de gevaarlijkste zones.

De Ex-zones in een oogopslag

Ons overzicht bevat fundamentele informatie over de Ex-zones, met inbegrip van de classificaties en specifieke veiligheideisen die voor elk bereik gelden.

Zone 0

Bereik waarin een explosieve atmosfeer door een mengsel van brandbare stoffen in de vorm van gas, damp of nevel in combinatie met lucht permanent, langdurig of vaak aanwezig is

Zone 1

Gebied waarin een explosieve atmosfeer in de vorm van een mengsel van brandbare stoffen in de vorm van gas, damp of nevel met lucht tijdens normaal bedrijf waarschijnlijk af en toe kan voorkomen.

Zone 2

Gebied waarin een explosieve atmosfeer in de vorm van een mengsel van brandbare stoffen in de vorm van gas, damp of nevel met lucht tijdens normaal bedrijf niet waarschijnlijk is; als dit toch gebeurt, dan slechts kortstondig.

Zone 20

Bereik waarin een explosieve atmosfeer in de vorm van een wolk van brandbaar stof in de lucht permanent, langdurig of vaak aanwezig is

Zone 21

Bereik waarin een explosieve atmosfeer in de vorm van een wolk van brandbaar stof in de lucht tijdens normaal bedrijf af en toe aanwezig is

Zone 22

Bereik waarin een explosieve atmosfeer in de vorm van een wolk van brandbaar stof in de lucht tijdens normaal bedrijf niet waarschijnlijk is en – indien toch aanwezig – slechts gedurende korte tijd aanwezig is

Testlaboratorium van WAGO

Dat maakt WAGO zo bijzonder!

Onze producten kunnen niet alleen op de Europese markt, maar wereldwijd in de meest uiteenlopende bereiken worden toegepast. We hechten hieraan al veel belang in de ontwikkelingsfase. Als gevolg hiervan kunnen we een bewezen hoog niveau van productveiligheid en de nauwkeurigheid en betrouwbaarheid van de technische gegevens presenteren, die voor onze klanten en gebruikers wereldwijd de hoogste prioriteit hebben.

Gecertificeerde veiligheid en kwaliteit

WAGO staat voor kwaliteit en veiligheid op het gebied van explosiebeveiliging. Om dit te waarborgen, hebben wij onze producten onderworpen aan de strengste nationale en internationale certificeringen. Door middel van DAkkS geaccrediteerde laboratoriumtests conform DIN EN ISO/IEC 17025 zorgen we ervoor dat onze oplossingen voldoen aan de eisen van de ATEX-richtlijn en de van toepassing zijnde IECEx-normen. Zo kunt u vertrouwen op de betrouwbaarheid en de veiligheid van onze systemen.

Innovatieve oplossingen voor veeleisende toepassingen

Ons omvangrijke productportfolio op het gebied van explosiebeveiliging, met inbegrip van het WAGO I/O-SYSTEM 750 en de TOPJOB® S-rijgklemmen, is speciaal ontwikkeld voor gebruik in gevaarlijke omgevingen. Onze producten bieden niet alleen een hogere mate van veiligheid, maar ook efficiënte en flexibele oplossingen voor veeleisende toepassingen. Aanvullend zijn onze producten gecertificeerd voor gebruik in de scheepvaart. Een bijzonder kenmerk van WAGO dat de diversiteit van onze oplossingen onderstreept.

Wereldwijde erkenning en vertrouwen

Dankzij wereldwijd bekende certificeringen en keurmerken zoals ATEX, IECEx en UL HazLoc worden de producten van WAGO wereldwijd gebruikt en staan garant voor maximale veiligheid. Onze expertise op het gebied van explosiebeveiliging wordt door tientallen jaren ervaring en het vertrouwen van internationale klanten uit de meest uiteenlopende sectoren onderstreept.

Met WAGO perfect gepositioneerd in de explosiebeveiliging

Maximale veiligheid en efficiëntie in de explosiebeveiliging staan bij WAGO centraal. Hierbij bieden we een ruim productportfolio en een breed spectrum aan oplossingen voor explosiegevaarlijke omgevingen, bijv. het WAGO I/O-SYSTEM 750, de WAGO-rijgklemmen TOPJOB® S en nog meer. Onze producten zijn speciaal ontwikkeld om aan de veiligheidseisen in extreme omgevingen te voldoen.



Onze expertise is gebaseerd op betrouwbare innovatie en laboratoriumgecertificeerde precisie. Wij voorzien niet alleen in een oplossingsgericht en praktisch advies, maar ook in producten die bekend staan om topprestaties op het gebied van veiligheid, kwaliteit en technologisch leiderschap. Met WAGO beschikt u over een uitgebreid assortiment gecertificeerde en betrouwbare explosiebeveiligingsoplossingen die speciaal op uw behoeften zijn afgestemd en tot in detail laboratoriumgeteste kwaliteit garanderen.

Certificeringen

Dankzij wereldwijd bekende certificeringen en keurmerken zoals ATEX, IECEx, UL HazLoc e.d. worden de producten van WAGO wereldwijd gebruikt en staan garant voor maximale veiligheid. Onze expertise op het gebied van explosiebeveiliging wordt door tientallen jaren ervaring en het vertrouwen van internationale klanten uit de meest uiteenlopende sectoren onderstreept.

ATEX – Europese richtlijn

ATEX is een Europese richtlijn waarin de eisen aan apparaten en beveiligingssystemen zijn vastgelegd die in explosiegevaarlijke omgevingen worden gebruikt. Deze richtlijn zorgt ervoor dat producten zodanig ontwikkeld en getest worden dat deze veilig in dergelijke omgevingen gebruikt kunnen worden.

CCCEx – voor de toepassing van explosiebeveiligingsproducten in China

De CCC-certificering geldt sinds 2020 voor de Chinese markt en heeft betrekking op bepaalde explosieveilige producten. Alleen als deze certificering kan worden voorgelegd, mogen de desbetreffende producten naar China geëxporteerd en daar verkocht en gebruikt worden.

EAC Ex – regelgeving van de Euraziatische Economische Unie:

EAC Ex- is een certificering voor het gebruik van producten in explosiegevaarlijke omgevingen die van toepassing is in landen van de Euraziatische Economische Unie. Deze certificering garandeert dat de producten voldoen aan de regionale veiligheidseisen.

INMETRO – certificering voor Brazilië

Het INMETRO-certificaat wordt afgegeven door Brazilië en is van toepassing op apparaten en onderdelen die worden gebruikt in explosiegevaarlijke omgevingen. Zowel producten op de Braziliaanse markt als producten die worden geïmporteerd moeten aan de certificering voldoen.

IECEx – het wereldwijde certificeringssysteem

IECEx is een internationale procedure voor de certificering van bedrijfsmiddelen die in potentieel explosieve omgevingen worden gebruikt. Het doel van het IECEx-schema is de harmonisering van nationale en internationale Ex-normen.

UL

„Underwriters Laboratories“ is een onafhankelijke organisatie die producten volgens de in de VS geldende eisen aan productveiligheid controleert.

ABS

„Underwriters Laboratories“ is een onafhankelijke organisatie die producten volgens de in de VS geldende eisen aan productveiligheid controleert.

DNV (Det Norske Veritas)

DNV (Det Norske Veritas) test en certificeert producten om er zorg voor te dragen dat deze voldoen aan de strenge veiligheidseisen en kwaliteitsstandaards in de scheepsbouw. Deze certificering waarborgt dat de producten zijn bestand tegen de extreme omstandigheden op zee en voldoen aan de kwaliteitsstandaards die van toepassing zijn voor het gebruik op schepen.

KC-certificering

De KC-certificering komt uit Zuid-Korea en is een productcertificering die de conformiteit van producten met Koreaanse veiligheidsnormen aantoont.

Explosiebeveiliging in Noord-Amerika – NEC, CEC, UL, ANSI/ISA, CSA

In Noord-Amerika werden op het gebied van de explosiebeveiliging van elektrische toestellen en installaties technieken en systemen ontwikkeld die sterk afwijken van de IEC-techniek. In de VS geldt de NEC en in Canada de CEC. Het verschil tussen beide richtlijnen ligt onder meer in de indeling van explosiegevaarlijke omgevingen, de constructie van de bedrijfsmiddelen en de installatie van elektrische systemen.

UKCA-keurmerk

Het UKCA-keurmerk is het Britse keurmerk dat in het kader van de "Brexit" werd geïntroduceerd. Het keurmerk is bedoeld voor producten die in Groot-Brittannië op de markt worden gebracht. Het keurmerk heeft betrekking op de meeste producten waarvoor voorheen een CE-markering vereist was.

Brochure downloaden

Download onze informatiebrochure en u ontvangt:

  • Overzicht van technologieën voor de explosiebeveiliging: een omvangrijk overzicht van de verschillende technologieën en oplossingen voor de Ex-beveiliging bij WAGO.

  • Gedetailleerde productinformatie: uitvoerige informatie en technische specificaties over producten van WAGO zoals het I/O-SYSTEM 750 en de TOPJOB® S-rijgklemmen

  • Veiligheidsstandaards en certificeringen: inzicht in internationale veiligheidsstandaards en certificeringen zoals ATEX en IECEx

  • Technische tekeningen en diagrammen: visuele weergave van de functionaliteit en voor de montage van explosiebeveiligingssystemen

Uw contactpersoon bij WAGO

Uw contactpersoon bij WAGO

Nützliche Links