Toekomstbestendig bouwen is modulair bouwen

In de bouw zijn flexibiliteit en aanpassingsvermogen een absolute must. Modulaire bouw, waarbij prefab modules eenvoudig op locatie worden gemonteerd, voldoet ideaal aan deze eisen. Dankzij een efficiënte productie vooraf worden zowel de kosten als de bouw- en installatietijden tot een minimum beperkt. Met een uitgebreid aanbod aan oplossingen en diensten voor de planning en inbedrijfstelling van stekerbare gebouwinstallaties is WAGO een betrouwbare partner voor modulair bouwen.

Profiteer van onze services:

  • Omvangrijk portfolio voor de insteekbare gebouwinstallatie

  • Groot partnernetwerk met uitgebreide knowhow

  • Uitgebreide planning vanuit één bron

Modulaire bouw - bouwen volgens het modulaire principe

Bij modulaire bouw wordt een gebouw opgebouwd uit geprefabriceerde, meestal gestandaardiseerde bouwelementen, zogenaamde modules, die op gecontroleerde wijze worden geproduceerd en op de bouwplaats worden samengevoegd tot een compleet gebouw volgens het modulaire principe. Dit eigentijdse bouwconcept biedt veel voordelen: een snellere en stiptere bouwtijd, lagere en voorspelbare kosten, consistente productieomstandigheden, minder afval op de bouwplaats en een zeer hoge mate van flexibiliteit in de verdere levenscyclus van het gebouw. Het efficiënte gebruik van hulpbronnen minimaliseert ook de impact op het milieu, wat duurzaam bouwen bevordert.

Modulaire bouw wordt gebruikt in verschillende bouwprojecten - van woongebouwen tot kantoorgebouwen en onderwijsfaciliteiten. Deze bouwmethode is vooral aantrekkelijk als de afgewerkte modules worden gestandaardiseerd en in serie worden gebouwd. Dit staat bekend als seriële bouw.

Stekerbare elektrische installatie - sleutelcomponent in modulaire bouw

Stekerbare elektrische installaties, vaak bekend als plug-and-play-systemen, spelen een doorslaggevende rol in modulaire bouw, omdat ze dezelfde eigenschappen en vereisten hebben als conventionele bouwmethoden: ze zijn goed gepland, geprefabriceerd in de fabriek en op locatie eenvoudig in elkaar te steken. Dankzij deze efficiëntie en flexibiliteit kunnen componenten gemakkelijk worden aangesloten, wordt de stilstandtijd op de bouwplaats beperkt en wordt het bouwproces aanzienlijk versneld. Aanpassingen of uitbreidingen achteraf zijn geen enkel probleem. Hierdoor is de insteekbare gebouwinstallatie een ideaal en voordelig alternatief voor modulaire bouwprojecten.

Voordelen van stekerbare elektrische installatie in modulaire bouw - 10 goede redenen om voor het installatiealternatief te kiezen:

Onze services voor uw modulaire bouwproject

Insteekbare installatiesystemen voor gebouwen leveren een belangrijke bijdrage aan een efficiëntere en duurzamere levenscyclus van gebouwen – met name bij projecten waar flexibiliteit en een hoge mate van aanpasbaarheid van cruciaal belang zijn. Hier ervaart u hoe WAGO u in alle bouwfasen ondersteunt met passende elektrische installaties.

Onze individuele projectservice voor u

Ontdek ons klantvriendelijk en klantgericht service- en supportaanbod voor de insteekbare gebouwinstallatie in de modulaire bouw. Als uw individuele contactpersoon ondersteunen we u van begin af aan. Ons team zorgt voor op maat gemaakte planningen, die per ruimte laten zien hoe u de bedrading met WINSTA® kunt realiseren. Bovendien adviseert het team u tijdens het plannings- en bouwproces.

Onze oplossingen in detail

Ervaar meer over het connectorsysteem WINSTA® van WAGO

WINSTA® is hét connectorsysteem van WAGO. Het werkt met kabels die vooraf op een gestructureerde manier worden gepland en in de fabriek worden geassembleerd met installatieconnectors, die op locatie eenvoudig worden aangesloten volgens het plug-and-play-principe. Het connectorsysteem is compatibel met de belangrijkste overdrachtstypes DALI, SMI, KNX® of SPE. Hierdoor is het systeem optimaal afgestemd op de strenge eisen van de gebouwinstallatie en zodoende bij uitstek geschikt voor de modulaire bouw. Met WINSTA® profiteert u bovendien van ons grote partnernetwerk, dat u van passende oplossingen voorziet die tegemoetkomen aan de meest uiteenlopende eisen in de elektrische installatie.

Efficiëntiecalculator voor WINSTA® van WAGO

Conventionele of plug-in installatie – wat zijn de verschillen en wanneer verdient het gebruik van WINSTA® aanbeveling? Met onze efficiëntiecalculatoren kunt u de kosten en de tijd tussen conventionele en WINSTA®-installaties vergelijken - nu proberen!

Uw contactpersoon bij WAGO

Nützliche Links