Open automatisering

Ervaar open engineering met ctrlX OS

Flexibiliteit en openheid zijn in de automatisering de belangrijkste drijfveren: WAGO vertrouwt daarom op sterke partnerschappen; alleen samen kunnen gekwalificeerde oplossingen in Industrie 4.0 worden ontwikkeld.

Het onafhankelijke Linux®-gebaseerde besturingssysteem

Toekomstbestendig met ctrlX OS

Gebruikers uit verschillende branches profiteren van het Linux®-gebaseerde besturingssysteem: ctrlX OS reduceert dankzij de flexibiliteit de benodigde tijd voor de integratie in alle richtingen en zorgt zodoende voor een snellere time-to-market. Tegelijkertijd biedt het de gebruikers nieuwe vrijheden, aangezien ctrIX OS niet alleen de eenvoudige aansluiting van alle gangbare bus- en netwerkprotocollen mogelijk maakt, maar ook de vrije keuze van de programmeeromgeving. Gebruikers kunnen hun besturingstaken in de toekomst dus nog flexibeler op hun behoeften afstemmen. Bovendien is het besturingssysteem compatibel met diverse programmeertalen en andere engineeringtools. WAGO versterkt het idee van een open automatiseringsplatform en biedt gebruikers de mogelijkheid om het hoofd te bieden aan de uitdagingen van onze tijd met toekomstbestendige oplossingen.

Eén besturingssysteem - vele voordelen

ctrlX OS past perfect in het open concept van de productfamilie en voldoet aan alle eisen die aan moderne automatiseringsprojecten worden gesteld:

Open en uitbreidbaar

  • Service-georiënteerde architectuur

  • Eenvoudig gebruik van apps van Bosch Rexroth en externe providers

  • Aanmaken van eigen apps

Eenvoudig te beheren

  • Toegang op afstand, besturing en apparaatmanagement via het ctrlX Device Portal

  • Installatie op afstand, updates en patches

Connectief in alle richtingen

  • Aansluiting van diverse veldbusprotocollen

  • Cloud-connectoren

  • Open interfaces (REST, OPC UA, pub/sub)

Zeer veilig en gecertificeerd

  • Gecertificeerde gegevensbeveiliging conform IEC 62443

  • Beheer van gebruikers en bevoegdheden

  • Veilige authenticatie in gebruikersbeheer

Naadloze integratie van gegevens

  • Performante en veilige gegevensnetwerken binnen de automatiseringsoplossing

  • Centrale toegang tot alle realtime en niet realtime gegevens in het netwerk zonder programmering

ctrlX OS: dé marktplaats der mogelijkheden

Van veldniveau en Edge Devices tot cloud: ctrlX OS kent geen grenzen en kan op alle automatiseringsniveaus worden gebruikt. Dankzij de openheid biedt het Linux®-gebaseerde besturingssysteem gebruikers in verschillende branches nieuwe speelruimte: samen met Bosch Rexroth hebben wij een "marktplaats der mogelijkheden" gecreëerd en maken wij de toegang tot het volledige ecosysteem mogelijk. Hierbij bieden wij een immense keuze aan apps die in de ctrlX Store beschikbaar zijn om te downloaden. Op software gebaseerde functies kunnen nog eenvoudiger en flexibeler ontwikkeld, geïnstalleerd, bijgewerkt en gebruikt worden.

Onze productwereld met ctrlX OS

WAGO Edge Computer

Op de Edge Computers van WAGO met gemiddelde en hoge vermogensklassen wordt de Linux®-gebaseerde, realtime technologie ctrlX OS van Bosch Rexroth stap voor stap toegepast. Ontwikkelaars en programmeurs kunnen naar keuze de op crtlX OS afgestemde WAGO Edge Controller 400 gebruiken of de krachtige WAGO Edge Computer, die de keuze tussen ctrlX OS en de klassieke CoDeSys biedt.

WAGO Edge Controller 400

Engineering van complexe automatiseringstaken makkelijk gemaakt: gebruik de gegevens van machines en installaties direct in het veld, in plaats van deze met diverse hulpmiddelen aan een cloudoplossing over te dragen. De Edge Controller 400 van WAGO is afgestemd op ctrlX OS, zorgt voor een optimaal gebruik van gegevens in het veld en kan dankzij de diversiteit aan interfaces eenvoudig in bestaande installaties worden geïntegreerd.

Sterkte punten samen benutten

Goede partnerschappen in de automatisering: Bosch Rexroth en WAGO

We breiden onze samenwerking met Bosch Rexroth verder uit en bieden gebruikers in de meest uiteenlopende branches hiermee tal van voordelen. Als eerste systeem- en technologiepartner integreren we het besturingssysteem ctrIX OS in onze apparaten; dankzij de ongekende flexibiliteit van het systeem kan de voor de integratie benodigde tijd op alle gebieden worden gereduceerd, hetgeen resulteert in een kortere "time-to-market". Zo verstevigen we het idee van het open platform en stellen we gebruikers in staat om uitdagingen van nu met oplossingen van morgen het hoofd te bieden.

Toepassingsgebieden van ctrlX OS

Energietechniek

Het open besturingssysteem ctrlX OS biedt nieuwe vrijheden, ook op het gebied van de energietechniek: gebruikers kunnen hun besturingstaken in de toekomst nog vrijer overeenkomstig hun behoeften en mogelijkheden ontwikkelen. Ontdek ons veelzijdig portfolio met producten en oplossingen dat op open standaards berust en rekening houdt met nieuwe technologieën en veiligheidsaspecten.

Machinebouw

Profiteer ook in de machinebouw van ctrlX OS en maak eenvoudig verbinding met de wereld van Industrial IoT: WAGO communiceert met het open automatiseringsplatform met zowel nieuwe als bestaande technologieën en maakt een optimale communicatie mogelijk, van veldniveau tot cloud.

FAQ - ctrlX OS