Printplaataansluiting in de praktijk

365 dagen per jaar maximale betrouwbaarheid

  • 6/19/2025
  • In veiligheidsrelevante systemen moeten alle componenten betrouwbaar functioneren - en dat 24 uur per dag. Dit geldt ook voor de aansluittechniek voor printplaten. In waarschuwingssystemen voor gevaarlijke stoffen dragen printklemmen en printconnectoren verschillende signalen over die voor een storingsvrije werking onmisbaar zijn.

    U moet 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar betrouwbaar werken: veiligheidssystemen. Of het nu gaat om bewegingsmelders, terminals voor de toegangscontrole, brandalarmmelders of andere onderdelen van een waarschuwingssysteem voor gevaar - bij de veiligheid gaat het om de bescherming van lichaam, leven en voorwerpen. Betrouwbaarheid staat daarom voorop - betrouwbaarheid van alle componenten en dus ook van de aansluittechniek voor printplaten.

    Het bedrijf TELENOT uit Aalden ontwikkelt al meer dan vijf decennia veiligheidstechniek voor bedrijven, industrie en openbare en particuliere gebouwen. Als een van de marktleiders in de DACH-regio biedt TELENOT elektrische veiligheidstechniek voor inbraak, brand en toegang. Bij de aansluittechniek voor printplaten vertrouwt TELENOT op WAGO voor de inbraakmeldcentrale hiplex®.

    Connectorsysteem picoMAX® voor de aansluiting van apparaten

    De inbraakmeldcentrale hiplex 8400H beheert onder andere de toegangscontrolelezers, de bewegingsmelders, de touchbedieningsonderdelen en de brand-, water- en gasmelders. Hierbij voldoet de inbraakmeldcentrale aan de hoogste veiligheidseisen. De klem is modulair opgebouwd en kan hierdoor individueel aan het desbetreffende gebouw worden aangepast. "In het brein van onze installatie - de meldcentrale voor gevaren - maken we gebruik van picoMAX® van WAGO", aldus Armin Bullinger, Head of Development bij TELENOT. picoMAX® is het compacte connectorsysteem, dat de contactkracht van een enkele stalen Cr-Ni veer dubbel benut - zowel voor de aansluiting van de geleider als voor de aansluiting van de steker. Daardoor is picoMAX® nog compacter dan andere connectorsystemen. Als klassieke connector en in de variant picoMAX® eCOM als insteekbare printplaatklem is het connectorsysteem voor de mechanische uitrusting altijd een slimme oplossing. Sinds 2017 is de inbraakmeldcentrale hiplex 8400H verkrijgbaar. TELENOT vertrouwt in het systeem van begin af aan op picoMAX®, zodat ondertussen meer dan twee miljoen picoMAX®-contactpunten in de veldaansluiting gemonteerd werden. Ervaring met picoMAX® heeft TELENOT al bij voorgaande modellen van inbraakmeldcentrales opgedaan.

    Hoge montagevriendelijkheid door veerkracht en insteekbaarheid

    Het bedrijf heeft bij hiplex 8400H voor de eCOM-variant gekozen. picoMAX® eCOM is zonder behuizing verkrijgbaar en is hierdoor bijzonder compact. "Wij hebben voor de eCOM-variant gekozen, omdat deze zonder poolverlies aan elkaar rijgbaar is", licht Armin Bullinger toe. Alle gebouwsensoren worden op de alarmcentrale aangesloten, zodat veel aansluitpolen nodig zijn. picoMAX® zit op de centrale printplaat van het systeem, waarop andere periferieën aangesloten worden. Bijvoorbeeld diverse sensoren zoals bewegings-, water- of gasmelders, maar ook de toegangscontrole. Aangezien picoMAX® eCOM zonder poolverlies gekoppeld kan worden, bespaart TELENOT met de klem veel ruimte op de printplaat.

    "Voordat we picoMAX® gebruikten, hebben we een soldeerklem op de printplaat gemonteerd. De soldeerklem moest met de hand op de printplaat worden bevestigd. Deze stap is nu overbodig, aangezien we picoMAX® in de automatische uitrusting konden integreren", licht de Development Manager de voordelen van de connector van WAGO toe. Bovendien geven zijn klanten - de monteurs van de meldcentrale voor grote gevaren - volgens Bullinger de voorkeur aan klemmen en connectoren met veerkrachttechniek. "Onze klanten willen niet meer solderen. Dit is omslachtig en kost tijd, met name bij fijnaderige geleiders. Bovendien is de contactveiligheid bij veerkracht hoger dan bij soldeer- of schroefklemmen", licht hij zijn ervaringen toe. "De montageervaring is met picoMAX® gewoon beter", weet Armin Bullinger.

    Printplaten geschikt voor bijzonder kleine spanningen

    "Een uitdaging was het lage stroom- en spanningsbereik waarmee onze waarschuwingscentrale werkt", vertelt Armin Bullinger, "We hebben het over stromen in het microampèrebereik en spanningen onder een volt." Normaal gesproken staan in de technische gegevens van printklemmen en printconnectoren alleen maximale waarden voor de spanning vermeld. In samenwerking met het geaccrediteerde laboratorium van WAGO kon TELENOT bevestigen dat de klemmen ook bij bijzonder kleine spanningen van minder dan één volt veilig en betrouwbaar functioneren.

    "Bij de ontwikkeling hebben we nauw samengewerkt. Dankzij de goede feedbackcultuur met WAGO konden we alle uitdagingen het hoofd bieden", licht Armin Bullinger de samenwerking tussen TELENOT en WAGO toe. En zo vertrouwt het bedrijf ook bij de volgende generatie van het hiplex-inbraakmeldingssysteem op picoMAX®.

    Unsere Sicherheitssysteme gehören zur kritischen Infrastruktur. Wir müssen sie mit allen Komponenten durch die Prüf- und Zertifizierungsstelle der VdS Schadenverhütung GmbH gemäß VdS 2110 prüfen und freigeben lassen. Sie werden dort auf höchste Sicherheit geprüft. Dafür brauchen wir zuverlässige Leiterplatten-Anschlusstechnik.

    Armin Bullinger

    picoMAX® - één productfamilie voor alle toepassingen - van signaalniveau tot spanningsvoorziening

    picoMAX® is het compacte connectorsysteem met innovatief design. Het systeem benut de kracht van de veer dubbel. Dit betekent dat de chroomnikkelstalen veer dient voor het aansluiten van de stekerpen en voor het aansluiten van de geleider. Dit maakt picoMAX® compacter dan andere connectorsystemen, waardoor ruimte op de printplaat wordt bespaard. PicoMAX® kan worden gebruikt als "wire-to-board"-, "board-to-wire"- en "wire-to-wire"-verbinding of als doorvoer.

    De klem op signaalniveau en voor de spanningsvoorziening

    Het picoMAX®-connectorsysteem met de rastermaten 3,5 mm, 5,0 mm en 7,5 mm kan als rechte of haakse printklem worden besteld. Bedrading is mogelijk met geleiderdoorsneden van 0,2 tot 1,5 mm² bij een rastermaat van 3,5 mm. Deze variant is ideaal voor de bedrading op signaalniveau. Bij een rastermaat van 5 mm en 7,5 mm mogen geleiderdoorsneden van 0,2 tot 2,5 mm² in de klemposities ingevoerd worden. Deze kan bijvoorbeeld voor de spanningsvoorziening worden gebruikt. Dankzij de beproefde aansluittechnologie push-in CAGE CLAMP® kunnen massieve geleiders en geleiders met adereindhuls direct en zonder gereedschap worden aangesloten.

    In het soldeerproces integreren

    Als insteekbare printklem kan picoMAX® eCOM ook in automatische reflow-soldeerprocessen (THR) worden geïntegreerd. Het gebruikte materiaal van de female steker met geleideraansluiting bestaat uit temperatuurbestendige en glasvezelversterkte PPA. Voor een toereikende veiligheid bij het solderen zorgen contacten van zilver die bestand zijn tegen zeer hoge temperaturen van tot wel 260 °C in de reflowoven. Het rendement van de eCOM-oplossing kan door de "Tape-and-Reel"-verpakkingen verder worden verhoogd, aangezien de onderdelen efficiënt in uitrustingsautomaten kunnen worden gebruikt.

    1-draads THT female steker, recht; Drukknop; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Rastermaat 3,5 mm; 2-polig; Soldeerpen Ø 1 mm; 1,50 mm²; lichtgrijs
    Artikelnr. 2091-1172

    1-draads THT female steker, recht; Drukknop; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Rastermaat 3,5 mm; 2-polig; Soldeerpen Ø 1 mm; 1,50 mm²; lichtgrijs

    1-draads THT female steker, recht; Drukknop; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Rastermaat 3,5 mm; 4-polig; Soldeerpen Ø 1 mm; 1,50 mm²; lichtgrijs
    Artikelnr. 2091-1174

    1-draads THT female steker, recht; Drukknop; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Rastermaat 3,5 mm; 4-polig; Soldeerpen Ø 1 mm; 1,50 mm²; lichtgrijs

    1-draads THT female steker; haaks; Drukknop; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Rastermaat 3,5 mm; 4-polig; Soldeerpen Ø 1 mm; 1,50 mm²; lichtgrijs
    Artikelnr. 2091-1374

    1-draads THT female steker; haaks; Drukknop; Push-in CAGE CLAMP®; 1,5 mm²; Rastermaat 3,5 mm; 4-polig; Soldeerpen Ø 1 mm; 1,50 mm²; lichtgrijs

    1-draads THT female steker, recht; Drukknop; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rastermaat 5 mm; 3-polig; Soldeerpen Ø 1,4 mm; 2,50 mm²; lichtgrijs
    Artikelnr. 2092-1173

    1-draads THT female steker, recht; Drukknop; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rastermaat 5 mm; 3-polig; Soldeerpen Ø 1,4 mm; 2,50 mm²; lichtgrijs

    1-draads THT female steker, recht; Drukknop; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rastermaat 5 mm; 4-polig; Soldeerpen Ø 1,4 mm; 2,50 mm²; lichtgrijs
    Artikelnr. 2092-1174

    1-draads THT female steker, recht; Drukknop; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rastermaat 5 mm; 4-polig; Soldeerpen Ø 1,4 mm; 2,50 mm²; lichtgrijs

    1-draads THT female steker, recht; Drukknop; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rastermaat 5 mm; 6-polig; Soldeerpen Ø 1,4 mm; 2,50 mm²; lichtgrijs
    Artikelnr. 2092-1176

    1-draads THT female steker, recht; Drukknop; Push-in CAGE CLAMP®; 2,5 mm²; Rastermaat 5 mm; 6-polig; Soldeerpen Ø 1,4 mm; 2,50 mm²; lichtgrijs