WINSTA®

WAGO FLAT CABLE

Vlakbandkabelsysteem voor EV-laadinfrastructuur

Het voorbereiden van uw gebouw of parking voor elektrisch laden is nog nooit zo eenvoudig geweest dankzij de vlakbandkabeloplossing van WAGO.

 

De vlakbandkabel wordt van stroom voorzien via een voedingsmodule die eenvoudig en snel te monteren is. Een belangrijk voordeel van de vlakbandkabel is dat de volledige infrastructuur direct beschikbaar is. Men kan de laadpunten eenvoudig, snel en flexibel toevoegen met de aftakmodule. Zo kan u de investering spreiden en aanpassen aan de groeiende vraag naar laadmogelijkheden.

 

Uw voordelen:

  • Plug & Play

  • Flexibiliteit in gebruik

  • Makkelijk uit te breiden

  • Aanpasbaar ontwerp

  • Kortere installatietijd

Slim herontworpen infrastructuur

Door zijn eenvoudige en snelle installatie is het flat cable systeem een schaalbaar, flexibel en kosteneffectief alternatief voor traditionele installatie. Het stelt u ook in staat minder bekabeling te installeren en bespaart aanzienlijk ruimte in kabelgoten.

Conventioneel installatieprincipe van voedingspunt tot laadpaal

Bij traditionele laadoplossingen wordt elke laadpaal afzonderlijk aangesloten met een eigen kabel vanaf het voedingspunt of een eerdere laadpaal. Dit ontwerp brengt echter beperkingen met zich mee: wanneer de vraag naar laadpunten groeit, wordt uitbreiding een tijdrovend en complex proces.

 

Eenvoudige installatie met het WAGO vlakbandkabelsysteem

 

De flat cable wordt geleverd via een eenvoudig te monteren aansluitmodule.
De laadpaal wordt gemonteerd in een tapmodule, die eenvoudig en snel kan worden aangesloten op de flat cable. Het voordeel van dit systeem is ook dat er continu kan worden geïnvesteerd naarmate de vraag toeneemt.

Het Flat cable-concept in foto's

De Flat cable volgt de muren en buigt gemakkelijk en veilig in een hoek van 90°.

 

De laadpaal kan eenvoudig worden aangesloten op de bestaande Flat cable met behulp van een aftakmodule.

 

Afhankelijk van de specifieke configuratie kunnen twee oplaadpunten worden aangesloten op één aftakmodule.

Ook interessant

Onze expertise voor uw parkings

Al 25 jaar lang bieden onze ervaren experts u een oplossing op maat van uw specifieke behoeften. Voor uw parkeergarages stelt WAGO BeLux zijn knowhow ter beschikking op het vlak van interconnectie, automatisering, gebouwenbeheer en last but not least laadstations voor elektrische voertuigen.

Technisch gebouwenbeheer

Voor welke interconnectie-, verlichtings- of automatiseringsuitdaging uw gebouw ook staat, WAGO BeLux kan u helpen om aan uw specifieke behoeften te voldoen met een aanpak op maat.

mm-31018_key-visuals-industrie-sectors_building_2000x1125.jpg
We zijn er om u te helpen!

Nuttige links