Artikelnr. 207-1331
Gelbox; Aftakking; voor aders; met gel; Serie 221, 2x73; max. 4mm²-klemmen; zonder verbindingsklemmen; Grootte 1; grijs
De gelbox is alleen gekeurd en toegelaten in combinatie met klemmen van de serie 2273 van WAGO en verbindingsklemmen en doorvoerconnectoren met hendels van de serie 221 voor geleiderdoorsneden tot 6 mm2.
Deze is in negen formaten verkrijgbaar. Voor iedere box is er een overzicht beschikbaar van de compatibele klemmen.