Подготвяне на електронни устройства и осветителни тела за инсталиране чрез свързване с щепселни съединения
Изключително нископрофилните конектори имат номинален ток от 16 А и разстояние между полюсите от 4,4 mm и се предлагат за номинални напрежения до 250 V и 400 V. Предлагат се вертикални и ъглови версии на щепселите и гнездата, като се откриват нови възможности за предоставяне на широка гама от гъвкави функции като решения с щепселни съединения в сградите.
Още по-впечатляваща при новите модули WINSTA®MINI е тяхната собствена безопасност, която се осигурява от три механични опции за кодиране. Кодираните с код A конектори в черно и бяло са идеални за системи за 230 V. Кодировката B (в сиво, светло зелено и розово) за персонализираните маркировки на полюсите може да бъде фабрично принтирана, за да отговаря на изискванията на клиента. Кодираните с код I конектори в синьо са предназначени за димиране на осветлението (напр.DALI осветление).