Компоненти за проходни клеми

Универсалната технология на WAGO за свързване на приложения предлага неограничена гъвкавост при намирането на решения. Можете да избирате между различни комбинации от постоянни и щепселни връзки с директни проводници или запояване.

Предимствата за вас:

  • Широка продуктова гама за множество приложения

  • Различни възможности за монтиране, които да отговорят на вашите изисквания

  • Директен заземяващ контакт към корпуса

  • Вътрешно захващане, усукване и спойки

  • Универсално свързване чрез пружина за всички видове проводници

  • Обхват на сечението на проводника: 0.08 … 16 mm⊃2; (28 … 6 AWG)

Преглед на продуктите

Нашите решения за проходно свързване

h_0826_0156_001_xx_2000x2000.jpg

Съединителни редови клеми

Съединителните редови клеми са идеални за вътрешно и външно свързване на проводници. Лесното сглобяване без инструменти осигурява бърз монтаж. Различните цветови комбинации позволяват персонализирана маркировка на точките за свързване.

  • Универсално налягане на пружината за всички видове проводници – вътрешни и външни до 16 mm⊃2; (6 AWG)

  • Лесно сглобяване без инструменти със заключващи и задържащи щипки

  • Серия 828: Лесно отваряне на няколко защипващи модула едновременно чрез удобно задвижващия се лост

  • Директен заземителен контакт с корпуса/панела (серия 826)

xcom-s-system_2000x2000px.jpg

Редови клеми с щепселно съединение за шинен монтаж

X-COM®-SYSTEM е модулна система, която намалява времената и разходите за окабеляване. В допълнение към редовите клеми с щепселно съединение за шинен монтаж, X-COM®-SYSTEM също включва дизайни за свързване и други приложения. Предлагат се мъжки конектори с различни възможности за монтаж: фланци за свързване с винтова резба или подобни методи за монтаж и snap-in фланци за сглобяване без инструменти. Свързващата половина се състои от модулни 1- или 2-жични прави или ъглови женски конектори.

Leiterplattenklemmen_2000x2000px.jpg

PCB Клеми за печатни платки

Нашите редови клеми за печатни платки за свързване на приложения са идеални за монтирано наравно свързване на устройство с предно задействане. Тези редови клеми за печатни платки се предлагат с разстояние между пиновете 5, 7.5 и 10 mm (0.196, 0.295 и 0.394 инча).

  • Универсално свързване чрез пружинното налягане за всички видове проводници

  • Незадължителни монтажни фланци за допълнителна механична защита в корпуса

  • Или монтирано наравно с приложението или изпъкнало

  • Тестов порт, успореден на входа за проводника

picomax_2000x1500px.jpg

picoMAX®: Системата за свързване чрез щепселно съединение

Една CrNi пружина удвоява приложения контактен натиск: Този принцип позволява на picoMAX® да бъде с до 30% по-компактен от другите системи за свързване.

  • Компактна конструкция: Намалява използваното пространство с до 30%

  • Радикално опростена контактна система

  • Специалната конструкция, новаторската технология за пружинно притискане и новият изолационен материал гарантират абсолютна надеждност на контакта – дори при по-високи температури на околната среда

  • Много висока устойчивост на вибрации до 20g за връзки кабел към платка, благодарение на интегрираните ключалки и женски конектор, който е почти напълно покрит от мъжкия конектор

  • Ефективно тестване чрез тест слот, паралелен на входа за конектора

alle-produkte_gehaeusedurchfuehrung_2000x1125.jpg

Всички продукти

Открийте разнообразието на съединителните компоненти на WAGO.

Вашето лице за контакти във WAGO!

Централен офис

Additional service offerings: