Непрекъснато системно окабеляване с конектори за печатни платки MCS

MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS) е многофункционална система за свързване с щепселни съединения на WAGO, която предлага водещи в отрасъла решения за вашите приложения за окабеляване. Системата включва седем продуктови линии с разстояние между пиновете от 2,5 до 10,16 mm (0,98–0,4 инча) и свързва проводници със сечения, вариращи от 0,08 до 25 mm2 (28–4 AWG), като предлага широка гама от възможности за приложение.

Предимствата за вас:

  • Многофункционална система за свързване с щепселни съединения за непрекъснато окабеляване на системи

  • Лесно предварително сглобяване на кабели и окабеляване директно върху устройството чрез вертикално и хоризонтално задействане за вариантите на CAGE CLAMP®

  • Push-in CAGE CLAMP® свързване на твърди и фино усукани проводници, както и на фино усукани проводници с накрайници

  • Лесно приложима 100%-ва защита срещу погрешно свързване

  • Компактен и многофункционален дизайн

  • Лесни за персонализиране възможности за кодиране

Преглед на продуктите

Открийте продуктовата линия MCS

Нов продукт

Максимална безопасност в най-малкото пространство

Лостът за централно заключване и пластината за облекчаване на натоварването на конекторите за печатни платки MCG MAXI 16 на WAGO предлагат безопасност във възможно най-компактния дизайн.

Лостът за централно заключване (с и без пластина за облекчаване на натоварването) за конекторите за печатни платки MCG MAXI 16 от серия 832 на WAGO предлагат максимална безопасност и удобен дизайн, дори в най-малките пространства. Това прави решението на WAGO за заключване на конектори за печатни платки в силова електроника най-компактното на пазара.

Интуитивният лост за централно заключване предпазва от неволно изключване на конектора без допълнително разширяване на разстоянието между щифтовете, което позволява поставяне на конекторите директно един до друг. В комбинация с пластината за облекчаване на натоварването проводниците са осигурени срещу изтеглящи сили. В същото време потребителят разполага със стабилна захващаща пластина, която улеснява включването и изключването на конектора.

Вашите предимства:

  • Най-компактният лост за централно заключване на пазара за конектори за печатни платки за силова електроника

  • Интуитивният механизъм позволява лесно заключване и отключване с една ръка

  • Пластината за облекчаване на натоварването обезопасява свързаните проводници и служи като захващаща повърхност за по-лесен монтаж

Вашият WAGO контакт

Централен офис

Additional service offerings: