MM-487845  3D Group Picture picoMAX System + eCOM (2000x2000).jpg

picoMAX® – Системата за щепселно свързване

picoMAX® е компактната система за щепселно свързване с много иновативен дизайн. Тя използва по два начина контактната сила на една и съща пружина от Cr-Ni неръждаема стоманена – за захващане на проводника и за свързване на контактния цокъл. Това прави picoMAX® още по-компактна от другите системи за щепселно свързване и установява нови стандарти за свързване кабел-към-платка, платка към кабел, кабел към кабел и проходно свързване.


Предимствата за вас:

  • Компактна конструкция: Намалява използваното пространство с до 30%

  • Радикално опростена контактна система

  • Специалната конструкция, новаторската технология за пружинен натиск и новият изолационен материал, гарантират абсолютна надеждност на контакта – дори при по-високи температури на околната среда

  • Много висока устойчивост на вибрации до 20g за връзки кабел към платка, благодарение на интегрираните ключалки и женски конектор, който е почти напълно покрит в мъжкия конектор

  • Ефективно тестване чрез тест слот, паралелен на входа за конектора

Видео за продукта

Кое е най-важното, което трябва да знаем за системата за щепселно свързване picoMAX® ?

Вашето лице за контакти във WAGO!

Централен офис

Additional service offerings: