MM-569251_3d_group_picture_Stromversorgungssysteme_2000x1125

Захранващи модули

Ефективните захранвания на WAGO винаги осигуряват стабилно захранващо напрежение – от обикновени приложения до захранване на автоматизация с повишени изисквания. WAGO предлага непрекъсваеми захранвания (UPS), буферни модули, редундантни модули и широк спектър от електронни прекъсвачи (ECB) като цялостна система за безпроблемно надграждане.

Предимствата за вас:

  • Еднофазни и трифазни захранващи устройства за температури, вариращи от –40°C до +70°C (40 ... +158°F)

  • Варианти на изхода: 5 … 48 VDC and/or 24 … 960 W (1 … 40 A)

  • Международни одобрения за използване в различни приложения

  • Пълната захранваща система включва компоненти като UPS, капацитивни буферни модули, електронни прекъсвачи, редундантни модули и DC/DC конвертори

produkt_stromversorgung_io-link_2787_2147_2000_2000.jpg

The WAGO Pro 2 Power Supply

Our answer to these stricter requirements is the WAGO Power Supply Pro 2 – the best power supply we’ve ever built – the heart of the control cabinet, which takes the challenges of today and tomorrow and turns them into concrete possibilities.

  • Up to 96% efficiency

  • Ready for digitization through a communication module

  • Multiple configuration possibilities

  • Capacitors are charged more quickly with 150% of the output power for at most 5 seconds, and capacitive loads are switched reliably

  • Extended temperature range from -40 ... +70 °C

EPSITRON® PRO Power

Приложения с високи изисквания към изходната мощност изискват професионални захранващи устройства, способни да управляват надеждно пикови мощности. Захранващите устройства PRO на WAGO са идеални за такива приложения.

  • Функция TopBoost: Подава умножен номиналния ток до 50 ms

  • Функция PowerBoost: Осигурява 200% от изходната мощност за четири секунди

  • Еднофазни и трифазни захранващи устройства с изходно напрежение 12/24/48 VDC и номинални изходни токове от 5 до 40 А за почти всяко приложение

  • LineMonitor (опция): Лесно задаване на параметрите и наблюдение на входа/изхода

  • Безпотенциален контакт/stand-by вход: Изключвайте изходната мощност без износване и минимизирайте консумацията на енергия

  • Сериен RS-232 интерфейс (опция): Комуникирайте с компютър или PLC

dc-dc-wandler-787-2801_2000x2000px.jpg

EPSITRON® – DC/DC конвертори

Вместо да използват допълнително захранване, преобразувателите EPSITRON® DC/DC на WAGO са идеални за специални напрежения, като позволяват надеждно захранване на сензори и изпълнителни механизми.

  • Преобразувателите DC/DC могат да се използват вместо допълнително захранване за приложения със специални напрежения.

  • Slim дизайн: „Реалната“ ширина от 6,0 mm (0,23 инча) увеличава максимално пространството в таблото

  • Широк диапазон на околната температура

  • Готови за употреба в много отрасли навсякъде по света, благодарение на логото на UL

  • Общ профил с преобразувателите на сигнал и релета от сериите 857 и 2857: Позволява пълно свързване на захранващото напрежение

EPSITRON® – Непрекъсваемо захранване (UPS)

Състоящо се от 24 V UPS зарядно устройство и контролер с една или повече свързани батерии, UPS на WAGO захранва надеждно дадено приложение за няколко часа. Безпроблемната работа на машината или системата е гарантирана – дори в случай на кратко прекъсване на захранването.

  • Тънките зареждащи и управляващи устройства спестяват пространство на таблото

  • Вграденият дисплей и интерфейсът RS-232 (който е опция) опростяват визуализацията и конфигурацията

  • Технология на свързване с щепселни съединения CAGE CLAMP®: необслужваема и спестяваща време

  • Технология за управление на батерията за целите на прогнозната поддръжка, която удължава живота на батерията

EPSITRON® – Електронни прекъсвачи (ECB)

ECB на WAGO са спестяващото пространство и прецизно решение за защита на схеми за постоянен ток.

  • 1-, 2-, 4- и 8-канални ECB с постоянни или регулируеми токове, вариращи от 0,5 до 12 А

  • Висок капацитет на включване: >50,000 µF

  • Възможност за комуникация: remote monitoring and reset

  • Технология на свързване с щепселни съединяния CAGE CLAMP® (опция): необслужваема и спестяваща време

  • Пълен набор от одобрения: множество приложения

Stromversorung_2000x15125_ohne.jpg

Всички продукти

Открийте разнообразието на захранващите модули на WAGO.

Вашето лице за контакт във WAGO

Централен офис

Additional service offerings: