Едноканални ECB
С широчина само 6 mm (0,236 инча), тези нови прекъсвачи са най-тесните ECB, които понастоящем се предлагат на пазара. Те са с приблизително 66% по-малки от миниатюрните прекъсвачи, благодарение на което спестяват още повече пространство, особено когато се използват в контролни табла. ECB на WAGO позволяват да се включват товари с голям капацитет, по-голям от 50 000 микрофарада, без да е необходимо допълнително действие или промяна на номиналния ток, което спомага за намаляване на фалшивото изключване заради пускови токове.
Вашите предимства
24 VDC / в шест версии за номинални токове от 1 до 8 A
С цветно кодирани устройства в зависимост от номиналния ток
Версия с изключително тънък корпус
Капацитет на включване: >50,000 µF
Широк диапазон на околната температура: −25 … +70°C (−13 … +158°F)
Рестартиране, включване/изключване директно от модула или дистанционно посредством цифров входен сигнал
Задействаният изходен сигнал може да се комбинира и като групов сигнал за до 30 устройства
Одобрения: CE, UL 61010, UL 2367