WAGO Compact Power Supplies is small with high-performance for DIN-rail-mount housings

WAGO захранвания Compact

Малките, високоефективни захранвания в корпусите, монтирани на DIN-шина, се предлагат с изходни напрежения от 5, 12, 18 и 24 VDC, както и номинални изходни токове до 8 A. Устройствата са високо надеждни и идеални за използване, както в инсталационните, така и в системните разпределителни табла.

Вашите предимства:

  • Широк обхват на входното напрежение за употреба навсякъде по света: 85 ... 264 VAC

  • Идеален за промишлени и строителни приложения, както и за домакински уреди по EN 60335-1

  • Монтиране на DIN-шина и гъвкава инсталация чрез закрепващи винтове (опция) - идеален за всяко приложение

  • Можете да утроите спестяванията благодарение на ниските разходи за покупка, лесната инсталация и възможността за работа без необходимост от поддръжка.

  • Изходно напрежение с регулируем преден панел, с инструмент

</strong>Спестява време и пространство </strong>

  • Компактен, спестяващ място дизайн - идеален за монтаж в разпределителни и измервателни табла

  • Предварително окабеляване с икономия на време чрез picoMAX® конектори, оборудвани с Push-in CAGE CLAMP®

Компактно и високоефективно - WAGO захранване с 30 W само в 35,5 мм

Производителност от 30 W, опакована в компактното захранване на WAGO (787-2850) в корпус за монтиране на DIN шина, предлага много мощност при оскъдните 35,5 мм (1,339"). Благодарение на тънкия дизайн, той спестява около 33% повече място в контролното табло и разпределителната платка, от стандартните захранвания.

WAGO захранвания Compact – корпусни дизайни

787-10xx / 787-11xx

  • Конструкция на корпуса по EN 43880, подходяща за монтаж в малки разпределителни табла

  • Може да утроите спестяванията благодарение на ниските разходи, лесната инсталация и работа без поддръжка

  • Устойчиви на вибрации, бързи и без поддръжка CAGE CLAMP® връзки

Импулсно захранване; Компактен; 1-фазен; Изходно напрежение 12 VDC; изходен ток 2 A
Артикул №.787-1001

Импулсно захранване; Компактен; 1-фазен; Изходно напрежение 12 VDC; изходен ток 2 A

Импулсно захранване; Компактен; 1-фазен; Изходно напрежение 12 VDC; изходен ток 4 A
Артикул №.787-1011

Импулсно захранване; Компактен; 1-фазен; Изходно напрежение 12 VDC; изходен ток 4 A

DC/DC конвертор; Компактен; 110 VDC входно напрежение; Изходно напрежение 24 VDC; изходен ток 2 A
Артикул №.787-1014

DC/DC конвертор; Компактен; 110 VDC входно напрежение; Изходно напрежение 24 VDC; изходен ток 2 A

Импулсно захранване; Компактен; 1-фазен; Изходно напрежение 18 VDC; изходен ток 2,5 A
Артикул №.787-1017

Импулсно захранване; Компактен; 1-фазен; Изходно напрежение 18 VDC; изходен ток 2,5 A

Импулсно захранване; Компактен; 1-фазен; Изходно напрежение 24 VDC; изходен ток 1,3 A
Артикул №.787-1002

Импулсно захранване; Компактен; 1-фазен; Изходно напрежение 24 VDC; изходен ток 1,3 A

Импулсно захранване; Компактен; 1-фазен; Изходно напрежение 12 VDC; изходен ток 6,5 A; 2,50 mm²
Артикул №.787-1021

Импулсно захранване; Компактен; 1-фазен; Изходно напрежение 12 VDC; изходен ток 6,5 A; 2,50 mm²

Импулсно захранване; Компактен; 1-фазен; Изходно напрежение 24 VDC; изходен ток 2,5 A
Артикул №.787-1012

Импулсно захранване; Компактен; 1-фазен; Изходно напрежение 24 VDC; изходен ток 2,5 A

DC/DC конвертор; Компактен; 72 VDC входно напрежение; Изходно напрежение 24 VDC; изходен ток 2 A
Артикул №.787-1014/072-000

DC/DC конвертор; Компактен; 72 VDC входно напрежение; Изходно напрежение 24 VDC; изходен ток 2 A

Импулсно захранване; Компактен; 1-фазен; Изходно напрежение 24 VDC; изходен ток 4 A
Артикул №.787-1022

Импулсно захранване; Компактен; 1-фазен; Изходно напрежение 24 VDC; изходен ток 4 A

Импулсно захранване; Компактен; 1-фазен; Изходно напрежение 5 VDC; изходен ток 5,5 A; DC сигнал OK
Артикул №.787-1020

Импулсно захранване; Компактен; 1-фазен; Изходно напрежение 5 VDC; изходен ток 5,5 A; DC сигнал OK

DC/DC конвертор; Компактен; 72 VDC входно напрежение; Изходно напрежение 12 VDC; изходен ток 4 A; галванично изолиран
Артикул №.787-1015/072-000

DC/DC конвертор; Компактен; 72 VDC входно напрежение; Изходно напрежение 12 VDC; изходен ток 4 A; галванично изолиран

Импулсно захранване; Компактен; 1-фазен; Изходно напрежение 24 VDC; изходен ток 1,3 A; DC-OK LED
Артикул №.787-1102

Импулсно захранване; Компактен; 1-фазен; Изходно напрежение 24 VDC; изходен ток 1,3 A; DC-OK LED

Импулсно захранване; Компактен; 1-фазен; Изходно напрежение 24 VDC; изходен ток 2,5 A; DC-OK LED
Артикул №.787-1112

Импулсно захранване; Компактен; 1-фазен; Изходно напрежение 24 VDC; изходен ток 2,5 A; DC-OK LED

Импулсно захранване; Компактен; 1-фазен; Изходно напрежение 24 VDC; изходен ток 4 A; DC-OK LED
Артикул №.787-1122

Импулсно захранване; Компактен; 1-фазен; Изходно напрежение 24 VDC; изходен ток 4 A; DC-OK LED

787-12xx

  • Широка гама от опции за монтаж на DIN шина и винт

  • Идеален за домакински и търговски уреди, които отговарят на EN 60335 (напр. термопомпи, комбинирани централи за топлинна и електрическа енергия, както и автомати и игри)

  • Надеждна инсталация чрез picoMAX® конектори с технология за свързване

Импулсно захранване; Компактен; 1-фазен; Изходно напрежение 24 VDC; изходен ток 4,2 A; DC-OK LED
Артикул №.787-1216

Импулсно захранване; Компактен; 1-фазен; Изходно напрежение 24 VDC; изходен ток 4,2 A; DC-OK LED

Импулсно захранване; Компактен; 1-фазен; Изходно напрежение 24 VDC; изходен ток 1,3 A; DC-OK LED
Артикул №.787-1202

Импулсно захранване; Компактен; 1-фазен; Изходно напрежение 24 VDC; изходен ток 1,3 A; DC-OK LED

Импулсно захранване; Компактен; 1-фазен; Изходно напрежение 24 VDC; изходен ток 6 A; DC-OK LED
Артикул №.787-1226

Импулсно захранване; Компактен; 1-фазен; Изходно напрежение 24 VDC; изходен ток 6 A; DC-OK LED

Импулсно захранване; Компактен; 1-фазен; Изходно напрежение 24 VDC; изходен ток 2,5 A; DC-OK LED
Артикул №.787-1212

Импулсно захранване; Компактен; 1-фазен; Изходно напрежение 24 VDC; изходен ток 2,5 A; DC-OK LED

Импулсно захранване; Компактен; 1-фазен; Изходно напрежение 24 VDC; изходен ток 0,5 A; DC-OK LED
Артикул №.787-1200

Импулсно захранване; Компактен; 1-фазен; Изходно напрежение 24 VDC; изходен ток 0,5 A; DC-OK LED

Импулсно захранване; Компактен; 1-фазен; Изходно напрежение 12 VDC; изходен ток 8 A; DC-OK LED
Артикул №.787-1221

Импулсно захранване; Компактен; 1-фазен; Изходно напрежение 12 VDC; изходен ток 8 A; DC-OK LED

Импулсно захранване; Компактен; 1-фазен; Изходно напрежение 12 VDC; изходен ток 2,5 A; DC-OK LED
Артикул №.787-1201

Импулсно захранване; Компактен; 1-фазен; Изходно напрежение 12 VDC; изходен ток 2,5 A; DC-OK LED

Импулсно захранване; Компактен; 1-фазен; Изходно напрежение 12 VDC; изходен ток 5 A; DC-OK LED
Артикул №.787-1211

Импулсно захранване; Компактен; 1-фазен; Изходно напрежение 12 VDC; изходен ток 5 A; DC-OK LED

Повече захранвания

Stromversorung_2000x1500.jpg

Ефективни захранващи устройства

Постоянно захранващо напрежение по всяко време – навсякъде по света, в най-широката гама от приложения. Това е, което прави WAGO захранванията толкова успешни!

Вашето лице за контакт във WAGO

Централен офис

Additional service offerings: