Индустриални мрежови суичове

Гамата от мрежови суичове на WAGO осигурява мащабируемостта на вашата мрежова ETHERNET инфраструктура, като същевременно осигурява изключителни електрически и механични характеристики.

Тези здрави превключватели са суичове за промишлена употреба и са напълно съвместими с IEEE 802.3, IEEE 802.3u и IEEE 802.3ab.

Преглед на продуктите

Индустриални суичове за вашето мрежово решение

industrial-switches_520-1111_1112_1417_2000x1500.jpg

Индустриални Eco комутатори

Икономични и компактни

  • За малки и средни мрежи

  • Здрава конструкция
    Адаптер за DIN-шина и метален корпус
    Температура на околния въздух (работа): −40… +70 C

  • Функции аuto-negotiation и auto-crossing за лесно създаване и разширение на мрежи

  • Gigabit версии за висока пропускателна способност за пренос на данни

  • Предаване на данни и захранване ETHERNET връзка благодарение на технологията Power over Ethernet (PoE +)

industrial-switches_0852-0103_1102_1106_2000x1500.jpg

Индустриални мрежови суичове

Гъвкави

  • Редундантно захранване

  • Конфигурация на алармен контакт чрез DIP превключватели

  • Използване на SFP модули

  • Здрава конструкция
    Адаптер за DIN-шина и метален корпус
    Температура на околния въздух (работа): −40… +70 C

  • Алармен контакт: Мониторинг на първичното и вторичното електрозахранване

  • Мониторинг на ETHERNET портове

  • Сигнализиране чрез PLC или отдалечени входове/изходи

MM-2265_New_Products_WAGO9087_2000x2000.jpg

Управляем индустриален суич

С интегрирана функция за криптиране

  • 128-битово криптиране (GCM-AES) на пакетите с данни на слой 2 (MAC слой) на два порта

  • Специфично за порт удостоверяване за IEEE802.1X

  • Сигурен превключвател и конфигурация на уеб браузъра (https) или SNMPv3

Вашите предимства с суичовете на WAGO

  • Разполагаемост, редундантност
    Промишлените суичове на WAGO са снабдени с редундантно захранване и комутируема топология в пръстен, който осигурява непрекъсваемо предаване на данни. С кратко време за възстановяване под 20 ms, технологията Xpress Ring увеличава надеждността на вашия процес. Производителността и разполагаемостта на мрежата на машините и системите ви са винаги гарантирани. В допълнение към редундантността на комуникационната връзка, в суичовете е интегрирано редундантно захранване – което също може да бъде наблюдавано с помощта на алармено реле. Дори ако захранването бъде прекъснато, комуникацията не се прекъсва.

  • Разширени функции за сигурност
    Управляемите суичове поддържат широка гама функции за сигурност (напр. ограничение по MAC адрес, защита на портовете). Това осигурява допълнителен контрол върху потока от данни и защита на системата срещу кибератаки чрез удостоверяване съгласно IEEE 802.1x, IGMP Snooping ограничаване на излъчването и честотната лента.

  • Модулни и разширяеми
    Взаимозаменяемите SPF модули адаптират суичовете към различни оптични кабели (FOC) и съответните необходими разстояния и влакна. Има SFP модули за мултимодални и едномодови оптични кабели за диапазони до 80 km. С точната комбинация от медни и оптични кабели, вие сте подготвени да изпълните множество изисквания.

  • Интегрирана функция мониторинг
    За мониторинг и отчитане на грешките управляемият суич предлага конфигурируеми функции, като например алармиране по електронна поща и автоматични SNMP съобщения. Освен това, всички суичове (с изключение на версиите ECO) могат да наблюдават отделни портове или захранването чрез безпотенциални алармени контакти. За конфигуриране на тази функция се използва DIP превключвател.

  • Различни режими на работа
    Неуправляемите суичове са идеални за директна плъг-енд-плей употреба. Управляемите суичове могат да се използват за приложения, при които се изисква IP филтриране или допълнително интерпретиране на телеграми за приложението.

  • Power over Ethernet (PoE+)
    Захранване и предаване на данни по ETHERNET кабел: Power-over-Ethernet (PoE +) елиминира необходимостта от отделната захранваща връзка за устройства, свързани към суичовете чрез IP мрежата.
    

Нови продукти

Киберсигурност право в суича

Нов индустриален управляван суич с интегрирано криптиране

Киберсигурността е важна тенденция в автоматизацията на сгради (BA). С новите индустриални суичове на WAGO потребителите лесно могат да повишат сигурността на своите BA приложения. Тази иновация интегрира функции за киберсигурност: Пакетите с данни са защитени с 128-битово криптиране на два порта. Това прави възможно интегрирането на сигурно предаване на данни в съществуваща мрежа - независимо от протокола и без промени в приложението.

Криптирането отговаря на стандарта IEEE 802.1AE (IEEE MAC Security Standard), което гарантира целостта на данните и удостоверяването на предавателя заедно с високата пропускане на данни. Опционалното удостоверяване на идентичността на други участници в мрежата, е специфична за порт в съответствие с IEEE 802.1X и RADIUS сървър. Поради компактната си геометрия (45 х 90 х 110 мм), новите 8-портови гигабитни суичове могат лесно да бъдат преоборудвани в контролното табло. Всеки суич е оборудван с два порта за кодирана комуникация. За 852-1328 промишлено управляван суич на WAGO се използват SFP модули за безопасна комуникация. Това също позволява сигурна мрежа от отдалечени сгради с оптични влакна. Конфигурирането и диагностиката на индустриално управлявани суичове също се извършват сигурно с помощта на уеб браузър или SNMPv3.

Предимствата за вас:

  • Промишлено управлявани суичове с хардуерно криптиране (Mac защита)

  • Модернизиране на сигурно предаване на данни в съществуващи мрежи

  • Удостоверяване в мрежата

Вашето лице за контакт във WAGO

Централен офис

Additional service offerings: